Italia

5 motivi per cui i clienti scelgono gli switch unmanaged FS

Aggiornato il 03 Apr 2023 by
726

FS S1900 Unmanaged Switches

A fronte della crescente domanda di switch adatti a uffici domestici o a piccole imprese, FS ha lanciato gli switch unmanaged S1900, uno strumento conveniente, pratico e affidabile per facilitare le comunicazioni di rete. Gli switch unmanaged FS S1900 offrono una solida connettività di rete, una gestione semplice e numerose applicazioni, rendendoli uno switch Gigabit Ethernet conveniente e compatto, perfetto per SOHO e PMI.

Modelli di switch unmanaged S1900 FS

Gli switch unmanaged S1900 FS sono costituiti da sette modelli, che offrono ai clienti opzioni flessibili per soddisfare le loro esigenze di commutazione di rete. Di seguito una semplice panoramica.

Modelli Capacità di commutazione Velocità di inoltro Buffer dei pacchetti Porte PoE Budget PoE Numero di ventole IEEE 802.3az (EEE)
S1900-8TP 15,625 Gbps 11,9Mpps 0,5MB 8 x PoE+ 140W 1 ventola integrata
S1900-5TP 10 Gbps 7,44Mpps 0,19MB 5 x PoE+ 60W Senza ventola
S1900-8T 16 Gbps 11,9Mpps 0,19MB - - Senza ventola
S1900-16TP 32 Gbps 23,6Mpps 0,25MB 16 x PoE+ 135W Senza ventola -
S1900-5T 10 Gbps 7,44Mpps 0,125MB - - Senza ventola
S1900-24T 48 Gbps 35,7Mpps 0,25MB - - Senza ventola -
S1900-16T 32 Gbps 23,6Mpps 0,25MB - - Senza ventola -

Perché scegliere gli switch unmanaged FS

Gli switch unmanaged FS S1900 hanno ricevuto unanimi apprezzamenti dai clienti. Sulla base dei feedback positivi dei clienti e delle caratteristiche speciali degli switch della serie S1900, i motivi per scegliere gli switch unmanaged FS sono riassunti nelle seguenti 5 sezioni.

Design più intelligente e solido per prestazioni migliori

  • Auto-negoziazione porte RJ45 10/100/1000Mbps

Gli switch unmanaged S1900 FS dispongono di sette modelli con 5/8/16/24 porte, tra cui switch PoE+ e switch non PoE, in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Lo switch dispone di porte RJ45 a negoziazione automatica. Tutte le porte sono in grado di rilevare la velocità di collegamento dei dispositivi di rete (10, 100 o 1000 Mbps) e di regolarsi in modo intelligente per garantire compatibilità e prestazioni ottimali. Inoltre, tutte le porte sono dotate di inoltro non bloccante della velocità del filo per massimizzare le prestazioni della rete.

10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 Ports

 

  • Protezione contro scariche 6KV

I modelli a 16 e 24 porte forniscono una protezione contro i fulmini da 6 KV per tutte le porte e l'alimentazione che aiuta a prolungare la vita del prodotto e garantisce la normale trasmissione dei dati.

 

  • Risparmio energetico intelligente

FS fornisce in modo innovativo switch ad alta efficienza energetica: i modelli a 5 e 8 porte sono switch Gigabit Ethernet non gestiti conformi a IEEE 802.3az. IEEE 802.3az consente allo switch di ridurre il consumo energetico durante i periodi di bassa attività dei dati impostando le porte non utilizzate in modalità di sospensione, risparmiando una notevole quantità di energia.

Smart Energy Savings

La funzione avanzata garantisce una trasmissione dati affidabile

Secondo il rapporto di test Ixia basato su RFC 2544, tutti gli switch unmanaged FS 5 e 8 porte hanno superato il test delle prestazioni Ixia, il che significa che quegli switch sono switch di rete di qualità garantita con throughput elevato, nessuna perdita di frame e bassa latenza. Inoltre, gli switch unmanaged FS S1900 supportano IEEE 802. Controllo del flusso 3x che aiuta a ridurre al minimo la perdita di pacchetti e fornisce una trasmissione dati affidabile.

Operatività semplice

  • Plug e play, nessuna configurazione necessaria

Gli switch unmanaged FS S1900 supportano plug-and-play, rendendo l'installazione e l'implementazione più semplici che mai, senza bisogno di installazione o configurazione di software. La rete cablata è disponibile dopo aver collegato un cavo Ethernet senza sforzo senza operazioni laboriose e dispendiose in termini di tempo.

Plug and Play, No Configuration Needed

 

  • Supporta la porta automatica MDI/MDIX

Le porte auto-MDI/MDIX integrate negli switch unmanaged S1900 FS forniscono una rapida configurazione plug-and-play ed eliminano la necessità di un cavo incrociato. L'auto-MDI/MDIX integrato può anche rilevare la velocità di collegamento del dispositivo collegato e apportare modifiche in base ai requisiti di compatibilità e prestazioni, consentendo allo switch di essere retrocompatibile con i dispositivi di rete legacy.

Potenti offerte PoE e PoE+

Gli switch PoE+ unmanaged 1900 FS, inclusi gli switch PoE+ non gestiti a 5 porte, gli switch PoE+ unmanaged a 8 porte e gli switch PoE+ unmanaged a 16 porte, supportano sia la trasmissione di dati che di alimentazione su un unico cavo Ethernet e gli adattatori di alimentazione non sono più necessari, risparmiando maggiori costi di installazione . Con le porte PoE+, gli switch PoE+ unmanaged S1900 FS possono rilevare e fornire automaticamente alimentazione con quei dispositivi alimentati (PD) compatibili con IEEE 802.3af/at come AP, telecamere IP o telefoni IP, ecc.

Scenari per più utenti

  • Home

Considerando il comfort della propria abitazione e la conoscenza dei dispositivi di comunicazione da parte dei membri della famiglia, i clienti che necessitano di switch domestici prestano maggiore attenzione alla silenziosità e alla facilità di funzionamento degli switch. Gli switch umanaged S1900 FS sono caratterizzati da un design senza ventola che garantisce un funzionamento silenzioso e nessun disturbo acustico durante il riposo e il relax. Con le porte auto-MDI/MDIX integrate, gli switch supportano il plug-and-play, assicurando che tutti gli utenti possano utilizzarli con facilità.

 

  • PMI

Per facilitare il lavoro e la gestione, le PMI hanno diversi requisiti di connettività come monitoraggio video, teleconferenza e copertura Wi-Fi. Gli switch PoE+ non gestiti FS S1900 sono completamente compatibili con telecamere IP, punti di accesso, telefoni IP, computer, stampanti e altro, supportando un'ampia gamma di applicazioni aziendali. Allo stesso tempo, gli switch della serie FS S1900 offrono prestazioni potenti e affidabilità, rendendoli la scelta ottimale per le PMI.

 

  • Giochi senza ritardi

Per i giocatori, non c'è niente di più importante delle prestazioni e della fluidità della rete che sono la chiave per vincere oltre alle loro abilità di gioco. Gli switch non gestiti FS S1900 sono dotati di porte 10/100/1000Mbps con negoziazione automatica e supportano l'inoltro wire-speed per massimizzare le prestazioni di rete.

Multiple User Scenarios

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza