Italia

Garanzia di compatibilità per i transceiver FS

Aggiornato il 27 Dic 2023 by
1.4k

Quando si acquistano moduli transceiver di terze parti, ci si preoccupa sempre della compatibilità dei transceiver. FS, fornitore professionale di prodotti di comunicazione ottica, stabilisce procedure e standard di test rigorosi per garantire la compatibilità e le prestazioni di tutti i transceiver FS. I moduli compatibili con il brand FS, i transceiver standard FS e FS box sono progettati per soddisfare diversi requisiti di compatibilità.

 

Compatibilità dei transceiver: Perché è importante?

Alcuni produttori del settore, come Cisco e HP, codificano i loro dispositivi, che hanno quindi elevati requisiti di compatibilità per i transceiver. Ciò significa che un transceiver Cisco non può essere utilizzato con un dispositivo HP e viceversa. Inoltre, questi moduli originali hanno spesso un prezzo più alto rispetto ai moduli di terze parti. I moduli di terze parti sono ampiamente adottati nei data center, nelle reti aziendali o nei campus, ecc, perché possono essere compatibili con i dispositivi di brand originali e fornire le stesse prestazioni dei transceiver ottici originali, ma a un costo inferiore. A causa degli elevati requisiti di compatibilità dei dispositivi originali, garantire la compatibilità dei transceiver di terze parti con i dispositivi è molto importante sia per i fornitori di moduli di terze parti che per gli utenti.

 

Soluzione di compatibilità per transceiver FS

FS utilizza transceiver compatibili con brand e transceiver standard per risolvere i problemi di compatibilità e soddisfare le richieste dei diversi clienti.

Moduli transceiver compatibili con brand

I transceiver FS sono compatibili con 200 fornitori mainstream come Cisco, Juniper, IBM, Arista e così via. FS ha stabilito una serie di procedure di test, tra cui la diagnosi delle specifiche OEM, il test di funzionalità e il controllo dell'interoperabilità, per garantire la compatibilità dei transceiver. Abbiamo anche creato un centro di garanzia della compatibilità per testare i transceiver compatibili in una situazione reale. (Per saperne di più Test di compatibilità FS)

Compatibility test.jpg

Moduli transceiver standard FS

I moduli compatibili con gli standard FS possono funzionare bene sui dispositivi che non hanno requisiti di compatibilità rigidi. Ad esempio, gli switch di rete di F5 supportano i transceiver standard. Questi brand non implementano la politica di vendor lock-in né criptano i loro dispositivi.

 

FS box offre una soluzione adatta a tutti per i moduli transceiver

FS box è progettato per risolvere le esigenze di compatibilità in tempo reale e aggiornare il firmware dei transceiver nei data center. Questo prodotto offre tre interfacce per moduli SFP/SFP+, XFP e QSFP+/QSFP28 e cavi DAC/AOC. Gli utenti possono accedere alle configurazioni dei moduli di oltre 200 brand come Cisco, Juniper, Arista e ad altri servizi di riprogrammazione personalizzati. La codifica può essere effettuata sulla piattaforma online immediata fsbox.com con un'interfaccia intuitiva basata sul web. Con FS box, i clienti possono usufruire di funzioni quali la codifica in batch, la codifica di diagnosi e così via.

 

FAQ

C'è qualche differenza tra i moduli di terze parti e quelli originali?

Non esiste una grande differenza tra transceiver OEM e transceiver di terze parti, dato che tutti i moduli transceiver sono prodotti sulla base dell'accordo MSA (multi-source agreement). Unica differenza è che l'ID del fornitore nella EEPROM viene reimpostato sul sistema di proprietà del fornitore. Ciò significa che i moduli collegati devono avere i codici EEPROM corrispondenti che possono funzionare con i dispositivi dei fornitori OEM. FS utilizza gli stessi codici software dei fornitori originali per garantire la compatibilità dei transceiver FS con i dispositivi del marchio originale.

Risoluzione dei problemi di compatibilità dei transceiver

Quando si verifica la compatibilità di un transceiver con un dispositivo brand, è possibile controllare:

 

  •  

    Controllare che il transceiver sia nella porta giusta del dispositivo. Alcuni transceiver hanno le stesse dimensioni, come i moduli SFP e SFP+. Il modulo SFP può essere inserito senza problemi in una porta SFP+ e viceversa. Tuttavia, la connessione potrebbe soffrire di una velocità di trasmissione ridotta o addirittura non funzionare. La velocità di trasmissione sarà bloccata a 1Gbps quando un modulo SFP viene inserito in una porta SFP+. Questa connessione potrebbe non dare risultati, perché alcune porte di switch 10G non sono in grado di gestire automaticamente 1Gbps, ma richiedono un'impostazione manuale per fornire 1Gbps.

  •  

    Assicurarsi che le lunghezze d'onda dei transceiver corrispondano a ciascuna estremità. I dati o i segnali vengono solitamente trasmessi da un'estremità all'altra. Ad esempio, un transceiver 40G con lunghezza d'onda di 850 nm converte i segnali elettrici in ottici. Il laser all'interno del modulo QSFP+ trasmette la luce all'altro lato tramite cavi in fibra. Per garantire che un altro transceiver ottico 40G all'altra estremità sia in grado di gestire questo aspetto, deve essere un transceiver a 850 nm. Un transceiver da 850 nm non può funzionare con un transceiver da 1310 nm. Si noti che anche la modalità di lavoro dei moduli ottici su ciascuna estremità deve essere abbinata. Il transceiver full-duplex deve essere abbinato a un altro transceiver full-duplex. Se un modulo full-duplex lavora con un modulo half-duplex, la trasmissione non è disponibile.

  •  

    Utilizzare i cavi in fibra corretti. I moduli transceiver su ciascuna estremità devono utilizzare lo stesso tipo di cavo in fibra. Ad esempio, se ci sono due moduli QSFP+ LR4 40G compatibili Cisco su ciascun lato per un collegamento a lunga distanza (circa 5 km), si utilizzano prevalentemente fibre monomodali. Le fibre multimodali vengono solitamente utilizzate con moduli a breve distanza come QSFP+ SR4 per completare un collegamento breve (circa 100m - 500m). Pertanto, è necessario assicurarsi che i transceiver ottici su ciascuna estremità utilizzino il tipo di fibra corretto.

Come accedere alla matrice di compatibilità dei transceiver degli switch FS?

Innanzitutto, accedere alla pagina del prodotto dello switch di rete. La figura seguente mostra l'accesso alla matrice di compatibilità dei transceiver FS dello switch Gigabit S3900-48T4S. Fare clic sulla sezione Download. Il file della Guida ai moduli transceiver degli switch serie S3900 è qui.

S3900 Switch Transcevier Module Guide.jpg

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza