Italia

FAQ sugli switch data center FS

Aggiornato il 03 Apr 2023 by
664

FS data center switch

Gli switch per data center FS offrono prestazioni scalabili per data center e funzionalità avanzate per l'affidabilità e la flessibilità della rete. Continuate a leggere per saperne di più.

Panoramica sugli switch data center FS

La tabella seguente mostra tutti gli switch per data center offerti da FS. Ognuno di essi offre prestazioni elevate, bassa latenza e una ricca serie di funzionalità per i data center di oggi.

Prodotto Porte Chip switch CPU Capacità switch Velocità di inoltro Consumo energetico massimo
N5850-48S6Q 48x 10G SFP+, 6x 40G QSFP+ BCM56864 Trident II+ Intel Atom C2538 processor quad-core 2.4GHz 1,44 Tbps full duplex 1 Bpps 282W
N8550-48B8C 48x 25G SFP28, 2x 10Gb SFP+, 8x 100G QSFP28 BCM56873 Trident III Intel® Xeon® D-1518 processor quad-core 2.2 GHz 4 Tbps full duplex 2,9 Bpps 550W
N8550-32C 32x 100G QSFP28, 2x 10Gb SFP+ BCM56870 Trident III Intel® Xeon® D-1518 processor quad-core 2.2 GHz 6,4 Tbps full duplex 4,7 Bpps 550W
N9500-32D 32x 400G QSFP-DD BCM56980 Tomahawk III Intel Xeon D-1518 Quad-core 2,2 GHz 12,8 Tbps 19 Bpps 1300W
N5860-48SC 48x 10G SFP+, 8x 100G QSFP28 BCM56770 Cavium CN7130 (Quad-core, 1,2 GHz) 2,56 Tbps 1,90 Bpps 300W
N8560-48BC 48x 25G SFP28, 8x 100G QSFP28 BCM56873 Cavium CN7130 (Quad-core, 1,2 GHz) 4 Tbps 2,98 Bpps 300W
N8560-32C 32x 100G QSFP28 BCM56870 Intel® Xeon D-1527 (Quad-core, 2,2 GHz) 6,4 Tbps 4,76 Bpps 450W
N8560-64C 64x 100G QSFP28 BCM56970 Cavium CN7230 (Quad-core, 1,5 GHz) 12,8 Tbps 9,52 Bpps 600W
NC8200-4TD 8x 100G QSFP28/ 16x 40G QSFP+/ 24x 25G SFP28, 2x 100G QSFP28 BCM56870 Cavium CN6130 (Quad-core, 1,0 GHz) 6,4 Tbps 4,76 Bpps 650W
NC8400-4TH 32x 100G QSFP28 BCM56980 Intel® Xeon D-1527 (Quad-core, 2,2 GHz) 25,6 Tbps 19,05 Bpps 1950W

Cosa offrono gli switch data center FS?

Velocità degli switch 10/25/40/100/400 GbE per diversi scenari

Gli switch per data center FS offrono interfacce multispeed 10/25/40/100/400 GbE ad alta densità, con un throughput fino a 19,05 Bpps. Supportano una capacità di commutazione massima di 25,6 Tbps che soddisfa esigenze di sviluppo flessibile di molteplici scenari di data center.

Latenza al microsecondo e zero perdita di pacchetti

Grazie a tecnologie chiave come PFC, ECN e RDMA over Converged Ethernet (RoCE), gli switch per data center FS forniscono un trasporto efficiente, a bassa latenza e senza perdite, necessario per le moderne applicazioni dei data center.

Stacking o MLAG per un'elevata resilienza

Gli switch per data center FS supportano la tecnologia di impilamento leader del settore o MLAG (Multi-chassis Link Aggregation Group) che può formare collegamenti logici tra due switch. Entrambe le funzioni migliorano la resilienza della rete e ne semplificano la gestione.

Politiche di protezione della sicurezza solide

Gli switch per data center FS sono conformi a diverse politiche di protezione, tra cui ACL IPv6 basate su hardware, meccanismo di protezione della CPU hardware, Secure Shell (SSH), SNMPv3 e Network Foundation Protection Policy (NFPP), garantendo una sicurezza di alto livello per le implementazioni di data center spine e leaf.

FAQ sugli switch data center FS

Ecco un elenco di domande frequenti sugli switch per data center FS, relative a tutti gli aspetti che potreste voler sapere.

Hardware

D: La ventola degli interruttori della serie N può supportare una direzione del flusso d'aria personalizzata?

R: La ventola degli switch per data center della serie N consente di personalizzare la direzione del flusso d'aria. Possono fornire un flusso d'aria da dietro a davanti (l'aria entra dal retro dello switch) o da davanti a dietro (l'aria esce dal retro dello switch). Per ulteriori informazioni, contattare sales@fs.com.

D: Esiste un'opzione di alimentazione a 48 volt CC per i vostri switch?

R: Attualmente FS fornisce alimentatori CA hot-pluggable (ridondanza 1+1) per impostazione predefinita. Ma FS può anche personalizzare l'alimentatore DC per voi. Per maggiori dettagli sul prodotto personalizzato, rivolgersi al proprio account manager.

Software

D: Che cos'è il sistema operativo FSOS?

R: FSOS è un sistema operativo di rete aperto ed estensibile sviluppato da FS.com, che può funzionare perfettamente su switch di rete white box di alta qualità. Gli switch con FSOS hanno funzioni software che supportano tutti i protocolli di routing IPv4 e IPv6 di livello 3 e sono progettati per centri dati di piccole e medie dimensioni.

D: Quale sistema operativo supporta lo switch bare metal N9500-32D?

R: N9500-32D è un senza sistema operativo white box. È possibile utilizzare i seguenti sistemi operativi open: IPI (OcNOS_1.3.8), PICA8 PicOS® e Sonic. Le funzioni supportate dallo switch dipendono dal sistema operativo installato.

D: Quali sono le principali differenze tra i sistemi operativi FSOS e Cumulus?

R: Le loro differenze includono principalmente:

  • Prezzo: Il software FSOS, sviluppato in proprio, è gratuito; il software Cumulus è disponibile a pagamento.

  • Funzionamento: Il funzionamento di FSOS è più semplice e comprensibile. È simile alla riga di comando Cisco, quindi i tecnici di rete possono comprendere rapidamente la configurazione.

  • Servizio: FSOS è dotato di servizi post vendita professionali e potenti. Il team IT di FS risponderà rapidamente alle vostre richieste.

D: Gli switch della serie N supportano OpenFlow? Esiste un software di gestione della rete di supporto?

R: L'N5860-48SC e tutti gli switch della serie N8560 supportano OpenFlow. Per altri switch open source come N5850-48S6Q, OpenFlow non è supportato. Tuttavia, possono attualmente supportare il Simple Network Management Protocol (SNMP) v1/v2/v3 per la gestione della rete e anche il software di gestione della rete SNMP di terze parti, come Zabbix.

D: Quali modelli di switch della serie N supportano vxlan evpn?

R: Gli switch per data center FS che supportano EVPN-VXLAN includono: N8560-32C, N5860-48SC, N8560-48BC, NC8200-4TD, N8550-48B8C, N8550-32C.

Gestione

D: Gli switch della serie N supportano la gestione Web?

R: No, gli switch per data center FS non supportano il Web, come la maggior parte degli switch per data center. Ma supportano CLI/Telnet/SNMP/SSH.

D: Gli switch della serie N sono compatibili con Ansible?

R: In teoria, sono compatibili con Ansible. È possibile realizzarlo accedendo allo switch da remoto tramite SSH.

Confronto tra i prodotti

D: Qual è la differenza tra gli switch serie fissa, gli switch serie modulare e gli switch open network?

R: Gli "switch della serie modulare" possono essere utilizzati con alcune schede di linea per realizzare una combinazione flessibile di porte. La differenza tra gli "switch serie fissa" e gli "switch ope network" è principalmente il sistema operativo dello switch. Gli "switch serie fissa" sono dotati di un sistema FSOS fisso. Gli "switch open network" forniscono il sistema operativo di rete aperto FSOS, sviluppato autonomamente ed estensibile che può funzionare perfettamente sugli switch di rete white box di alta qualità. Inoltre, può essere sostituito con altri sistemi operativi di rete (NOS) di terze parti supportati in base alle proprie esigenze.

D: Sono molto interessato agli switch N8550 e N8560. Potete fornire un'analisi comparativa?

R: Hanno le seguenti differenze:

  • Gli switch N8550 sono switch white box e supportano ONIE. È possibile installare i sistemi preferiti. Mentre la serie N8560 è completa di un sistema operativo.

  • Gli switch N8560 sono un po' più costosi rispetto alla serie N8550 a causa del sistema incorporato.

  • Gli switch N8560 supportano OpenFlow, VXLAN, EVPN, virtualizzazione, BGP, PFC, ECN, DCBX, ZTP, NETCONF, programmabile, MLAG, ecc. Se si desidera utilizzarlo in uno scenario di servizi cloud, sono consigliati gli switch N8560.

D: Qual è la differenza tra S5850-48S6Q e N5850-48S6Q?

R: S5850-48S6Q è uno switch di rete per campus con il proprio sistema FSOS e non supporta l'installazione di altri sistemi. N5850-48S6Q è uno switch per data center che supporta ONIE. È possibile installare altri sistemi operativi adatti. Come switch per data center, N5850-48S6Q è migliore di S5850-48S6Q in termini di prestazioni e voci di tabella.

Assistenza e garanzia

D: Qual è il periodo di garanzia degli switch per data center FS?

R: Per l'acquisto dei nostri switch per data center offriamo una garanzia di cinque anni. La garanzia copre solo i difetti derivanti dall'uso normale e non include i malfunzionamenti o i guasti derivanti da uso improprio, abuso, negligenza, alterazione, problemi con l'alimentazione elettrica, uso non conforme alle istruzioni del prodotto, cause naturali, installazione o funzionamento improprio o riparazioni effettuate da persone diverse da FS o da un fornitore di servizi autorizzato da FS. Per informazioni dettagliate, consultare la garanzia dei prodotti FS.

D: Gli switch hanno funzioni o servizi aggiuntivi a pagamento? Il software FSOS deve installare la licenza?

R: Non ci sono funzioni aggiuntive a pagamento. Non è necessario installare la licenza. L'utilizzo di tutte le funzionalità offerte da FSOS è gratuito.

D: Devo verificare la funzionalità di: stack, MLAG, routing IP (OSPF) e VLAN. Questo tipo di test è possibile?

R: Sì, è possibile testare queste funzioni dei nostri switch per data center. Il nostro servizio di test remoto consente agli utenti di distribuire e connettersi ai prodotti in funzione nel nostro laboratorio. È possibile utilizzare i nostri switch in remoto. Ecco il link per l'applicazione: https://www.fs.com/request_demo.html

In caso di domande sugli switch per data center FS, è sempre possibile contattarci per ricevere assistenza.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza