Italia

Cavi Patch Ethernet Cat6 28AWG FS

Aggiornato il 22 Set 2022 by
578

Uno dei cavi più popolari trai venditori di cavi Ethernet, i cavi Cat6 28AWG FS hanno dimostrato le proprie solide prestazioni e funzioni speciali. Rappresentano la migliore soluzione per un ambiente di rete denso grazie al diametro sottile. In confronto agli altri cavi, i cavi 28AWG hanno migliori prestazioni in termini di flusso dell'aria, trasmissione, durata, etc. Il seguente articolo illustra i dettagli dei nostri cavi.

Caratteristiche dei cavi Cat6 28AWG FS

Di seguito sono elencate le specifiche dei cavi Ethernet Cat6 28AWG FS:

Tipologia cavo Lunghezza Colore Tipo di schermatura Support velocità dati Tipo guaina Materiale giacca
Cat6 6in (0.15m) , 1ft (0.3m) , 1.5ft (0.5m) , 2ft (0.6m) , 3ft (0.9m) , 4ft (1.2m) , 5ft (1.5m) , 6ft (1.8m) , 7ft (2.1m) , 10ft (3m) , 16ft (4.9m)   Non schermato (UTP) 1000Base-T e massimo fino a10GBase-T Antigroviglio PVC CM
 
 
 
 
 
 

Perché scegliere i cavi Cat6 28AWG FS?

Prestazioni di trasmissione eccellenti

I cavi 28AWG FS utilizzano conduttori in rame nudo puro per aiutarti a ridurre la perdita di segnale e sono più durevoli dei cavi in alluminio con rivestimento in rame. Con connettori RJ45 placcati in oro 50μ'', i cavi 28AWG FS offrono resistenza alla corrosione massima. Dotati di 4 doppini ritorti, i cavi 28AWG FS possono ridurre crosstalk, rumore e interferenza in maniera efficiente. Grazie a questi design speciali, i cavi 28AWG FS assicurano trasmissione veloce e qualità del segnale eccellente.

Ottimizzazione del flusso d'aria

Grazie fili più sottili, il cavo slim 28 AWG FS può risparmiare fino al 36% di spazio rispetto a un cavo rete normale, aiutando ad alleviare la congestione e migliorare la gestione del cablaggio. Un diametro minore permette una migliore ventilazione e il raffreddamento dell'attrezzatura nei rack o nelle sale server, in particolar modo per ambienti ad alta densità, come data center e sale telecomunicazioni.

Airflow Optimization

Durabili e semplici per il cablaggio

I cavi 28AWG FS hanno giacche protettive in PVC flessibili. Il nostro design plug special previene danni durante l'inserimento e disinserimento devi cavi. Grazie a queste procedure di salvaguardia, i cavi sono molto più resistenti a danni e ossidazione. La loro vita può superare 750 cicli di inserimento. Sapendo che i cavi 28AWG sono solitamente utilizzati in ambienti di rete densi, offriamo diversi colori per aiutare a distinguere percorsi cavi complessi.

Durable and Easy for Cabling

Applicazioni PoE/PoE+ supportate

I cavi patch 28AWG FS possono essere usati per supportare l'erogazione di corrente (anche detta "PoE". Secondo TSB-184-A-1m 28AWG in fasci di fino a 12 cavi possono essere usati per applicazioni PoE fino a 30W. Per l'erogazione tra i 30W e i 60W, i vari fasci di cavi devono essere separati, con il margine esterno di ogni fascio distanziato almeno di 1.5 pollici, cosentendo il flusso dell'aria e la possibilità di dissipazione del calore. Poiché nel National Electrical Code non si fa menzione di cavi 28 AWG a 60W, qualsiasi cosa sopra i 60W richiede l'autorizzazione dall'autorità competente.

Testimonial

Cavo patch slim 28AWG Cat6 FS — soluzione ideale per applicazioni data center ad alta densità.

Cat6 28AWG Slim patch cable

"Adoriamo questi cavi slim. Rendono tutti i siti e le installazioni dei nostri clienti facili e semplici da gestire. Non usiamo altro."

—Joe Sweeney

Acquista il cavo patch FS Cat6 28AWG Slim

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza