Italia

Soluzioni di cablaggio FS 400G: DAC, AOC e cavi in fibra

Aggiornato il 30 Lug 2022 by
587

L'impennata del traffico di rete e dati ha portato alla richiesta di standard più alti da parte dei principali data center e delle aziende nell'ambito delle telecomunicazioni, determinando l'ingresso nell'era del 400G. La necessità di soddisfare questi standard di velocità 400G, ora e in futuro, richiede l'aggiornamento delle soluzioni di cablaggio nelle imprese e nei data center. Le soluzioni di cablaggio FS – tra cui soprattutto cavi DAC 400G, cavi AOC 400G, e cavi in fibra con transceiver - offrono prestazioni elevate, affidabilità e flessibilità per soddisfare pienamente le necessità dei clienti.

Cavi DAC 400G

FS fornisce due tipologie di cavi ad attacco diretto: DAC QSFP-DD 400G e DAC breakout QSFP-DD 400G, disponibili in cinque modelli. Sono nel fattore di forma QSFP-DD, caratterizzato da basso consumo energetico, dimensioni ridotte e alta velocità.

FS 400G DAC Cables

Il sistema di cablaggio DAC QSFP-DD 400G FS può fornire connessione diretta 400G to 400G e upgrade di rete da 50G/100G/200G a 400G, soddisfacendo una vasta gamma di richieste da parte del cliente. Aspetto più importante è che, con maggiore capacità di trasmissione e minore consumo d'energia, i cavi ad attacco diretto FS 400G rappresentano convenienti soluzioni di interconnessione con prestazioni elevate ad alta larghezza di banda che possono supportare applicazioni con standard 400G.

Categoria Nome Lunghezze disponibili Consumo energetico
DAC QSFP-DD 400G DAC QSFP-DD 400G to QSFP-DD 0.5(2ft)~3m(10ft) <0.5W
DAC Breakout QSFP-DD 400G DAC QSFP-DD 400G to QSFP56 4x100G 0.5(2ft)~3m(10ft) <0.1W
DAC QSFP-DD 400G to QSFP28 4×100G 1m(3ft)~5m(16ft) ≤8.5W @QSFP-DD, ≤3.5W @QSFP28
DAC QSFP-DD 400G to QSFP56 2×200G 0.5m(2ft)~2.5m(8ft) <0.1W
DAC QSFP-DD 400G to SFP56 8×50G 1m(3ft)~2.5m(8ft) <0.1W

Il diagramma di seguito illustra un cavo DAC 400G FS per connessioni brevi tra switch ToR e switch/server. In questa tipologia d'utilizzo, il cavo DAC 400G FS ha un consumo ultra-basso che garantisce minori costi operativi, raggio di curvatura di piccole dimensioni per patch flessibile e bassa perdita d'inserzione per prestazioni elevate. Una soluzione ideale per connessioni a breve distanza all'interno dei data center.

FS 400G DAC Application

Cavi AOC 400G

FS fornisce due tipologie di cavi a fibra ottica attiva AOC QSFP-DD 400G e AOC breakout 400G: QSFP-DD 400G a AOC QSFP-DD e QSFP-DD 400G a AOC QSFP56 2x200G.

FS 400G AOC Cables

Tutti gli AOC 400G FS sono stati sottoposti a test mirati con gli switch, dimostrando prestazioni superiori, qualità avanzata e affidabilità. Inoltre, il breakout AOC 400G FS supporta il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato che consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale, migliorando ulteriormente l'affidabilità.

Categoria Nome Lunghezze disponibili Consumo energetico
AOC QSFP-DD 400G AOC QSFP-DD 400G to QSFP-DD 1m(3ft)~100m(328ft) ≤11W
AOC Breakout 400G AOC QSFP-DD 400G to QSFP56 2x200G 1m(3ft)~30m(98ft) 5W (200G End), 11W (400G End)

AOC 400G FS supporta inoltre maggiori distanze, rendendolo adatto per data center ToR, EoR e MoR. I cavi a fibra ottica attiva supportano trasmissione di dati fino a 100m, l'ideale per connessioni switch-to-switch tra rack, come illustrato di seguito.

FS 400G AOC Application

Soluzioni di cablaggio in fibra con transceiver

Oltre ai DAC e agli AOC vi sono anche soluzioni di cablaggio in fibra per connessioni di rete 400G, ovvero combinazioni tra fibra ottica e transceiver 400G. Le soluzioni di cablaggio in fibra ottica offrono bassa dispersione energetica, consentendo distanze di trasmissione ultra-lunghe. Grazie alla cooperazione con transceiver ad alta prestazione, le soluzioni di cablaggio in fibra raggiungono una connessione di rete veloce, costante e stabile. Al fine di offrire opzioni complete e diversificate per diverse applicazioni, FS fornisce soluzioni di cablaggio MTP/MPO che possono soddisfare le richieste per reti 400G ad alta prestazione.

L'immagine di seguito illustra una soluzione di cablaggio MTP/MPO per una connessione 400G tra l'EoR e il ToR. In questa tipologia d'utilizzo, i cavi MTP/MPO FS possono minimizzare l'instabilità di segnale accidentale, fornendo una trasmissione dati ad alta densità e stabile grazie all'innovativo design dei connettori multi-core. Lavorando a stretto contatto con US Conec, le soluzioni di cablaggio MTP/MPO 400G FS sono dotate di plug-n-play, facile gestione e espansione e supportano upgrade 40G/100G/400G, rendendoli la soluzione ideale per il cablaggio degli odierni data center.

FS MTP/MPO cabling solution

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza