Italia

Introduzione alla famiglia prodotti 400G FS

Aggiornato il 18 Dic 2023 by
684

400G

Con la transizione dei data center di grandi dimensioni verso infrastrutture più rapide e scalabili, diventa imperativo stabilire connessioni ad alta capacità per accogliere il numero crescente di utenti, dispositivi e applicazioni.

Inoltre, la rapida adozione di infrastrutture e servizi cloud su larghissima scala ha generato un'accresciuta domanda di reti con throughput elevato e latenza minima. L'attuale rete 100G si rivela inadeguata per le applicazioni attuali. L'imminente ondata di sviluppo su scala ultra-grande richiede l'implementazione di architetture di data center 400GbE e 200GbE per evitare la necessità di costose modifiche alla topologia delle apparecchiature in fibra.

Funzionando come tecnologia portuale mainstream di prossima generazione, il 400G ha la capacità di aumentare in modo sostanziale la larghezza di banda della rete, migliorare l'utilizzo dei collegamenti e facilitare gli operatori, i fornitori OTT e altri clienti nella gestione efficace della crescita senza precedenti del traffico dati.

Per soddisfare la richiesta di maggiore velocità da parte dei clienti, FS ha sviluppato attivamente la famiglia di prodotti 400G, che comprende switch 400G, transceiver ottici, cavi, ecc. Questo articolo presenta la famiglia di prodotti 400G FS.

 

N9510-64D MCX75510AAS-NEAT
Switch N9510-64D 400G FS Transceiver QSFP/OSFP 400G FS Transceiver coerenti DCO CFP 2200G/400 GFS Adattatori di rete 400G FS Cavi DAC/AOC 400G FS FS 400G Cavi di Breakout DAC/AOC

Switch 400G FS

L'avvento degli switch per data center 400G facilita la transizione da 100G a 400G, offrendo flessibilità per la costruzione di progetti leaf e spine su larga scala e riducendo al contempo il numero complessivo di dispositivi di rete. Questa riduzione comporta un risparmio sui costi e una diminuzione del consumo energetico.

Prodotti N9510-64D, Fixed switch per data center L3, 64 x 400Gb QSFP-DD NC8400-4TH, Switch chassis per data center Ethernet L3 a 4 slot, unloaded NC8400-4TH custom, Switch chassis, supporta 4 x 40/100/400Gb schede di linea MQM9700-NS2F, Switch data center InfiniBand 400G, 32 porte OSFP, 64 x NDR 400G MQM9790-NS2F, Switch data center InfiniBand 400G, 32 porte OSFP, 64 x NDR 400G
Chip switch BCM56990 BCM56980 BCM56980 NVIDIA QUANTUM-2 NVIDIA QUANTUM-2
CPU Intel Xeon D-1627 (processore a 4 core e 8 thread con velocità di clock di 2,9 GHz) / / x86 Coffee Lake i3 x86 Coffee Lake i3
Memoria flash 240 GB 64GB 64GB / /
Capacità di commutazione 51.2 Tbps 25.6 Tbps 25.6 Tbps 51.2Tbps 51.2Tbps
Alimentatori AC hot-pluggable 4 (Ridondanza 2+2) 4 (Ridondanza 2+2) 4 (Ridondanza 2+2) / /

Transceiver 400G FS

I transceiver 400G FS sono disponibili in due diversi tipi di packaging. QSFP-DD e OSFP sono nuovi pacchetti sviluppati per supportare il 400G con prestazioni proprie. Inoltre, FS fornisce anche transceiver CFP2 DCO per la trasmissione coerente di DWDM a velocità multiple (100G/200G/400G).

QSFP-DD 400G

Prodotti QSFP-DD SR8 400G QSFP-DD FR4-S 400G QSFP-DD LR8-S 400G QSFP-DD DR4-S 400G QSFP-DD LR-S 400G QSFP-DD ER8 400G QSFP-DD XDR4 400G
Lunghezza d'onda 850nm 1271nm,1291nm,1311nm,1331nm 1310nm 1310nm 1310nm 1310nm 1310nm
Distanza massima di cavo 70m@OM3/100m@OM4 2km 10km 500m 10km 40km 2km
Tasso massimo dati 425Gbps 425Gbps 425Gbps 425Gbps 400Gbps 425Gbps 400Gbps
Connettore MTP/MPO-16 LC Duplex LC Duplex MTP/MPO-12 (APC) MTP/MPO-12 LC Duplex MTP/MPO-12
Media MMF SMF SMF SMF SMF SMF SMF

I QSFP-DD 400G FS sono caratterizzati da prestazioni a bassa consumo, alta densità e alta velocità. Possono essere utilizzati per la connettività della rete Ethernet 400G sulla lunghezza d'onda di 850 nm e 1310 nm. I moduli ottici QSFP-DD FS con diverse lunghezze d'onda utilizzano diversi tipi di connettori e cavi in fibra che consentono di ottenere distanze di trasmissione diverse. La distanza di trasmissione più lunga è di 40 km e quella più corta di 70 m.

OSFP 400G

Prodotti SR8 OSFP PAM4 400G DR4 OSFP PAM4 400G
Lunghezza d'onda 850nm 1310nm
Connettore MTP/MPO-16 MTP/MPO-12 (APC)
Distanza massima cavo 100m 500m
Media MMF SMF
Tasso massimo dati 425Gbps 425Gbps (4x106.25Gb/s)
Scenari di applicazione Ethernet 400G, reti di data center e cloud Breakout 4x100G per QSFP-DR-100G, data center

Gli OSFP 400G FS hanno anche due lunghezze d'onda di trasmissione con distanze diverse: 850 nm e 1310 nm. Quando i transceiver OSFP 400G FS sono collegati con MTP/MPO-16, supportano collegamenti di lunghezza fino a 100 metri. Quando i transceiver OSFP 400G FS sono collegati con MTP/MPO-12, sono presenti quattro canali ottici paralleli da 1310 nm, che supportano collegamenti di lunghezza fino a 500 metri.

CFP2 DCO 200G/400G

I transceiver coerenti CFP2 200G/400G FS sono transceiver ad alte prestazioni ed economici con un consumo energetico di 28W. Supportano la sintonizzazione DWDM mesh flessibile e forniscono un throughput di 400GBase-DCO su fibra monomodale (SMF) attraverso connettori LC fino a 80 km. Se si utilizza l'EDFA, la distanza di trasmissione può raggiungere i 1000 km (200G) e i 200 km (400G). Supportano inoltre il monitoraggio ottico digitale (DOM), adottando i formati di modulazione PM-QPSK (200G), PM-16QAM (200G/400G) e PM-16QAM PS (200G). I moduli transceiver coerenti CFP2 FS 200G/400G sono utilizzati nelle reti di interconnessione dei centri dati DWDM 200G/400G (DCI) e nelle reti di trasmissione ottica metropolitana OTU4/OTUCn.

Prodotti CFP2 DCO 400G
Spaziatura della griglia 50GHz/75GHz(200G), 75GHz (400G)
Connettore LC Duplex
LC Duplex SMF
Canali ottici 80/96/(200G), 80(400G)
Tasso massimo dati 100/200/400Gbps
Protocolli di trasmissione 100G/200G/400G/OTU4/OTUCn
Distanza massima cavo 80km, 1000km (200G) w/ EDFA, 200km (400G) w/ EDFA

Gli switch 400G FS utilizzano apparecchiature analitiche avanzate per eseguire test rigorosi dei moduli ottici, tra cui test TX/RX, misure di temperatura, test di velocità e test di valutazione dello spettrometro per garantire le prestazioni e la compatibilità dei transceiver.

Adattatori di rete 400G

La scheda di rete FS 400G utilizza la scheda di rete ConnectX serie 7, leader del settore. Con una porta da 400 Gb/s per InfiniBand, latenza bassissima e 330-370 milioni di messaggi al secondo, le schede ConnectX-7 VPI consentono di ottenere le prestazioni più elevate e la soluzione più flessibile per soddisfare le esigenze in continua crescita delle applicazioni dei data center. Oltre a tutte le caratteristiche innovative delle versioni precedenti, le schede ConnectX-7 offrono una serie di miglioramenti per migliorare ulteriormente le prestazioni e la scalabilità.

  • Interfaccia Host PCIe 5.0 x16 e trasmissione a porta singola 400 Gb/s

  • RDMA offre bassa latenza e alte prestazioni

  • Crittografia hardware a livello di blocco in modalità XTS-AES risparmio di latenza e utilizzo della CPU

  • Packet cacing di prim'ordine con precisione sub-nanosecondo

  • QoS End-to-end e controllo della congestione per anticipare ed eliminare la congestione

Cavi 400G FS

Quando si pianificano i cablaggi o le soluzioni di connessione Ethernet 400G, è necessario selezionare componenti con una perdita di inserzione inferiore e una migliore perdita di ritorno per soddisfare i requisiti di prestazione dei data center ad alta densità. FS offre diverse opzioni di cablaggio, inclusi cavi DAC/AOC e cavi di breakout.

Cavi DAC/AOC 400G

I cavi DAC 400G FS offrono prestazioni di nuova generazione rispetto ai QSFP, con una velocità di trasferimento dati più elevata. Allo stesso tempo, i cavi DAC 400G FS sono progettati con un doppio cavo di drenaggio laterale e un PCBA autoprogettato, per garantire una bassa perdita, un minore skew e un migliore NEXT. Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento di rete 400-ethernet tra le porte QSFP-400G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.

I cavi AOC 400G FS sono utilizzati nei collegamenti di rete 400 ethernet su fibre multimodali OM4 e contengono otto transceiver ottici in fibra multimodale (MMF) per ogni estremità con velocità di trasmissione dati fino a 53Gb/s. Consentono interconnessioni a bassa potenza, alta affidabilità e alta velocità su cavi di rame molto sottili senza l'utilizzo di componenti ottici. I cavi AOC 400G FSvengono utilizzati anche per connessioni relativamente brevi, offrendo ai fornitori di sistemi e ai clienti un'opzione di soluzione ad alta densità per l'implementazione di 400G nei data center e nelle reti cloud.

Cavi breakout 400G

I cavi breakout DAC/AOC FS sono disponibili in tre tipi di connessione per soddisfare i requisiti di alta densità delle configurazioni di connettori standard e combinati: 4x100G, 2x200G, 8x50G. La loro bassa perdita di inserzione e la bassissima diafonia migliorano efficacemente le prestazioni di trasmissione e sono progettati con un elevato grado di flessibilità di piegatura, offrendo una soluzione economica per i collegamenti brevi. I cavi breakout DAC/AOC FSsono adatti per apparecchiature di rete e data center e per l'elaborazione ad alte prestazioni (HPC).

Prodotti DAC QSFP-DD 400G AOC QSFP-DD 400G DAC QSFP-DD 4x100G DAC QSFP-DD 2x200G DAC QSFP-DD 8x50G
Tasso massimo dati 425Gbps 425Gbps 400Gbps 2x200GE 8X50GE
Raggio minimo di curvatura 33.5mm 30mm 35mm 33.5mm 33.5mm
Lunghezza cavo custom 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m 1m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 50m, 70m, 100m 1m, 2m, 2.5m 0.5m, 1m, 2m, 2.5m 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m

Conclusioni

FS presenta una soluzione di rete 400GE completa, che offre scelte di rete diversificate e adattabili per i data center cloud e le applicazioni di intelligenza artificiale. Questa soluzione è stata progettata per affrontare il persistente aumento del traffico dei data center e la crescente domanda di soluzioni ad alta larghezza di banda nelle reti di data center 400G in espansione.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.7k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza