Italia

Tutorial armadio di rete e server serie GR 42U FS

Aggiornato il 26 Dic 2023 by
776

L'armadio di rete o server è un'apparecchiatura che organizza vari dispositivi di rete, come gli switch, in gruppi standardizzati. Svolge un ruolo importante nel data center, contribuendo a migliorare la gestione dei cavi, la sicurezza fisica, la facilità di installazione, ecc. Per soddisfare la crescente domanda di potenza di calcolo e di spazio nei data center e per realizzare varie applicazioni di rete e server, FS realizza armadi per server serie 42U GR600 e armadi per reti e server serie 42U GR800.

Armadi di rete e server serie GR: Panoramica

L'armadio di rete e server serie GR 42U FS è ideale per server, storage e networking. Esistono due tipi fondamentali di armadi: l'armadio di rete e l'armadio server. L'armadio di rete offre l'ambiente perfetto per ospitare e proteggere i componenti dell'infrastruttura di rete. È particolarmente adatto per le applicazioni di back office e per le infrastrutture di edifici commerciali. L'armadio per server supporta i computer server e le apparecchiature di archiviazione dati, fornendo spazio aggiuntivo sul retro per la gestione dei cavi e soluzioni di flusso d'aria frontali. Qui di seguito viene fornita un'introduzione approfondita all'armadio 42U serie GR.

Armadio server serie GR600 42U

L'armadio server nero serie GR600 42U è la soluzione ottimale per applicazioni server sicure e ad alta densità. Ha la caratteristica di semplificare l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature rack. Inoltre, questo armadio è dotato di due staffe per PDU e di ripiani fissi regolabili. Non è quindi necessario acquistare PDU per perfezionare l'armadio server.

gr600.jpg

Armadio di rete e server serie GR800 42U

L'armadio per reti e server serie GR800 42U è una soluzione per lo stoccaggio di server e apparecchiature di rete standard per data center, sale computer o strutture di rete. Viene fornito con staffe per PDU doppie a tutta altezza preinstallate e gestori di cavi verticali per una rapida installazione. Questo armadio è multifunzionale e può essere utilizzato sia come armadio di rete che come armadio per server. Come armadio di rete, la profondità massima tra le guide è di 700 mm. Come armadio per server, la profondità massima tra le guide è di 850 mm.

Caratteristiche essenziali degli armadi di rete e server serie GR

Gestione del flusso d'aria più intelligente

L'efficienza di raffreddamento dei data center è ancora un problema per molti utenti e i costi di raffreddamento continuano ad aumentare. Per risolvere il problema, l'armadio della serie GR FS offre una gestione più intelligente del flusso d'aria. Grazie alle porte anteriori e posteriori perforate dell'armadio, è possibile garantire una ventilazione massiccia per i server e le apparecchiature di rete. Inoltre, la porta anteriore ha un profilo curvo, che offre una superficie maggiore e consente un grado di perforazione più elevato. Inoltre, il pannello superiore può essere rimosso senza attrezzi in pochi secondi. Questo design è in grado di sostenere un corretto flusso di corridoi caldi o freddi.

Facile installazione e manutenzione

L'armadio della serie GR FS offre servizi di installazione e manutenzione più semplici. Il pannello superiore è dotato di ampi fori di accesso ai cavi, comodi per l'accesso ai cavi aerei. I pannelli laterali sono rimovibili con chiusura a chiave, il che migliora la facilità di installazione. Inoltre, le porte posteriori divise sono facilmente rimovibili e possono ridurre lo spazio necessario per aprirsi completamente.

Le guide di montaggio anteriori e posteriori sono regolabili con incrementi di mezzo pollice (12,5 mm) grazie all'indice di profondità facilmente visibile. Questo facilita l'installazione del mobile. Inoltre, nella parte inferiore del mobile sono preinstallate le rotelle rimovibili e i piedini di livellamento. Questi dispositivi consentono di spostare il mobile nella posizione di installazione finale e di regolarlo e livellarlo su superfici irregolari.

Sicurezza

L'armadio serie GR 42U FS utilizza cavi di messa a terra a sgancio rapido per garantire che l'intero armadio sia completamente collegato. Questo sistema di messa a terra è in grado di proteggere le persone e i dispositivi. Inoltre, questo armadio può essere chiuso a chiave, per evitare che visitatori o altre persone non autorizzate accedano alle apparecchiature.

Elevata capacità di carico statico

Con il crescente numero di dispositivi aggiunti al data center, l'armadio deve avere una capacità di peso sufficiente. L'armadio della serie GR FS supporta un carico statico di 3307 libbre (1500 kg) e un carico di rotolamento di 2205 libbre (1000 kg). Questo design robusto è in grado di ospitare sistemi di cablaggio ad alta densità.

Qual è la differenza tra gli armadi serie GR600 e gli armadi serie GR800 42U?

Vengono prodotti vari armadi per soddisfare le diverse applicazioni. L'armadio più adatto alle vostre esigenze può aiutarvi a massimizzare l'efficienza del lavoro. L'armadio server serie GR600 42U FS e l'armadio per reti e server serie GR800 42U presentano molte analogie. Ma differiscono comunque in alcuni aspetti. Ecco alcune differenze da tenere in considerazione.

Dimensioni dell'unità (AxLxP) - Per quanto riguarda le dimensioni dell'unità, l'armadio server della serie GR600 misura 80,2''x23,6''x46,0'' (2038x600x1170 mm), mentre l'armadio per reti e server della serie GR800 misura 80,2''x31,5''x46,0'' (2038x800x1170 mm). Ovviamente, questi due armadi hanno una larghezza diversa. In realtà, 600 mm sono il tipo base e 800 mm quello esteso. Sebbene l'armadio della serie GR800 sia più costoso, è più facile gestire fasci di cavi di grandi dimensioni e la sua larghezza aggiuntiva può essere utilizzata per installare sistemi di gestione dei cavi all'interno dell'armadio.

Profondità del rack preimpostata in fabbrica - La profondità del rack preimpostata in fabbrica dell'armadio server della serie GR600 è di 750 mm, 50 mm in più rispetto all'armadio di rete e server della serie GR800.

Struttura - L'armadio di rete e server della serie GR800 è dotato di strisce bilaterali ricoperte di spazzole/spazzole e le sue guide di montaggio delle apparecchiature sono dotate di porte di accesso ai cavi in plastica. L'armadio server della serie GR600, invece, è dotato solo di strisce unilaterali ricoperte di spazzole e le sue guide di montaggio delle apparecchiature non hanno porte di accesso ai cavi.

Accessori - Il pacchetto dell'armadio per reti e server serie GR800 42U include un sistema di gestione dei cavi verticale e 2 staffe per PDU. L'armadio server della serie GR600 è dotato di 2 staffe per PDU e di ripiani fissi regolabili.

Applicazione - Come già detto, l'armadio serie GR600 42U è un armadio server, mentre l'armadio della serie GR800 può essere utilizzato come armadio server o di rete.

Quando l'armadio FS 42U è utilizzato come armadio server, i prodotti corrispondenti sono suggeriti come segue:

Switch Ethernet, server, contenitori per fibra ottica (1U/2U) PDU, pannelli adattatori MTP, cavi patch in fibra MTP/LC/SC, cable manager orizzontali, fascette di cablaggio

Quando funziona come armadio di rete, si suggeriscono le seguenti soluzioni:

Switch di rete, pannelli adattatori MTP, contenitori per fibra ottica (1U/2U/4U), cavi patch in fibra MTP/LC/SC, cable manager verticale

Conclusioni

Quando si progetta un data center, la scelta dell'armadio per server o dell'armadio di rete da utilizzare deve essere messa al primo posto. Quello giusto che soddisfa le vostre esigenze di installazione può aiutarvi a migliorare la protezione dell'alimentazione, il raffreddamento, la gestione dei cavi e la sicurezza fisica. L'armadio di rete e server 42U FS può essere la scelta giusta. Inoltre, FS offre anche una linea completa di prodotti e opzioni che includono switch, gestori di cavi e altri elementi da abbinare all'armadio. Siete i benvenuti su fs.com.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza