Italia

FS ha aggiunto i cavi di alimentazione Zonit Z-LOCK da C14 a C13 per garantire la sicurezza delle connessioni elettriche

Aggiornato il 20 Mar 2023 by
484

7 Giugno, FS Novità - FS ha appena introdotto i cavi di alimentazione Zonit Z-LOCK con bloccaggio da C14 a C13 nella sua linea di prodotti. I cavi a doppio bloccaggio Z-LOCK forniscono connessioni di alta qualità e sono compatibili al 100% con le apparecchiature IT e le PDU dei data center.

Z-LOCK è riconosciuto come la prima soluzione al mondo di cavo di alimentazione con bloccaggio IEC veramente universale per data center e altre applicazioni di alimentazione critiche. Si tratta di un design già collaudato che garantisce connessioni di alimentazione sicure e affidabili. La nuova linea di prodotti è disponibile in 14AWG e 17AWG e misura 1 m e 2 m di lunghezza. È la prima volta che FS ha introdotto Zonit nella sua linea di prodotti per sistemi di alimentazione.

Zonit Z-LOCK è ora disponibile presso i magazzini FS americani e tedeschi. Il cavo di alimentazione Z-LOCK è caratterizzato da:

  • Connettori di bloccaggio su entrambe le estremità, che eliminano le disconnessioni causate dalle vibrazioni dell'apparecchiatura o da un errore umano

  • Compatibilità universale IEC con dispositivi standard che non richiedono spine di accoppiamento proprietarie

  • Semplice design plug e play

  • Colori alternativi disponibili

  • Rivestimento in SJT (PVC) che ha passato il test di fiamma VW-1

  • Certificazioni cULus, CE, CSA

Questa nuova serie di cavi a doppio bloccaggio è destinata a cambiare il modo in cui l'alimentazione viene distribuita nei data center e in altre applicazioni critiche. Poiché impediscono interruzioni involontarie dell'alimentazione e migliorano l'efficienza dell'assemblaggio, l'infrastruttura dei data center sarà in grado di affrontare meglio le richieste e le sfide dei requisiti futuri.

I cavi di alimentazione a doppio bloccaggio Z-LOCK sono ora disponibili nei magazzini FS americani ed europei. Per maggiori dettagli, visitate il sito FS pagina del prodotto dei cavi di alimentazione con blocco Z-LOCK.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza