Italia

Aggiornamento dei prodotti FS Aprile 2022

Aggiornato il 03 Apr 2023 by
489

Bentornati all'aggiornamento mensile dei prodotti FS! Abbiamo arricchito la nostra famiglia di transceiver, tra cui transceiver ad alta velocità 800G, cavi DAC/AOC e transceiver industriali 10G. Ci sono anche molti nuovi prodotti, come i muxponder 200G/400G, gli switch della serie S5850, vari cavi, la scheda NMC-SNMP, ecc. Continuate a leggere le novità.

Transceiver e cavi 800G per connettività ad alta velocità

In aprile FS ha lanciato cinque nuovi transceiver 800G, tra cui 800G OSFP XDR4, 800G OSFP PLR8, 800G OSFP DR8, 800G QSFP-DD DR8 e 800G OSFP XDR8. Sono dotati di un chip DSP Broadcom da 7 nm integrato con un consumo massimo di 16,5 W che consente di risparmiare energia e ridurre la dissipazione di calore. I moduli 800G appena lanciati sono in pacchetti collegabili QSFP o QSFP-DD con grande flessibilità. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato ne aumenta l'affidabilità. Pertanto, i transceiver FS 800G sono una soluzione ideale per i data center hyperscale e le architetture cloud con larghezza di banda più elevata.

Per soddisfare i requisiti di connessione 800G, FS ha anche lanciato di recente cavi MTP®-16 OS2 Trunk e cavi breakout MTP®-16 da utilizzare con i transceiver 800G di cui sopra. Dotati di connettore US Conec MTP® e di fibra Corning SMF-28® Ultra, questi cavi MTP sono progettati per il patching della fibra ad alta densità nei data center, risparmiando spazio e riducendo i problemi di gestione dei cavi.

800G Transceivers and Cables

DAC/AOC per reti 100G/200G/400G

I nuovi cavi DAC/AOC di FS sono stati testati in switch mirati per garantire prestazioni, qualità e affidabilità superiori. Sono ottimizzati per semplificare il cablaggio e fornire una soluzione economica per i collegamenti brevi. I DAC 100G/200G di FS supportano una bassa perdita di inserzione e una bassissima diafonia per migliorare le prestazioni. Il DAC 400G soddisfa la sicurezza laser di Classe 1, offrendo un'elevata affidabilità. Le specifiche dei nostri cavi DAC/AOC sono riportate negli elenchi sottostanti.

Categoria Fattore di forma Consumo energetico Raggio di curvatura minimo
DAC attivo 100G QSFP28 a 4×25G SFP28 ≤1.8W 33mm
DAC attivo 200G QSFP56 a QSFP56 ≤1.5W 33mm
400G AOC QSFP-DD a 4×QSFP56 400G <10W 30mm
100G<3W

Transceiver industriali 10G per ambienti industriali complessi

FS ha rilasciato un modulo 10G BiDi SFP+ che supporta collegamenti lunghi fino a 40 km e un modulo ZR SFP+ da 10G che supporta trasmissioni fino a 80 km. I transceiver supportano anche funzioni avanzate come la sicurezza laser di Classe 1 e il monitoraggio della diagnostica digitale, garantendo prestazioni e affidabilità elevate. Inoltre, i nuovi transceiver 10G sono in grado di funzionare a temperature industriali comprese tra -40° e 85°C e di operare in ambienti industriali difficili, come fabbriche, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti, miniere, ecc.

Transponder, Muxponder e sistema a linea aperta

In aprile FS ha lanciato una serie di nuovi prodotti per le reti di trasporto ottico ad alta capacità, tra cui muxponder 200G/400G, EDFA, switch di protezione ottica e chassis NX N40 impilabile e non caricato. Questi prodotti supportano la gestione SDN per un funzionamento flessibile e presentano le seguenti caratteristiche, rendonoli soluzioni ideali per le reti aziendali, di data center, campus e metropolitane.

Muxponder 200G e Muxponder 400G

  • 200G/400G ad alta capacità per trasmissioni a lungo raggio da 1000KM/200KM

  • Supporto della correzione degli errori G.709 FEC e SD-FEC

  • Supporto della modulazione di lunghezza d'onda

EDFA

  • 27±5dB gain variabile, gain appiattito

  • Supporto della modalità rumore bianco

  • Modalità di funzionamento AGC e APC

Switch di protezione ottica

  • Supporto OCP1+1, OMSP1+1, protezione OLP1+1

  • Monitoraggio in tempo reale della potenza ottica in standby

  • Protezione delle lunghezze d'onda multiple da 1290nm a 1330nm, da 1510nm a 1605nm

Telaio stackable non caricato NX N40

  • Supporto fino a 400 Gbps per lunghezza d'onda per una capacità di 3,2Tbps

  • 8 slot, unità chassis impilabile 2U 19" per schede di traffico DCI

  • Supporto di LLDP, TACAS, RADIUS e AES-256 per garantire la sicurezza della rete

  • Ventole e alimentatori di ridondanza collegabili

Miglioramento dei colori dei cavi per un cablaggio più semplice

In base allo schema di codifica dei colori, FS ha categorizzato o unificato cavi MTP, normali cavi patch, cassette per fibra, e pannelli in fibra ottica in base ai loro colori, per aiutare i clienti a distinguere comodamente questi prodotti e a identificarli rapidamente. Ad esempio, il numero di conduttori dei cavi MTP può essere distinto in base al colore della guaina: grigio per 8 conduttori, nero per 12 conduttori e rosso per 24 conduttori.

FS ha inoltre introdotto il cavo OM4 MTP-12F e MTP-24F con connettori a rosa per facilitare ulteriormente la gestione sistematica del cablaggio. Allo stesso modo, per aiutare i clienti a semplificare la gestione dei cavi, FS ha lanciato cavi patch Cat6a nei colori rosso, giallo e verde.

Oltre allo schema di codifica a colori per facilitare la gestione, i cavi FS assicurano flessibilità di cablaggio e trasmissione ad alte prestazioni che rappresentano soluzioni economicamente vantaggiose per diverse applicazioni.

FS Cables

Switch serie S5850 con funzioni avanzate

I nuovi switch S5850 di FS supportano un'ampia gamma di funzionalità avanzate, offrendo prestazioni elevate, alta densità di porte e bassa latenza. Ad esempio, supportano MLAG, che consente la ridondanza a livello di dispositivo e garantisce un servizio ininterrotto. Per maggiori dettagli sul loro design e sulle loro caratteristiche, consultare la tabella seguente.

Grazie alle potenti prestazioni e all'affidabilità, gli switch FS S5850 supportano un'ampia gamma di applicazioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Lo switch S5850-24S2C è adatto alle reti metropolitane e aziendali di nuova generazione ed è ideale anche per i data center tradizionali o completamente virtualizzati. S5850-24XMG è adatto sia al livello core che a quello di aggregazione, consentendo di soddisfare i requisiti delle reti aziendali di nuova generazione, Wi-Fi 6 Access, Metro e HCI (Hyper Converged Infrastructure).

  S5850-24S2C S5850-24XMG
Porte 24x1/10G SFP+ | 2x40/100G QSFP28 24x10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
Capacità di commutazione 880 Gbps 880 Gbps
Velocità di inoltro 540Mpps 654 Mpps
Alimentazione 2 (ridondanza 1+1) hot pluggable 2 (ridondanza 1+1) hot pluggable
Numero di ventole 3 (ridondanza 2+1) integrate 4 (ridondanza 2+2) hot pluggable
Caratteristiche per la sicurezza Supporto SSH, ACL, AAA, 802.1X, RADIUS, TACACS+, ecc. Supporto SSH, ACL, AAA, 802.1X, RADIUS, TACACS+, ecc.
Caratteristiche per un funzionamento flessibile Supporto CLI/WEB/SNMP/RMON/Syslog Supporto CLI/WEB/SNMP/RMON/Syslog

Scheda NMC-SNMP per la gestione remota dell'UPS

FS NMC-SNMP (scheda SNMP) è un dispositivo di monitoraggio dell'UPS che consente agli utenti di eseguire comodamente il controllo remoto dell'UPS, ottenendo una gestione ottimale del sistema. Dispone della funzione di allarme via e-mail, informando immediatamente gli amministratori via e-mail quando si verifica un'interruzione di corrente. Grazie al design hot-swap, la scheda SNMP può essere installata ed eseguita rapidamente senza spegnere il sistema. Inoltre, l'interfaccia web per la gestione dell'UPS è di facile utilizzo e consente agli utenti di trovare comodamente le informazioni vitali sullo stato, di eseguire impostazioni avanzate e di eseguire test della batteria.

NMC-SNMP Card

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza