Italia

FS aggiorna una serie di moduli 400G e cavi DAC per CC (26/10/2020 aggiornato)

Aggiornato il 28 Gen 2021 by
2.6k

10 luglio, FS News - FS ha recentemente aggiornato una serie di moduli 400G e cavi DAC di alta qualità, con l'obiettivo di arricchire le soluzioni 400G professionali per soddisfare i diversi requisiti applicativi a larghezza di banda elevata del data center di nuova generazione.

Una domanda insaziabile di reti a larghezza di banda elevata ha portato alla rapida progressione da 100G a 200G e ora a 400G, guidando il rapido sviluppo e l'adozione di nuovi ricetrasmettitori e switch ottici collegabili da 400G. Seguendo questa tendenza irresistibile, FS svela un altro lotto di ricetrasmettitori 400G e cavi DAC con marchi compatibili tra cui Cisco e Juniper.

 

Fattore di forma Marca Compatibile Connettore Lunghezza di banda Distanza massima del cavo
QSFP-DD-400G-DR4 Cisco/Juniper/Arista/Generico MTP/MPO-12 1310nm 500m
QSFP-DD-400G-LR4 Juniper/Arista/FS/Generico LC Duplex 1310nm 10km
QSFP-DD-400G-FR4 Cisco/Juniper/Arista/FS/Generico LC Duplex 1310nm 2km
QSFP-DD-400G-XDR4 Cisco/Juniper/Arista/Generico MTP/MPO-12 1310nm 2km
QSFPDD-400G-SR8 Cisco/Arista/Generico MTP/MPO-16 850nm 100m
QSFPDD-400G-LR8 Cisco/Juniper/Arista/Dell/FS/Generico LC Duplex 1310nm 10km

Tabella 1. Ricetrasmettitori 400G

 

Fattore di forma Marca compatibile Connettore Lunghezza del cavo Filo AWG
DAC 400G QSFP-DD

Cisco/Juniper/Arista/Dell/FS/Generico

QSFP-DD a QSFP-DD 0.5m/1m/1.5m/2m/2.5m/3m 30AWG
DAC 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Arista/Generico QSFP-DD a 2 QSFP56 0.5m/1m/2m/2.5m 30AWG
DAC 400G QSFP-DD a 8x50G SFP56 Arista/Generico QSFP-DD a 8 SFP56 1m/2m/2.5m 28AWG

Tabella 2. DAC 400G

Inoltre, questi innovativi moduli 400G e cavi DAC sono stati tutti sottoposti a rigorosi test ottici e test di compatibilità per garantire che tutte le soluzioni 400G siano efficienti e affidabili, anche se questi test per tali apparecchiature di rete ad alta velocità siano molto più complicati e impegnativi.

FS ha arricchito i suoi prodotti 400G, coprendo ricetrasmettitori ottici 400G, cavi DAC 400G switch 400G e Cavi MTP a 16 fibre®. FS continuerà fermamente a ricercare e sviluppare prodotti e soluzioni per servire i clienti in un modo migliore.

 

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza