Italia

Serie FHD® FS presenta quattro nuove cassette per fibra MTP ad alta densità

Aggiornato il 30 Mag 2023 by
360

21 Aprile, FS News - FS ha lanciato quattro nuove cassette in fibra ottica FHD®, 3 cassette MTP®-8 a fibra LC (OS2 monomodale e OM4 multimodale) e 8 cassette MTP®-8 a rete (OS2 monomodale e OM4 multimodale) incluse, per fornire soluzioni flessibili e facili da usare per la connettività in fibra spine-leaf ad alta densità in data center, aziende e applicazioni di telecomunicazione.

Come sempre, questi quattro nuovi prodotti della famiglia FHD® adottano un design modulare e possono essere combinati liberamente nella struttura in fibra FHD®. Inoltre, offrono ulteriori vantaggi:

Maggiore densità per l'architettura spine-leaf

La cassetta FHD® 8 x MTP®-8 mesh è dotata di otto porte MTP® a 8 fibre sia nella parte anteriore che posteriore e 4 cassette possono instradare fino a 256 connessioni in fibra in un rack 1U. È ideale per le applicazioni di cablaggio spine-leaf, poiché la cassetta MTP® mesh può ridurre la congestione dell'MDA senza interrompere le connessioni. Le cassette FHD® da 3 x MTP®-8 a fibra LC consentono di instradare fino a 96 fibre LC in uno spazio 1U, adatto a schemi di cablaggio convenzionali a 3 livelli e a schemi di cablaggio spine-leaf.

Higher Density for Spine-Leaf Architecture

Migliorare il design dell'adattatore anteriore

La cassetta FHD® 3 x MTP®-8 a LC adotta una disposizione orizzontale per gli adattatori LC anteriori che corrispondono alla sequenza di linee degli adattatori MTP posteriori. Questo design si adatta meglio al comportamento dei clienti.

La Polarità Universale Semplifica il Complesso del Cablaggio

Tutte le cassette per fibra ottica FHD® MTP® sono dotate di polarità universale utilizzata ad entrambe le estremità di un trunk Metodo B per ridurre la complessità di una rete in fibra, garantendo una polarità coerente e semplificando la manutenzione della rete.

Ecco le descrizioni di riferimento delle nuove cassette per fibre ottiche ad alta densità della serie FHD®.

ID prodotto Aspetto Descrizione
181822

181822

FHD® da 3 x 8F MTP® a 12 x cassetta LC, 24 fibre OS2 monomodali, polarità universale
181823

181823

FHD® da 3 x 8F MTP® a 12 x cassetta LC, 24 fibre OM4 multimodali, polarità universale
181824

181824

FHD® 8 x MTP®-8 cassetta a maglie, 64 fibre OS2 monomodali, polarità universale
181825

181825

FHD® 8 x MTP®-8 cassetta a maglie, 64 fibre OM4 multimodali, polarità universale

La serie FHD® FS continuerà a innovare, fornendo prodotti e soluzioni di cablaggio in fibra ottica professionali e agili per l'interconnessione ottica ad alta densità. FS lavorerà insieme ai propri clienti, partner e collaboratori per trarne maggiori vantaggi e contribuire alla diffusione della comunicazione ottica globale.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza