Italia

Gamma prodotti FHD FS per soluzioni di cablaggio in fibra ottica ad alta densità

Inviato il 06 Gen 2023 by
260

FS ha ufficialmente registrato e brevettato il marchio "FHD ®" negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in India. FHD ®, abbreviazione di FS High Density, è un marchio registrato di FS.COM Ltd. È stato approvato negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in India. La registrazione del marchio FHD ™ è ancora in corso nell'UE, a Singapore, in Australia e in Cina. La società prevede inoltre di registrare il marchio in altri paesi e regioni.

La famiglia di prodotti FHD FS è stata progettata per favorire i data center e le aziende che devono far fronte alla crescente richiesta di aumentare la densità del cablaggio in fibra ottica per la trasmissione di dati ad alta velocità.

Prodotti della Serie FHD - Versatili e affidabili per data center ed aziende

Da oltre un decennio, FS si impegna a fornire prodotti in fibra ottica e soluzioni di cablaggio affidabili e innovative per data center e aziende. La famiglia di prodotti FHD, un'aggiunta speciale al nostro portafoglio prodotti, si dimostra una soluzione versatile e affidabile per le interconnessioni ottiche ad alta densità.

Numerosi tipi e dimensioni di prodotto per soddisfare le diverse esigenze applicative

I prodotti FHD FS sono disponibili in diversi tipi di prodotti, inclusi adattatori in fibra FHD, cassette in fibra ottica FHD, custodie in fibra ottica FHD e Mux Demux CWDM/DWDM FHD. Sono disponibili in diverse dimensioni e tipologie di design per soddisfare le diverse esigenze applicative. Sia che vengano utilizzati in data center, uffici aziendali, sale macchine o laboratori domestici, i prodotti FHD FS sono in grado di offrire prestazioni elevate, stabilità e facilità d'uso.

Sistema flessibile ad alta densità per un uso ottimale dello spazio

Grazie a un design innovativo incentrato sulla semplicità e sull'affidabilità, i prodotti FHD FS consentono di realizzare un sistema flessibile ad alta densità per un uso ottimale dello spazio. Gli alloggiamenti, i pannelli e le cassette FHD FS possono essere utilizzati nelle aree di distribuzione delle apparecchiature (EDA), nell'area di distribuzione principale (MDA) e nell'area di distribuzione orizzontale (HDA) dei data center per contribuire a collegare le apparecchiature di rete in modo rapido ed efficiente.

Gamma prodotti FHD FS

FS è ben preparata a soddisfare l'esigenza di soluzioni di cablaggio in fibra ottica smart ed efficienti dal punto di vista dei costi. Di seguito viene fornita un'introduzione dettagliata alla gamma prodotti FHD FS. Vediamo come i prodotti in fibra ottica FHD FS parlano da soli.

Pannelli Adattatori in Fibra FHD

Con caratteristiche di durata e alta densità, i pannelli adattatori in fibra FHD forniscono un mezzo per collegare il cablaggio in fibra backbone-to-backbone o backbone-to-horizontal. Utilizzati con l'involucro e il vassoio di giunzione della serie FHD per applicazioni di giunzione per fusione o per sistemi di cablaggio Plug-n-Play preterminati, rappresentano una soluzione più stabile e compatta per la rete.

  • Completamente compatibile con tutte le custodie in fibra ottica FHD

  • Inseribile in 1U, fino a 144 fibre LC

  • 6/8/12/24/36/48 fibre per diversi scenari applicativi di densità

  • Disponibile in vari tipi di interfaccia, come ST, SC, LC, MDC, MTP e blamk styles

  • Installazione a scatto senza attrezzi per facilitare spostamenti, aggiunte e modifiche

     

     ”Si veda anche - Pannelli adattatori per fibra FHD per cablaggio fibra ad alta densità

FHD fiber adapter panels

Cassette per fibra ottica FHD

Le cassette in fibra ottica FS FHD possono essere inserite rapidamente in armadi rack o a parete. L'esclusivo design modulare in un unico pezzo facilita l'implementazione o l'espansione dell'infrastruttura di cablaggio con l'aumento della velocità della rete. Il cassetto scorrevole migliora inoltre l'accesso frontale al cablaggio. I diversi modelli di cassetti offrono soluzioni versatili per le diverse esigenze di rete.

  • Completamente compatibile con tutte le custodie in fibra ottica FHD

  • Inseribile in 1U, fino a 144 fibre LC

  • Offerta adattatori MTP® a 8/12/24/36/48 fibre posteriori instradati verso adattatori LC/SC/MDC anteriori

  • L'adattatore US Conec MTP® e la fibra Corning ClearCurve® assicurano prestazioni elevate

  • Installazione a scatto senza attrezzi per facilitare spostamenti, aggiunte e modifiche

 

     ”Si veda anche - Cassetta per fibra FS per applicazioni di rete ad alta densità

FHD fiber optic cassettes

Armadi per fibra ottica FHD

Le custodie per fibra FHD FS offrono versatilità e flessibilità con una soluzione completamente modulare per una varietà di applicazioni di patch, terminazione e giunzione della fibra ottica. Sono disponibili in una vasta gamma di tipi, inclusi gli armadi scorrevoli e inclinabili, fissi, scorrevoli, modulari e vuoti, che li rendono una soluzione versatile per le diverse esigenze di cablaggio.

  • Compatibile con tutte le cassette in fibra ottica FHD, i pannelli e i Mux Demux CWDM/DWDM

  • Design salvaspazio 1U/2U/4U per scenari applicativi a densità differenziata

  • Disponibile con montaggio a rack e a parete per una maggiore flessibilità di cablaggio

 

     ”Si veda anche - Serie FS FHD Armadi in Fibra Spaziosi per Data Center e Imprese Applicazioni ad Alta Densità

FHD fiber enclosure

FHD CWDM/DWDM Mux Demux

Il Mux Demux FS FHD CWDM/DWDM si interconnette perfettamente con transponder, muxponder e prodotti WDM di terze parti, per formare soluzioni su misura CWDM/DWDM ad alta capacità e a costi contenuti. Possono supportare un'ampia gamma di architetture, da semplici configurazioni punto-punto a configurazioni ad anello amplificate. Poiché una singola fibra può essere condivisa per più dati o servizi diversi nelle reti WDM, il Mux Demux FS FHD CWDM/DWDM massimizza l'utilità della fibra e genera risparmi sostanziali.

  • Completamente compatibile con tutte le custodie in fibra ottica FHD, fino a 32 canali 1U

  • Multiplexing fino a 8 canali su coppia di fibre per massimizzare l'uso della fibra esistente

  • Perdita di inserzione bassa con progettazione unica del porto

  • Conforme a tutti i prodotti di rete ottica (ITU Grid)

 

     ”Si veda anche - FS ha lanciato la serie FHD Mux/Demux CWDM/DWDM ad alta densità per la costruzione di reti WDM flessibili

FHD CWDM/DWDM Mux Demux

FHD non è il punto di arrivo

Il marchio registrato "FHD®" è un grande passo in avanti per FS, che continua a innovare e a fornire prodotti e soluzioni di cablaggio in fibra ottica agili e professionali per interconnessioni ottiche ad alta densità. Spinta dalla tecnologia dell'informazione e dalla digitalizzazione, FS si dedicherà sempre alla ricerca e allo sviluppo e alla progettazione di prodotti di rete, in modo da soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti globali. Visitate il sito FS.com per scoprire come FS aiuta a far progredire le aziende.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza