Italia

Aggiornamenti dei prodotti FS Maggio 2022

Aggiornato il 20 Mar 2023 by
489

Bentornati all'aggiornamento mensile dei prodotti FS! A maggio abbiamo rilasciato alcuni nuovi prodotti: transceiver 400G/800G, transceiver industriali dual-rate 10G/25G, transceiver Infiniband 40G/100G, transponder e muxponder, switch serie S5810 e S2805S, server rack, ecc. Continuate a leggere le novità.

 

Server rack FS per reti di piccole e medie dimensioni

FS ha lanciato nove server rack, utilizzati principalmente nei settori della virtualizzazione, del cloud computing, del Software-defined Storage (SDS), dell'High-performance Computing (HPC), del 5G/telecom e delle reti di piccole e medie dimensioni.

FS ha inoltre rilasciato anche dei packet broker di rete per i data center e le reti aziendali, tra cui T8550-32C e T5850-24S2C, supportanti reti 1G/10G/25G/40G/100G in 1U 19" RU e l'aggregazione del traffico L2~L4, il filtraggio, la replica e il bilanciamento del carico.

Rack Servers

Transceiver 800G per data center hyperscale e architettura Cloud

A maggio, FS ha rilasciato altri cinque transceiver OSFP e QSFP-DD da 800G che supportano lunghezze di collegamento fino a 2km/10km su SMF. Tutti i transceiver sono dotati di un chip DSP Broadcom da 7 nm incorporato e hanno un consumo energetico piuttosto basso, consentendo di risparmiare energia e di ridurre al massimo la dissipazione di calore. Inoltre, questi transceiver 800G sono compatibili con OSFP MSA o QSFP-DD MSA collegabili a caldo e supportano 2x400G e 8x100G Breakout per una maggiore densità di porte, adatte ai data center hyperscale e all'architettura cloud.

800G Transceivers

Transceiver OSFP 400G per lunghezza di collegamento fino a 10 km

FS ha lanciato di recente il transceiver 400G OSFP LR8 dotati di un chip DSP Broadcom incorporato con un consumo massimo di 14W. È stato testato in switch mirati per garantire prestazioni, qualità e affidabilità eccellenti. Inoltre, il modulo 400G supporta anche collegamenti di lunghezza fino a 10 km su SMF con connettore LC duplex, una soluzione efficace per la connessione diretta da 400G a 400G.

 

Transponder, muxponder e MUX demux 200G/400G per reti DCI ad alta capacità

Per arricchire le nostre categorie di transponder e muxponder e soddisfare al meglio le esigenze dei clienti, FS ha lanciato una serie di nuovi prodotti per la trasmissione ottica, tra cui principalmente transponder/muxponder MXP200G-204, MXP400G-14E, MXP400G-202, e DWDM Mux/Demux VMU48EC, ODU48EC, e OMD08. Sono progettati per la realizzazione di reti di trasporto ottico ad alta capacità e forniscono soluzioni ideali per reti aziendali, data center, campus e metropolitane.

 

Nuovi aggiornamenti switch FS per un'implementazione flessibile in più scenari

A maggio, FS ha anche arricchito la famiglia di prodotti di switch e ha lanciato una serie di switch, come ad esempio S3410-24TF-P, S3910-48TF, S5500-48T6SP-R, ecc. Inoltre, i nuovi switch della serie S5810 di FS, tra cui S5810-28TS e S5810-48TS, supportano lo stacking fino a 8 unità, semplificando notevolmente la gestione.

Inoltre, FS ha rilasciato anche due switch della serie S2805S con porte PoE, che sono S2805S-8TF-P e S2805S-8TF. Gli switch della serie S2805S consentono di lavorare in un ambiente non rumoroso grazie al design senza ventole. Inoltre, le caratteristiche dello switch L2 con la semplice gestione della GUI Web rendono gli switch della serie S2805S una soluzione perfetta per le reti aziendali.

FS Switches

Nuovi aggiornamenti sugli switch serie N con software IP Infusion™ OcNOS

Gli switch della serie N, ovvero N5850-48S6Q, N8550-48B8C, e N8550-32C, supportano il software IP Infusion™ OcNOS e possono essere acquistati per 1, 3 o 5 anni, ideali per data center di medie e grandi dimensioni e reti aziendali di grandi dimensioni.

 

Soluzione AP e AC Wireless per interni ed esterni

Per soddisfare meglio le esigenze dei clienti e migliorare l'esperienza degli utenti, FS ha lanciato due AP wireless per interni: AP-N303 e AP-N505. Inoltre, FS ha rilasciato anche due punti di accesso wireless per esterni e un controller wireless. I dettagli sono riportati di seguito.

Punti di accesso wireless per esterni

FS ha appena lanciato sul mercato AP-T565 e AP-T567 supportanti il roaming continuo con il controller wireless. Sono inoltre dotati di un'antenna direzionale integrata e possono essere gestiti tramite controller FS o in modo autonomo. Nella maggior parte dei casi, vengono utilizzati in grandi aree aperte come stadi e parcheggi. Possono anche resistere ad ambienti difficili, come temperature estreme e umidità prolungata, riducendo così in modo significativo le operazioni di installazione e manutenzione.

Controller wireless

Il controller wireless FSAC-7072 è adatto a qualsiasi struttura di rete Layer 2 o Layer 3 e supporta una distribuzione equa della larghezza di banda tra tutti i client per garantire il bilanciamento del carico. Inoltre, è in grado di proteggere i dati dalle minacce online e di migliorare le capacità di crittografia dei dati, rappresentando un dispositivo professionale per grandi aziende e campus.

Wireless AP & AC

Transceivers/DAC/AOC per reti 10G/25G/40G/100G/200G

FS ha anche rilasciato una serie di transceiver e DAC a basso consumo energetico e perdita di inserzione, con prestazioni elevate e soluzioni di connettività convenienti. I nuovi moduli transceiver, DAC e AOC sono elencati di seguito.

Modulo transceiver Consumo energetico Velocità dati massima Connettore Lunghezze d'onda Temperatura operativa
Cisco SFP-10/25G-CSR-S ≤1W 25Gbps Duplex LC 850nm 0 a 70°C (commerciale)
Cisco SFP-10/25G-BXU-I ≤1.5 W 25.78Gbps Simplex LC 1270nm-TX/1330nm-RX -40 to 85°C (industriale)
40GBASE-LR4 QSFP+ ≤3.5W 41.25Gbps Duplex LC 1310nm 0 a 70°C (commerciale)
40GBASE-SR4 QSFP+ ≤1.5W 41.25Gbps MTP/MPO-12 850nm 0 to 70°C (commerciale)
100GBASE-LR4 QSFP28 ≤3.5W 103.125Gbps Duplex LC 1310nm 0 a 70°C (commerciale)
100GBASE-SR4 QSFP28 ≤2.5W 103.125Gbps MTP/MPO-12 850nm 0 a 70°C (commerciale)
100GBASE-CWDM4 QSFP28 ≤3.5W 103.125Gbps Duplex LC 1271nm/1291nm/1311nm/1331nm 0 a 70°C (commerciale)
100GBASE-PSM4 QSFP28 ≤3.5W 103.125Gbps MTP/MPO-12 1310nm 0 a 70°C (commerciale)
DAC Consumo energetico Velocità dati massima Wire AWG Materiale del rivestimento Temperatura operativa
40G QSFP+ a 4x10G SFP+ DAC ≤1.8W 40Gbps 30AWG PVC (OFNR) 0 a 70°C (commerciale)
40G QSFP+ Passivo DAC ≤0.5W 40Gbps 30AWG PVC (OFNR) 0 a 70°C (commerciale)
QDD200-8S28PC01 Passivo DAC ≤0.5W 200Gbps 30AWG PVC (OFNR) 0 a 70°C (commerciale)
200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 DAC ≤0.5W 200Gbps 30AWG PVC (OFNR) 0 a 70°C (commerciale)
 

Cavo patch rete Ethernet Cat5e, Cat6 e Cat6a LSZH

I nuovi cavi patch UTP Cat5e, Cat6 e Cat6a lanciati da FS supportano le applicazioni attuali e future della categoria 5e/5/6/6a. Tra questi, i cavi patch Cat5e sono utilizzati principalmente nei sistemi Voice/Video/VoIP nelle LAN, mentre Cat6 e Cat6a sono utilizzati nei collegamenti dei pannelli patch o delle apparecchiature nelle reti aziendali e nei data center.

Torneremo il mese prossimo con un altro aggiornamento. Buon mese.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza