Italia

Gli Switch della Serie FS N8560 Garantiscono il Successo del Centro Dati

Inviato il 13 Dic 2021 by
1.1k

FS N8560 series data center switches

Con un maggior numero di server ad alte prestazioni che supportano densità di carico di lavoro più elevate, la necessità di switch 25G/100G densi nelle topologie leaf-and-spine è in continuo aumento nei data center e nei servizi cloud. I switch L3 di serie FS N8560 sono i switch spine-and-leaf di nuova generazione a configurazione fissa che offrono interfacce 25G e 40G/100G flessibili, a bassa latenza, zero packet loss, ad alta densità per la connettività dei data center, rendendoli una scelta ottimale per le implementazioni spine-and-leaf in grandi data center aziendali, fornitori di servizi e fornitori di cloud.

Modelli di Switch per Data Center L3 Serie N8560

Gli switch per data center L3 della serie N8560 hanno due modelli compatti 1U e un modello 2U, ognuno offre una latenza molto bassa e un ricco set di funzioni per i data center di oggi. La seguente è la semplice panoramica di essi.

N8560-48BC N8560-32C N8560-64C (2U)
Porte 48x 25G SFP28,8x 40G/100G QSFP28 32x 40G/100G QSFP28 64x 40G/100G QSFP28
Chip Switch BCM56873 BCM56870 BCM56970
CPU Cavium CN7130 (Quad-core, 1.2 GHz) Intel® Xeon D-1527 (Quad-core, 2.2 GHz) Cavium CN7230 (Quad-core, 1.5 GHz)
Capacità di Switching 4 Tbps 6.4 Tbps 12.8 Tbps
Tasso di Inoltro 2.98 Bpps 4.76 Bpps 9.52 Bpps
SDRAM 4GB 8GB 4GB
Memoria Flash 8GB 240GB 8GB
Buffer di Pacchetti 32MB 32MB 42MB
Impilabilità Fino a 2 Unità Fino a 2 Unità Fino a 2 Unità
Fan Sostituibile a Caldo 4 (3+1 Ridondanza) Sostituibile a Caldo 5 (4+1 Ridondanza), Sostituibile a Caldo 3 (2+1 Ridondanza)
Alimentatori Sostituibile a Caldo 2 (1+1 Ridondanza), Potenza AC
Flusso d'Aria Fronte-Retro
Gestione SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON, gRPC, OAM, Syslog, Telnet, INT


Potete controllare il video e le immagini qui sotto per dare un'occhiata a questi tre switch:

Tipi di Porte dello Switch N8560-48BC

N8560-48BC Switch Port Types

Tipi di Porte dello Switch N8560-64C

N8560-64C Switch Port Types

Caratteristiche Principali degli Switch Data Center della Serie N8560

Con un ricco set di caratteristiche Layer 3 e funzioni avanzate di data center, gli switch spine-and-leaf della serie FS N8560 sono progettati per aiutare gli utenti a tenere il passo con il networking guidato dai dati.

Prestazioni Potenti

Powerful Performance

10/25/40/100GbE Velocità di Interfaccia per Una Distribuzione Flessibile in Scenari Multipli

Gli switch per data center della serie N8560 offrono interfacce multispeed ad alta densità 10/25/40/100GbE, portando fino a 2,98/4,76/9,52 Bpps di throughput. Gli switch per data center della serie FS N8560 supportano una capacità di switching fino a 12,8 Tbps, che soddisfa le esigenze di sviluppo sostenibile dei data center di cloud computing e crea un'architettura di rete stabile per il prossimo decennio.

Latenza di Microsecondi e Zero Perdita di Pacchetti

Gli switch L3 della serie FS N8560 supportano ECN e PFC che sono le tecnologie chiave per realizzare il trasporto a bassa latenza e senza perdite. Inoltre, gli switch della serie FS N8560 possono realizzare un efficiente inoltro Ethernet a bassa latenza senza perdite basato su RDMA (Remote Direct Memory Access), che è necessario per le moderne applicazioni dei data center.

Potente Capacità di Caching

Gli switch della serie N8560 adottano un meccanismo avanzato di programmazione della cache che può assorbire efficacemente i burst per massimizzare la capacità della cache del dispositivo, garantendo prestazioni non bloccanti in applicazioni di trasmissione dati di grandi volumi.

Capacità di Virtualizzazione Completa

EVPN-VXLAN Raggiunge il Tessuto di Rete Virtuale Layer 2 in modo dinamico

Gli switch della serie FS N8560 supportano EVPN (Ethernet Virtual Private Network) che permette alla rete di trasportare le informazioni di raggiungibilità degli endpoint come gli indirizzi MAC di livello 2 e gli indirizzi IP di livello 3. EVPN può scoprire e autenticare automaticamente gli endpoint del tunnel virtuale per ridurre i rischi di unicast e ARP flooding sconosciuto. EVPN-VXLAN espande il numero potenziale di domini Layer 2, realizzando servizi come l'hosting multi-tenant e la migrazione di macchine virtuali, ecc.

EVPN-VXLAN

MLAG per Un Aggiornamento della Rete senza Soluzione di Continuità

Gli switch della serie N8560 supportano MLAG (Multi-chassis Link Aggregation Group) che può formare una porta LAG logica tra due dispositivi. Questa funzione può essere utilizzata in vari punti delle reti di data center. Con MLAG, gli switch FS N8560 possono costruire connessioni ridondanti e aumentare la resilienza a livello di rete, portando aggiornamenti di rete senza soluzione di continuità.

MLAG for Seamless Network Upgrade

Impilamento per Una Gestione Semplice

Gli switch per data center della serie N8560 utilizzano la tecnologia di stacking leader del settore che virtualizza 2 unità in una sola e per essere gestite e azionate come un singolo dispositivo, realizzando la gestione unificata della rete. E questa tecnologia assicura il tempo di guasto del collegamento entro 50-200ms, garantendo il funzionamento ininterrotto per le applicazioni mission-critical.

Stacking for Simple Management

Sicurezza e Affidabilità

Rilevamento e Recupero dei Guasti al Millisecondo

Gli switch della serie FS N8560 supportano i meccanismi Graceful Restart (GR) e Bidirectional Forwarding (BFD) che assicurano che la rete raggiunga il rilevamento dei guasti a livello di millisecondi e il recupero anche quando la rete sopporta un traffico pesante.

Millisecond Fault Detection and Recovery

Solide Politiche di Protezione della Sicurezza

Gli switch della serie FS N8560 sono conformi a varie politiche di protezione della sicurezza, come le ACL IPv6 basate su hardware, il meccanismo di protezione della CPU hardware, la Secure Shell (SSH), SNMPv3 e Network Foundation Protection Policy (NFPP). Pertanto, gli switch FS N8560 possono salvaguardare la sicurezza per le implementazioni spine e leaf del centro dati.

Maggiore Efficienza Operativa

Accelerare Il Provisioning da Giorni a Minuti

Gli switch della serie FS N8560 possono semplificare la duplicazione della configurazione della rete grazie agli helper di automazione come NETCONF, Python, Zero Configuration, Ansible, gRPC, OpenFlow, risparmiando notevolmente i costi e il tempo delle operazioni quotidiane.

Accelerate Provisioning from Days to Minutes

Doppio Alimentatore Ridondante e Ventole Intelligenti

Gli switch per data center della serie FS N8560 impiegano 1+1 dual AC PSU e 3+1 ventole hot-swap. Le PSU possono essere rimosse/sostituite senza spegnere il sistema e le ventole a velocità variabile possono ottenere automaticamente un raffreddamento superiore, rumore e riduzione della potenza. Gli switch della serie N8560 automatizzano il flusso di lavoro con alimentatori doppi e ventole intelligenti, riducendo efficacemente il tempo di implementazione, il tempo di manutenzione in corso e i costi.

Implementazioni di Data Center

Con una varietà di caratteristiche Layer 3 e funzioni avanzate sia nel software che nell'hardware, gli switch della serie N8560 sono costruiti per fornire connessioni ad alte prestazioni e stabili per data center medi e servizi di cloud computing. La seguente topologia è la tipica applicazione spine-and-leaf degli switch della serie N8560.

In questa applicazione, gli switch N8560-32C e N8560-64C L3 100G forniscono porte 100G QSFP28 e una maggiore capacità rispetto allo switch N8560-48BC, quindi possono essere utilizzati come switch spine e il N8560-48BC può essere utilizzato come switch leaf. Inoltre, il commutatore del centro dati di N8560-48BC sostiene MLAG che può fornire l'alta affidabilità per i collegamenti della foglia.

Data Center Deployments

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza