Quadro generale degli switch chassis data center serie NC8200 e NC8400
L'infrastruttura delle reti data center necessità oggi di essere sia agile che potente, richiedendo dunque molto dagli odierni switch network: maggiore capacità, velocità più alta e più economicità. Gli switch chassis data center FS — serie NC8200 e NC8400, sono progettati per rispondere a queste esigenze . Offrono più di quello di cui i nostri clienti hanno bisogno in termini di porte e prestazioni, consumando meno in termini di risorse finite (costi, spazio, energia).
Modelli switch chassis data center FS
Gli switch chassis data center serie NC8200 e NC8400 possiedono un design compatto di 4 slot per l'utilizzo di 1-4 schede di linea. Al fine di stare al passo con la rapida crescita di traffico nei data center, supportano fino a 128 porte ad alta densità di velocità di linea completa 40/100G e offrono capacità di switch fino a 25.6Tbps e velocità d'inoltro 19.05Bpps. Di seguito sono elencate le specifiche in dettaglio.
NC8200-4TD | NC8400-4TH | |||
Schede di linea | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8200-24BC | NC8400-32C |
Velocità switch | 8x100G | 16x40G | 24x25G, 2x100G | 32x100G |
Capacità di switch | 6.4 Tbps | 25.6 Tbps | ||
Velocità d'inoltro | 4.76 Bpps | 19.05 Bpps | ||
MLAG | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato |
Stack | Supportato | / | Supportato | / |
VXLAN | Supportato | Supportato | Supportato | / |
EVPN | Supportato | Supportato | Supportato | / |
OSPFv2/v3 | Supportato | |||
BGPv4/v6 | Supportato | |||
NETCONF | Supportato | |||
Python, gRPC | Supportato | |||
PFC (802.1Qbb) | Supportato | |||
ECN | Supportato | |||
GR | Supportato |
Cosa offrono gli switch chassis data center FS?
Prestazioni data center scalabili
Gli switch chassis data center serie NC8200 e NC8400 FS offrono capacità di switch non bloccante permettendo reti data center più veloci. La serie NC8400 può perfino supportate un massimo di 128 porte ad alta densità di velocità di linea completa di 40/100G e fornisce capacità di switch fino a 25.6Tbps, soddisfacendo le esigenze di applicazioni ad alta larghezza di banda. Per la serie NC8200, una gamma di features FSOS permettono scelta flessibile a tutti i livelli della rete e scenari d'utilizzo tra cui MLAG layer 2, stacking switch, ECMP layer 3 e overlay VXLAN.
Sia gli switch chassis data center NC8200 che NC8400 supportano MLAG (multi-chassis aggregation group), aiutando ad eliminare i loop di rete nelle reti layer 2 tradizionali e aumentando drammaticamente la stabilità di rete e l'utilizzo di larghezza di banda. Inoltre, la serie NC8200 adotta tecnologia di stacking leader nel settore per realizzare gestione della rete unificata e migliorare l'affidabilità della rete.
Features potenziate per reti ad alte prestazioni
Gli switch serie NC8200 e NC8400 FS offrono una vasta gamma di feature avanzate per migliorare l'agilità dei moderni data center, tra cui feature di rete layer 2 e layer 3. I clienti possono scegliere quella che si addice meglio alle proprie esigenze e che si adatti facilmente a requisiti mutevoli.
MLAG: MLAG consente backup di link sul dispositivo e resilienza di rete, assicurando servizi ininterrotti per applicazioni come banche e trading finanziario. Gli switch serie NC8200 e NC8400 FS con MLAG possono essere aggiornati senza interrompere il traffico MLAG. Durante l'aggiornamento, un altro switch nel sistema prenderà il controllo dell'inoltro del traffico per assicurare la continuità dei servizi.
EVPN-VXLAN: (Ethernet VPN) EVPN-VXLAN (Virtual Extensible LAN) offre una cornice universale che può aiutare le imprese a gestire le proprie reti campus e data center. Scollega la rete underlay (topologia fisica) dalla rete overlay (topologia virtuale), permettendo agli utenti di realizzare connettività layer 2 / layer 3 tra endpoint in campus e data center mantenendo un'architettura underlay consistente, migliorando grandemente la flessibilità di rete.
RoCE: RoCE (RDMA over Converged Ethernet) è una tecnologia innovativa che fornisce molti vantaggi di RDMA (Remote Direct Memory Access). Offre la possibilità di scrivere, elaborare o archiviare elementi utilizzando RDMA su una rete Ethernet invece di usare CPU host, migliorando l'utilizzo della CPU e riducendo la latenza. Gli switch data center serie NC8200 FS supportano la RoCe che può aiutare gli utenti a ottenere una rete convergente dove tutti i servizi funzionano tramite un'infrastruttura Ethernet. Inoltre, RoCE assicura latenza al microsecondo e zero perdita pacchetti, un aspetto necessario per le moderne applicazioni data center.
Massima flessibilità di design di rete
In confronto agli switch data center Ethernet con porte fisse, gli switch data center serie NC8200 offrono una vsta scelta in schede di linea 25G/40G/100G in chassis compatta 2U. Le combinazioni di velocità dati 10G-100G aiuta i gestori a realizzare reti scalabili adeguate e a portare maggiore flessibilità al design di infrastruttura spine-leaf. Gli switch data center serie NC8400 sono dotati di 4 slot in chassis 4U. Possono essere utilizzati con schede di linea QSFP28 100Gb 32-porte che operano a velocità di 40Gbps o 100Gbps per raggiungere capacità di rete massima, potenziando i tuoi data center, applicazioni AI e grandi reti enterprise.
Simplified Management
FS NC8200 and NC8400 series data center chassis support SNMP v1/v2c/v3 as well as a universal network management platform and service management software such as BMC. Moreover, they also support Command Line Interface (CLI), Telnet, and cluster management, which helps simplify device management and provide various encryption modes such as SSH2.0 and SSL to enhance network security. With various types of management methods, users can manage endpoints for streamlined operations to improve work efficiency.
Gestione semplificata
Gli switch chssis data center serie NC8200 e NC8400 FS supportano Command Line Interface (CLI), Telnet e cluster management, aiutando a semplificare la gestione dei dispositivi e fornire diversi modi di criptaggio come SSH2.0 e SSL per potenziare la sicurezza di rete. Grazie a vari tipi di metodi di gestione, gli utenti possono gestire gli endpoint per operazioni semplificate e migliore l'efficienza operativa. Supportano inoltre anche SNMP v1/v2c/v3 come piattaforma di gestione rete universale e software di gestione servizi come BMC.
Alta disponibilità e affidabilità
Grazie a diversi alimentatori e ventole smart ridondanti, gli switch chassis data center serie NC8200 e NC8400 FS assicurano che non vi saranno danni all'attrezzatura o interruzioni della rete a causa di mancanza di corrente. La serie NC8200 è dotata di due alimentatori ridondanti dual e 2+1 ventole smart hot-swappable, mentre la serie NC8400 passa al livello superiore con 2+2 alimentatori ridondanti e 5+1 ventole hot-swappable. Tutte le PSU possono essere rimosse o sostituite senza spegnere il sistema e le ventole a velocità variabile aiutano a raggiungere raffreddamento di livello superiore e riduzione del consumo energetico.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022