Italia

Soluzione moduli ottici QSFP28 FS

Aggiornato il 08 Dic 2023 by
1.4k

FS 100G QSFP28 Transceivers

Il QSFP28 (Quad Small Form-factor Pluggable 28) è un trasceiver compatto e hot-pluggable utilizzato per applicazioni di comunicazione dati. Consente una velocità dati di 4x28 Gbit/s utilizzata per collegamenti da 100 Gbit/s, offrendo una forte capacità di aumentare la densità, ridurre il consumo e diminuire il costo per bit. I moduli QSFP28 di FS sono di vari tipi e protocolli, realizzati con una qualità superiore che soddisfa o supera gli standard dell'industria. I moduli QSFP28 di FS contribuiscono a potenziare la tua rete al livello successivo.

 

Soluzioni moduli ottici QSFP28: Un rapido sguardo d'insieme

FS fornisce moduli ottici QSFP28 con diversi tipi di connettori, interfacce e protocolli, i cui dettagli sono elencati di seguito.

Connettore LC MTP/MPO-12
Tipo di interfaccia SR4 70m (OM3), 100m (OM4) per fibra 50/125=
LR4 10km range con 9/125 SMF, G.652 glass fiber
PSM4 500m range con 9/125 SMF, G.652 glass fiber
CWDM4/CWDM4 Lite 2km range con 9/125 SMF, G.652 glass fiber
ER4 40km range con 9/125 SMF, G.652 glass fiber
IR4 2km range con 9/125 SMF, G.652 glass fiber
PIR4 1.4km range con 9/125 SMF, G.652 glass fiber
Protocollo supportato Ethernet 100 Gigabit

Scheda tecnica dei moduli ottici QSFP28 Ethernet 100 Gigabit

Il portfolio completo dei moduli ottici QSFP28 100G di FS comprende moduli QSFP28 generici per apparecchiature standard, nonché moduli QSFP28 compatibili con i principali brand (Cisco, Juniper, Arista, Brocade, HPE, ecc.) presenti sul mercato.

Sono realizzati in conformità ai protocolli 100GBASE, come 100GBASE-SR4, 100GBASE-LR4, 100GBASE-PSM4, 100GBASE-CWDM4, 100GBASE-ER4, 100GBASE-IR4 e 100GBASE-PIR4. Inoltre, in FS sono disponibili anche i moduli SFP/CFP2/CFP4.

FS.com P/N ID Tipo Lunghezza d'onda Distanza di funzionamento Interfaccia Supporta DOM
QSFP28-SR4-100G 35182 100GBASE-SR4 850nm 100m MTP/MPO-12, MMF
QSFP28-LR4-100G 104860 100GBASE-LR4 1310nm 10km LC duplex, SMF
QSFP28-PIR4-100G 65216 100GBASE-PSM4 1310nm 500m MTP/MPO-12, SMF
QSFP28-IR4-100G 65214 100GBASE-CWDM4 Lite 1310nm 2km LC duplex, SMF
QSFP-ER4L-100G 69110 100GBASE-ER4 1310nm 40km LC duplex, SMF
CFP-SR10-100G 65217 CFP 100GBASE-SR10 850nm 150m MTP/MPO-24, MMF
CFP-LR4-100G 35174 CFP 100GBASE-LR4 1310nm 10km LC duplex, SMF
CFP-ER4-100G 61885 CFP 100GBASE-ER4 1310nm 40km LC duplex, SMF
CFP2-LR4-100G 35176 CFP2 100GBASE-LR4 e OTN 1310nm 10km LC duplex, SMF
CFP4-LR4-100G 35372 CFP4 100GBASE-LR4 e OTN 1310nm 10km LC duplex, SMF

Piattaforma test assicurato per i moduli ottici QSFP28 100GbE

Il centro test FS è dotato di una vasta gamma di switch originali dai principali fornitori come Cisco, Arista, HPE, Juniper, Brocade, ecc. Le prestazioni, la compatibilità e la durabilità dei moduli ottici QSFP28 vengono testate rigorosamente per garantire l'affidabilità del prodotto. Continueremo ad aggiungere più switch di marchi diversi ai nostri test per migliorare la diversità dei prodotti. Scopri di più sul nostro programma Test Assured: https://www.fs.com/it/support/test-assured-program.html

Cisco Cisco Arista Juniper
Mellanox
Nexus 92304QC N9K-C92160YC-X 7160-48YC6 MX960 SN2100

Cavi per tutti i transceiver QSFP28

FS offre un'ampia gamma di cavi patch in fibra per moduli QSFP28, tra cui monomodali e multimodali, simplex e duplex, UPC e APC, nonché opzioni a più lunghezze. Forniamo anche un servizio di assistenza clienti per soddisfare le preferenze e sono disponibili grandi scorte per consegne in quantità.

Connettore Modalità fibra Tipi di polish Giacca Lunghezza
LC Duplex 9/125 SMF UPC PVC, LSZH, OFNP 1m-30m (3ft-98ft)
LC Duplex 50/125 OM3 UPC PVC, LSZH, OFNP 1m-30m (3ft-98ft)
LC Duplex 50/125 OM4 UPC PVC, LSZH, OFNP 1m-30m (3ft-98ft)
Standard MTP 9/125 SMF APC OFNP, LSZH 1m-10m (Personalizzato)
Standard MTP 50/125 OM3 UPC OFNP, LSZH 1m-10m (Personalizzato)
Standard MTP 50/125 OM4 UPC OFNP, LSZH 1m-10m (Personalizzato)
Standard MPO 50/125 OM4 UPC LSZH 1m-10m (Personalizzato)

FAQ sui moduli ottici QSFP28 FS

Q: Quali marche di QSFP28 compatibili sono disponibili in FS?

A: FS offre QSFP28 convenienti e compatibili con i principali brand come Cisco, HP, Juniper, Brocade, Dell, Extreme, H3C, Arista, Huawei, Intel, IBM, Netgear, Ciena, D-Link, Avago, F5 Networks, Avaya, Alcatel-Lucent, Aruba Networks, Allied Telesis, SMC Networks, TRENDnet ecc.

Q: Quali sono i tipi di scelta personalizzati offerti da FS?

A: FS offre regolarmente scelte personalizzate come la compatibilità, la distanza di trasmissione, la temperatura di esercizio, il modello di etichetta, i colori dell'etichetta e così via. Inoltre, FS accoglie con favore qualsiasi richiesta di prodotti e soluzioni personalizzate per tutte le esigenze e le specifiche.

Q: I QSFP28 e i cavi patch FS possono essere spediti direttamente dagli Stati Uniti o dall'Europa?

A:Sì. FS ha aperto magazzini in Nord America, Europa, Australia e Asia. Fino ad ora, abbiamo preparato molti moduli trasmettitori e cavi di patch in stock. Finché i prodotti che ordini sono tutti disponibili, li spediremo lo stesso giorno in cui effettui l'ordine dal magazzino più vicino.

Q: Cosa differenzia QSFP28 da QSFP+?

A: QSFP28 ha le stesse dimensioni e lo stesso numero massimo di porte di un transceiver QSFP+, ma la velocità della corsia di QSFP28 è aumentata da 10 Gbps a 25 Gbps. È stato creato appositamente per i data center e i carrier su larga scala per scalare a 100G Ethernet.

Q: QSFP28 può interagire con 100GBASE-SR10?

A: No. Il QSFP28 ha solo 4 corsie elettriche, che non sono sufficienti per supportare 10 corsie di interfaccia elettrica 10G. Un QSFP28 può supportare solo un'interfaccia elettrica 4x25G ma non 10x 10GbE. Di conseguenza, il QSFP28 non può interagire con i transceiver 100GbE basati su SR10.

Q: Quale transceiver QSFP28 100G può essere utilizzato in modalità breakout?

A: La modalità breakout si riferisce all'esecuzione di più porte a velocità inferiori. Attualmente esistono tre tipi di moduli QSFP28 che supportano la modalità breakout 4x25G: QSFP-100G-SR4, QSFP-100G-PSM4 e QSFP-100G-CR4.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza