Italia

Switch serie S3900/S3910/S3700 FS: Quale è quello giusto per me?

Aggiornato il 20 Dic 2022 by
221

Poiché interagisce direttamente con i dispositivi dell'utente finale, lo switch del livello di accesso è indispensabile nella distribuzione della rete. Tuttavia, di fronte a diversi brand di switch del livello di accesso sul mercato, si potrebbe rimanere abbagliati ed esitare a sceglierne uno adatto per le proprie attività. Questo post ti aiuterà a scegliere quello più adatto per il tuo business.

Guida base agli switch di livello accesso FS

In genere, un'architettura di rete a tre livelli comprende il livello core, il livello di aggregazione e il livello di accesso. In parole povere, il livello di accesso è per l'architettura di rete a tre livelli ciò che i dipendenti della base sono per l'architettura dell'azienda. Gli utenti dei SEM possono persino utilizzarli come nucleo di rete delle piccole imprese per migliorare le prestazioni della rete.

Attualmente, a causa della loro popolarità e al calo dei prezzi, gli switch di livello accesso sono diventati gradualmente la configurazione mainstream delle reti aziendali. Su FS.com forniamo anche tre serie di switch di livello di accesso: gli switch della serie S3900, gli switch della serie S3910 e gli switch della serie S3700.

Tutti sono adatti ai gruppi di lavoro che richiedono una larghezza di banda e prestazioni di rete elevate. Tuttavia, si differenziano anche per alcuni aspetti. Per ulteriori informazioni sugli switch di livello di accesso FS, puoi controllare Come scegliere il giusto switch di livello accesso?

 a three-layer network architecture

Maggiore capacità della tabella di routing e migliore affidabilità

Le tabelle di routing sono utilizzate per memorizzare le informazioni di instradamento dei pacchetti. Tuttavia, le tabelle di routing possono rapidamente sfuggire al controllo se si dispone di un gran numero di rotte nella rete, con conseguenti prestazioni lente e persino interruzioni della rete. Pertanto, per le aziende è necessario uno switch con una maggiore capacità della tabella di routing.

Rispetto agli switch della serie S3700/S3900 FS, la capacità della tabella di routing degli switch della serie S3910 è stata aumentata da 256 a 500. Inoltre, gli switch della serie S3910 supportano le funzionalità di routing IPv4 e IPv6, rendendoli più convenienti se utilizzati come piccolo core dalle PMI.

Server DHCP per altri scenari applicativi

Con la crescita dell'attività, aumenta anche la richiesta da parte delle aziende di scenari applicativi di rete più ricchi. Sappiamo tutti che un unico scenario applicativo per i dispositivi di rete è un disastro per le aziende, quindi progettiamo tutti gli switch per consentire scenari applicativi multipli.

Grazie al supporto dei protocolli VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e OSPF (Open Shortest Path First), gli switch della serie FS S3910 sono in grado di soddisfare una varietà di scenari applicativi, quali finanza, vendita al dettaglio, ospedali, aziende e così via, garantendo al contempo la stabilità della rete.

DHCP Server

Caratteristiche di sicurezza diversificate per garantire la stabilità della rete

La protezione dei dati è una delle principali preoccupazioni delle aziende. Per questo motivo, è necessario mantenere i dati al sicuro utilizzando numerose funzioni di sicurezza sui loro dispositivi. Tutte e tre le serie di switch di livello di accesso FS offrono diverse funzioni di sicurezza, come la sicurezza delle porte e la protezione della sorgente IP, fornendo una protezione di base per le apparecchiature di rete. A differenza degli switch della serie S3900/S3700, gli switch della serie FS S3910 offrono una gamma più ampia di funzioni di sicurezza, che garantiscono la stabilità della rete e offrono agli utenti una maggiore varietà di opzioni.

Gestione semplificata con SNMP

La gestione della rete può sempre essere un compito scoraggiante per le aziende. Con l'aiuto di una gestione semplificata, l'implementazione della rete sarà più facile ed efficiente. Il Simple Network Management Protocol (SNMP) è un protocollo di livello applicativo utilizzato per monitorare e gestire i dispositivi di rete su una rete locale (LAN) o su una rete geografica (WAN). Tutte e tre le serie di switch di livello accesso supportano il protocollo SNMP, consentendo alle aziende di risparmiare molte energie nella gestione della rete.

Simple Network Management Protocol

Scegliete lo switch più adatto

Considerando i diversi requisiti e ambienti di rete, è necessario scegliere gli switch di livello di accesso più adatti per migliorare l'esperienza di rete.

  Switch Chip Porte SFP Porte SFP+ Porte RJ45 Capacità della tabella di routing Stacking hardware Capacità di commutazione Velocità di inoltro
S3900-24T4S Broadcom BCM56150 / 4x 10G SFP+ 24x 1000BASE-T 256 Fino a 6 Unità 128 Gbps 95 Mpps
S3900-48T4S Broadcom BCM56150 / 4x 10G SFP+ 48x 1000BASE-T 256 Fino a 6 Unità 176 Gbps 130 Mpps
S3910-24TS Broadcom BCM56150 / 4x 10G SFP+ 24x 1000BASE-T 500 Fino a 4 Unità 128 Gbps 96 Mpps
S3910-48TS Broadcom BCM56150 / 4x 10G SFP+ 48x 1000BASE-T 500 Fino a 4 Unità 176 Gbps 132 Mpps
S3700-24T4F RTL8382M 4x 1G SFP / 24x 1GBASE-T / / 56 Gbps 42 Mpps

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza