Italia

Perché gli Switch di Rete FS? I Successi dei Clienti Esprimono Tutto

Aggiornato il 22 Set 2022 by
1.5k

Per prosperare sul successo condiviso, FS ha servito oltre 400.000 industrie individuali tra cui gruppi di telecomunicazione, enti governativi, centri di istruzione, istituti finanziari, istituzioni mediche, hub di trasporto e cluster tecnologici. Abbiamo a cuore ogni possibilità di crescere e apprezziamo ogni feedback dei nostri clienti. Gli switch FS, come soluzione di rete facile, affidabile e a prova di futuro, sono stati ben accolti dai nostri utenti. Se state considerando gli switch FS e volete conoscere un modello specifico o confrontare diversi modelli, questo articolo può essere una guida per voi. Vediamo cosa dicono gli utenti FS dei nostri switch.

Tabella dei contenuti

Gli switch di FS in sintesi

Switch aziendali 10G SFP+

Switch aziendali 1G RJ45

Switch aziendali PoE 1G RJ45

 

Gli Switch FS in sintesi

Switch Categoria di FS Switch Aziendali Switch Data Center
Switch non gestiti Switch gestiti intelligenti Switch gestiti completamente Switch Plus gestiti completamente Switch Pro gestiti completamente Switch Industriali
Applicazione Casa & Piccola impresa Casa & SMB SMB & Azienda Medio & Grande azienda Medio & Grande azienda Industriale Ambienti Medio & Grande Data Center
Velocità dello switch 10/100M 10/100M, 1G 10/100M, 1G, 2.5G, 10G 10/100M, 1G, 10G, 25G, 40G, 100G 10/100M, 1G, 10G, 25G, 40G, 100G 10/100M, 1G, 2.5G 10G, 25G, 40G, 100G, 400G
Serie di Switch S1900 S2800S S3900
S3700
S3150
S3400
S3260
S5800
S5850
S3950
S5500
S586
0S3910
S5810
S3410
IES3100
IES3110
IES5100
N5850
N5860
N8550
N8560
N9500
NC8200
NC8400
 

Switch aziendali 10G SFP+

Switch SFP+ a 24 porte da 10 gigabit

Recensione dello switch FS S5860-20SQ L3 completamente gestito Pro

  • 20x 1G/10G SFP+, 4x 10G/25G, e 2x porte 40G per una distribuzione flessibile

  • Tutte le porte 10G/25G/40G supportano lo stacking

  • Doppia alimentazione ridondante e ventole intelligenti

  • Qualità del servizio per un migliore controllo del traffico

"Sfruttando la base software di Broadcom, sembra che FS sia stata in grado di portare sul mercato uno switch ragionevolmente ben strutturato che ha anche caratteristiche come un'interfaccia web. Ciò che è veramente unico è il numero di porte. Con 20 porte SFP+, 4x SFP28 e 4x QSFP+ abbiamo un solido mix di reti 10/25/40GbE. Ci sono pochi switch sul mercato con questo numero di porte, che è di per sé un elemento di differenziazione. In generale, il S5860-20SQ ha offerto più di quanto ci aspettassimo."

— Rohit Kumar

Rohit dà una recensione dettagliata su S5860-20SQ, compreso il suo hardware esterno e interno, le prestazioni, la gestione, il consumo di energia e il rumore. Siamo lieti che il cambio sia quello che si aspettava. Per maggiori informazioni: Recensione dello switch FS S5860-20SQ

 

Switch aziendali 1G RJ45

Switch Gigabit RJ45 a 24 porte

Recensione dello switch FS S3900-24T4S 24 porte L2+ gestito completamente

  • 24x porte RJ45 10/100/1000BASE-T e 4x porte 10G SFP+

  • Broadcom BCM56150 switch chip per alte prestazioni

  • Alta capacità di switching e inoltro non bloccante

  • Il design senza ventola assicura un funzionamento silenzioso

"Ho avuto la fortuna di recensire lo switch FS S3900-24T4S livello 2 gestito. Questo switch ha 24 porte da 1 Gigabit e 4 porte SFP+ da 10 Gigabit, ha doppia alimentazione ed è completamente privo di ventola. Per il costo, questo switch ha più caratteristiche e più porte di switch che costano lo stesso o in alcuni casi costano di più. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dopo aver testato questo dispositivo e ha superato le mie aspettative."

— Mike Faucher

Guarda il video su YouTube S3900-24T4S - Switch gestito con 24 porte 1G e 10G per maggiori informazioni. Nel video, Mike ci mostra come impostare lo switch e configurare le VLAN, prova le sue prestazioni sul posto e menziona anche la manutenzione del prodotto e il firmware. Se siete interessati al S3900-24T4S, switch 24-Porte L2+ completamente gestito, è una recensione che non dovreste perdere.

Recensione dello switch FS S3910-24TF 24-Porte L2+ completamente gestito Pro

  • 24x 10/100/1000BASE-T porte RJ45 e 4x porte 1G SFP

  • Broadcom BCM56152 switch chip per alte prestazioni

  • Consentire gli switch come implementazione di livello 3 in PMI per ridurre il costo totale di proprietà (TCO)

  • Supporta lo stacking di 4 switch S3910-24TF per aumentare le porte e la larghezza di banda e semplificare la gestione

"L'FS S3910-24TF è stato progettato per gestire reti più grandi (a livello aziendale, ma dovrebbe funzionare anche per le PMI) e questo diventa chiaro dopo aver controllato le sue caratteristiche principali. Supporta la gestione di più switch Ethernet usando lo stacking (fino a 4 dispositivi), ha VLAN, QoS, aggregazione di link, mirroring delle porte e altre caratteristiche che ci si aspetta da uno switch gestito in modo intelligente, ma ciò che lo distingue da altri dispositivi dal prezzo simile (oltre allo stacking) sono le caratteristiche L3 che permettono di eseguire il instradamento sullo switch."

— MARK B

La seguente è una valutazione specifica data da Mark. Per maggiori info: Recensione dello switch Ethernet gestito FS S3910-24TF L2+

 

Switch aziendali 1G RJ45 PoE

Switch RJ45 PoE a 8 porte e 10 porte

Recensione dello switch FS S3150-8T2FP 8-Porte Gigabit L2+ completamente gestito PoE

  • 8x porte RJ45 10/100/1000BASE-T e 2x porte SFP 1G

  • IEEE 802.3af/802.3at Alimentazione Fino a 8x 15.4W o 4x 30W

  • 8 porte Gigabit RJ45 offrono un sensore automatico IEEE 802.3af PoE o IEEE 802.3at PoE+

  • 2 porte SFP forniscono opzioni di connettività in fibra ottica per supportare uplink fino a 1G

"Si tratta di un design senza ventola, quindi funzionerà bene in qualsiasi ambiente domestico o d'ufficio dove si può vivere/lavorare nella stessa stanza del vostro hardware. A differenza di alcuni grandi switch di marca, siete liberi di usare qualsiasi transceiver vi piaccia sulle porte SFP. FS ha sviluppato il proprio sistema operativo per gli switch, o almeno ne ha scuoiato uno. È facile da navigare e ha tutte le caratteristiche che si desiderano per uno switch gestito in modo intelligente. Nel mio scenario, che immagino sarà simile a quello di molti ambienti domestici/SOHO e di piccole imprese, è la capacità di impostare le VLAN che mi permette di separare certe parti della rete l'una dall'altra."

— James Smythe

James recensisce lo switch S3150-8T2FP da prospettive come il design esterno, le specifiche e le caratteristiche, le prestazioni e il prezzo. Per maggiori info: FS.com S3150-8T2FP 8 porte Gigabit POE senza ventola Recensione. Potreste scoprire che sia il suo prezzo che la caratteristica senza ventola lo rendono una scelta ideale per gli utenti da utilizzare in casa e in ufficio.

Recensione dello switch FS S3410-10TF-P 10 porte Gigabit L2+ completamente gestito Pro PoE

  • 10x porte RJ45 10/100/1000BASE-T e 2x porte SFP 1G

  • Broadcom BCM53343 switch chip

  • Supporto IEEE 802.3af/at PoE standard, fornire alimentazione della porta fino a 30W per più PSE

  • Il design senza ventola assicura un funzionamento silenzioso

"L'FS S3410-10TF-P riesce a tenere duro, offrendo la possibilità di aggiungere dispositivi PoE alla rete, ha un paio di porte SFP per una comunicazione a lunga distanza senza interferenze e buone prestazioni (soprattutto considerando il prezzo). Il software è molto simile a quello dell'S3910-24TF, e non avrete problemi a usare l'FS S3410-10TF-P per la vostra piccola rete aziendale ed è molto possibile usarlo in un ambiente domestico grazie alla natura economica, ma affidabile dell'hardware FS."

— MARK B

"Usando questo switch non ho avuto problemi, ha funzionato alla grande e se state pensando di prenderne uno, c'è solo un'altra cosa da discutere. L'elefante nella stanza è il prezzo. Non è certamente più economico switch a otto porte là fuori, ma questo ha due porte SFP, è completamente gestito, è montabile a rack e ha un totale di 10 porte Ethernet, anche se due di loro non forniscono alimentazione. Se state cercando uno switch POE con tutto questo, allora è un'opzione piuttosto competitiva."

— Budget Nerd

Nella recensione dello switch S3410-10TF-P, Mark parla del suo design, della qualità costruttiva, della configurazione, delle prestazioni e delle caratteristiche. Mentre Budget Nerd si concentra maggiormente sul suo design esterno e sulle caratteristiche del prodotto. Combinati, questi due sono sicuri di dare un quadro reale e chiaro su come funziona switch FS S3410-10TF-P. Per maggiori informazioni:

Recensione dello switch Ethernet FS S3410-10TF-P PoE+ completamente gestito

FS.com POE+ recensione dello switch gestito | S3410-10TF-P

Switch PoE RJ45 a 24 porte

FS S3410-24TS-P 24-Porte Gigabit Ethernet L2+ Switch Pro PoE+ completamente gestito Recensione

  • 24x 10/100/1000BASE-T porte RJ45, 2 porte 1G/10G SFP+ e 2 porte 1G RJ45/SFP Combo

  • Broadcom BCM56150 switch chip

  • Supporta l'impilamento di 4 modelli uguali per aumentare la larghezza di banda del portsand e semplificare la gestione

  • Consentire lo switch come implementazione di livello 3 nelle PMI per ridurre il costo totale di proprietà

"Nella ricerca mi sono imbattuto nel "FS 3410-24TS-P". Uno switch PoE+ con 24 porte RJ45 1Gbit, 2 porte SFP e 2 SFP+, che permette una connessione significativa alle strutture 10G esistenti. Un punto culminante speciale è certamente i due alimentatori intercambiabili, che in realtà non si ottiene mai in questa categoria di prezzo. L'ordine tramite il negozio online è stato fatto rapidamente e facilmente. Il pagamento è stato effettuato tramite PayPal. I due switch PoE+ sono arrivati da un magazzino in Asia e hanno impiegato circa 10 giorni per arrivare in Germania. Ho ordinato altri due switch (S3900-24T4S) che sono arrivati da un magazzino germania e sono arrivati un giorno dopo l'ordine. Gli switch erano imballati perfettamente e in modo sicuro."

— DrDrummer

Un grande urlo a DrDrummer che scrive un blog di recensioni così sentito basato sulla sua esperienza di acquisto di prima mano. Menziona come ha comprato lo switch, la sua prima impressione su di esso, le caratteristiche del prodotto, la configurazione e il supporto che ha ricevuto da FS. Inoltre, grazie DrDrummer. Siamo lieti che tu abbia trovato lo switch S3410-24TS-P di valore. Per maggiori informazioni: FS.com PoE+ Switch S3410-24TS-P

 

Aggiunto

Questo articolo è in continuo aggiornamento. Se vuoi condividere qualsiasi commento sugli switch FS, o se sei incline a testare e recensire i nostri switch, contattaci attraverso la nostra piattaforma ufficiale www.fs.com o informarci sulle piattaforme dei social media. Non vediamo l'ora di sentire le vostre idee sugli switch di FS.

Articoli collegati

La porta dello switch 10Gb può collegarsi alla porta dello switch Gigabit?

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza