Gli switch FS supportano ora PicOS® per un'esperienza di rete unificata
FS, fornitore globale di prodotti e soluzioni per reti ICT per HPC, data center, aziende e reti di telecomunicazioni, è lieta di annunciare che gli switch FS (Serie S5860, Serie S5810, N8560-32C) supportano ora PicOS®, un sistema operativo di open network compatibile con una vasta gamma di switch open network. Gli switch FS PicOS® supportano anche il controller di rete AmpCon™ e una macchina virtuale (VM) gratuita - PicOS-V. L'obiettivo è fornire ai clienti soluzioni di rete più resilienti ed efficienti con una maggiore adattabilità, gestione unificata e una roadmap per futurre innovazioni.
Scopriamo gli switch FS PicOS®
Gli switch FS PicOS® sono progettati per soddisfare le crescenti esigenze degli ambienti di rete moderni. Con un'attenzione alla compatibilità e allo sviluppo basato sul software PicOS®, FS mira a creare un'esperienza di rete unificata, consentendo ai clienti di ottimizzare i loro processi di gestione e manutenzione.
Questa nuova linea di prodotti PicOS® include 12 switch enterprise, che coprono 1G, Multigigabit, 10G e PoE+, insieme a uno switch per data center (N8560-32C). Tutti e 13 i nuovi switch sono pre-caricati con PicOS®, comprendenti hardware, licenze software PicOS® e un pacchetto di supporto tecnico quinquennale. Offrono una vasta gamma di porte 1/5/10/25/40GbE e funzionalità di switch come MLAG, OSPF, BGP e BFD per soddisfare diverse situazioni applicative. Con PicOS® e il controller di rete compatibile AmpCon™, gli switch FS PicOS® offrono reti più resilienti, programmabili e scalabili a un costo totale di proprietà più basso, rendendoli la soluzione perfetta per ISP, sport/media, retail e oltre.
Notevolmente, le licenze PicOS® sono attualmente disponibili con autorizzazione gratuita.
Core value
-
Piattaforma di gestione unificata (AmpCon™): Il controller di rete AmpCon™, fornito gratuitamente, consente la gestione automatica della rete e facilita la configurazione senza intervento e l'implementazione su larga scala di switch remoti, riducendo ulteriormente i costi operativi per i clienti.
-
Modalità di gestione dual CLI e OVS: Supporta le modalità CLI e OVS, consentendo ai clienti di scegliere il metodo di gestione che meglio si adatta alle loro esigenze e garantendo aggiornamenti continui del software.
-
Test PicOS-V: Gli utenti possono usufruire di una prova gratuita della virtual machine (VM) - PicOS-V, gestendola attraverso AmpCon™. Ciò consente la preconfigurazione in un ambiente virtualizzato, permettendo ai clienti di migrare le configurazioni nei loro ambienti effettivi dopo l'acquisto in modo trasparente. PicOS-V aiuta anche i clienti a familiarizzare con le funzionalità software e le prestazioni di PicOS® senza cambiare hardware.
Per saperne di più su PicOS®, non perdetevi Migliorare la sicurezza dei dispositivi IoT e l'efficienza di rete con PicOS®
PicOS® vs. FSOS
A differenza di FSOS, una soluzione software sviluppata da FS, PicOS® offre funzionalità aggiuntive attualmente non supportate da FSOS.
-
Serie S5860 (7 switch): Supporta funzionalità come VOICE VLAN, PVST, PVST+, PTP, NETCONF, OPENFLOW e MLAG (non supportate da FSOS).
-
Serie S5810 (5 switch): Supporta funzionalità tra cui PVST, PVST+, PTP, OPENFLOW e MLAG (non supportate da FSOS).
-
N8560-32C (1 switch): Supporta funzionalità come PVST, PVST+, PTP, OPENFLOW e MLAG (non supportate da FSOS).
Uno sguardo agli switch FS PicOS®
Tipo | Serie switch | Modello | ID | Dettagli switch |
---|---|---|---|---|
Switch enterprise | Serie S5810 | S5810-28TS | #223837 | Switch Ethernet PoE+ L3 gigabit 28 porte, 24 x Gigabit RJ45, 4 x porte combo SFP, con uplink 4 x 10Gb SFP+, chip Broadcom, PicOS® installato |
S5810-28FS | #223835 | Switch Ethernet PoE+ L3 Gigabit 28 porte, 28 x 1Gb SFP, con uplink 4 x 10Gb SFP+ e 8 x porte combo 1G RJ45/SFP, switch stackable, chip Broadcom, PicOS® installato | ||
S5810-48TS | #223833 | Switch L3 Ethernet Gigabit 48 porte, 48 x porte Gigabit RJ45, con uplink 4 x 10Gb, supporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® installato | ||
S5810-48FS | #223831 | Switch Ethernet PoE+ L3 Gigabit a 48 Porte, 48 x porte Gigabit RJ45, con uplink 4 x 10Gb SFP+, chip Broadcom, PicOS® installato | ||
S5810-48TS-P | #223839 | Switch Ethernet PoE+ L3 Gigabit a 48 Porte porte PoE+ @740W, con uplink 4 x 10Gb SFP+, supporta stacking, chip Broadcom, PicOS® installato | ||
Serie S5860 | S5860-20SQ | #223817 | Switch Ethernet L3 a 24 Porte, 20 x 10Gb SFP+, con 4 x 25Gb SFP28 e 2 x 40Gb QSFP+, Supporto Stacking, Broadcom Chip, PicOS® Installato | |
S5860-24XMG | #223821 | Switch PoE++ Ethernet L3 a 24 Porte 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 10Gb SFP+, con uplink 4 x 25Gb SFP28, supporto stacking, chip Broadcom, PicOS® installato | ||
S5860-24MG-U | #223825 | Switch PoE++ Ethernet L3 a 48 Porte 5GBASE-T/Multi-Gigabit, con uplink 4 x 25Gb SFP28, supporta stacking, chip Broadcom, PicOS® installato | ||
S5860-24XB-U | #223829 | Switch PoE++ Ethernet L3 a 24 Porte, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 10Gb SFP+, con uplink 4 x 25Gb SFP28, supporta stacking, chip Broadcom, PicOS® installato | ||
S5860-48XMG | #223819 | Switch PoE++ Ethernet L3 a 48 Porte 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 25Gb SFP28, con uplink 2 x 40Gb QSFP+, supporta stacking, chip Broadcom, PicOS® installato | ||
S5860-48XMG-U | #223827 | Switch PoE++ Ethernet L3 a 48 Porte 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 25Gb SFP28 Uplink, con 2 x 40Gb QSFP+ Uplink, Supporto Stacking, Broadcom Chip, PicOS® Installato | ||
S5860-48MG-U | #223823 | Switch PoE++ Ethernet L3 a 48 Porte 5GBASE-T/Multi-Gigabit, uplink 4 x 25Gb SFP28, con uplink 2 x 40Gb QSFP+, supporta stacking, chip Broadcom, PicOS® installato | ||
Switch data center | Serie N | N8560-32C | Front-to-back:#223843 back-to-front:#223841 | Switch Ethernet L3 per data center a 32 Porte, 32 x 100Gb QSFP28, supporta MLAG/stacking, chip Broadcom, PicOS® installato, supporta RoCE |
Nota: L'adattamento del software PicOS® per gli switch della serie FS S3410 e S3910 è in corso. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.
Passa agli switch FS PicOS®
FS è entusiasta di aiutare i clienti a capire come gli switch FS PicOS® possano garantire una soluzione di networking più flessibile, supportata e resiliente a un costo inferiore. Incoraggiamo i clienti a esplorare i vantaggi personalizzati per le loro specifiche esigenze di rete. Se avete bisogno di elevate prestazioni di rete, sicurezza potenziata, operazioni semplificate ed economicità, iniziate con gli switch FS PicOS® per vivere una nuova era della connettività.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022