Italia

Introduzione ai prodotti OTN Serie FMT e Serie M FS

Aggiornato il 22 Mar 2023 by
674

FS si concentra sulla progettazione di soluzioni di rete di trasporto ottico personalizzate, per rendere il vostro business più veloce, più lontano e più intelligente.

rRequisiti di maggiore larghezza di banda, maggiore capacità e maggiore distanza di trasmissione spingono i clienti a cercare una rete stabile, efficiente e unificata, in grado di scalare in modo economicamente vantaggioso. La rete OTN, scelta ideale per soddisfare questi requisiti, si sta affermando sul mercato con prestazioni di rete migliori e costi di trasporto ridotti. Con l'obiettivo di costruire un'architettura di rete di prossima generazione incentrata sull'esperienza dell'utente, le piattaforme FS multi-servizio WDM e OTN si adattano al vostro sistema OTN traendone vantaggio.

Indice

Introduzione generale alla famiglia OTN FS

Soluzione OTN Serie FMT FS

Soluzione OTN Serie M FS

FAQ sui prodotti OTN FS

Introduzione alla famiglia WDM e OTN FS: Alta capacità e alta scalabilità

Le soluzioni OTN FS consentono alle reti di accesso carrier ad alta velocità di essere più veloci, più economiche e più facili da gestire, fornendo una solida base per soddisfare le esigenze di domani. Le soluzioni OTN elaborate da FS, che comprendono tutte le fasi di progettazione, assemblaggio, integrazione, collaudo e consegna, sono ottimizzate per reti a corto raggio, DCI, metropolitane e a lungo raggio in cui la flessibilità, lo spazio e l'alimentazione sono fondamentali, ideali per campus, aziende, carrier e data center.

La soluzione di rete di trasporto ottico FS può supportare rispettivamente da 10G/25G a 100G/200G per reti metropolitane o a lungo raggio. Fornisce non solo una soluzione standardizzata ma anche scalabile con una linea di prodotti completa - CWDM/DWDM Mux Demux, transponder OEO, EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier), DCM (Dispersion Compensation Modulee), OLP (Optical Line Protection), Optical Performance Monitoring (OPM), modulo filtro red/blu, schede NMU e chassis gestiti con scelta tra 1U/2U/5U.

Si vedala figura sottostante per avere una prima idea della famiglia di reti di trasporto ottico FS:

FS Optical Transport Network Family

Le serie FMT e M sono le due divisioni delle categorie di prodotti FS OTN. In particolare, i prodotti della Serie FMT supportanti le reti 10G/25G sono adatti ai clienti che hanno esigenze di base. Oltre alle funzioni esistenti della Serie FMT, anche la Serie M può essere ampliata e aggiornata, supportando velocità di 100G/200G o addirittura superiori e trasmissioni più lunghe, per soddisfare le esigenze di reti scalabili con requisiti più elevati.

CONTINUA A LEGGERE per approfondire queste due soluzioni WDM e OTN FS con caratteristiche distinte.

Soluzione di rete di trasporto ottico della serie FMT FS

Panoramica della soluzione di trasporto ottico della Serie FMT FS

La Serie FMT è un sistema di trasporto multiservizio caratterizzato da un design ad alta densità e da una bassa perdita di inserzione, in grado di ottimizzare le prestazioni della rete e di fornire servizi migliori ai clienti. Come sistema di trasporto All-in-One per le reti metropolitane, la piattaforma FMT FS trasforma dispositivi come OEO, EDFA, DCM e OLP in piccole schede plug-in e fornisce unità rack standard e software di facile utilizzo per ottenere una migliore gestione e monitoraggio.

Portfolio dei prodotti della Serie FMT FS

L'infrastruttura FMT FS comprende FMT OEO/EDFA/DCM/OLP, filtro DWDM rosso/blu, moduli di monitoraggio della fibra e chassis gestiti. Possono essere utilizzati insieme a FMU Mux/Demux per costruire un sistema WDM multifunzionale con distanze di trasmissione maggiori.

Ecco il catalogo dei prodotti FS FMT:

Categoria ID Descrizione
Transponder OEO #30515 FMT4DL-OEO10GSFP, transponder WDM 10G a 4 canali (convertitore), 8 slot SFP/SFP+
#92056 FMT4DL-OEO25GSFP28, transponder WDM a 4 canali 25G (convertitore), 8 slot SFP28/SFP+
Amplificatore EDFA #72283 FMT17BA-EDFA, amplificatore booster DWDM EDFA da 17dBm di uscita, guadagno di 17dB
#72284 FMT20PA-EDFA, preamplificatore DWDM EDFA con guadagno di 20 dB, uscita 13 dBm
#36524 FMT26PA-EDFA, preamplificatore DWDM EDFA con guadagno di 26 dB, uscita 16 dBm
Modulo DCM #65781 FMT40-DCM, modulo di compensazione passiva della dispersione basato su DCF da 40KM
#65779 FMT80-DCM, modulo di compensazione passiva della dispersione basato su DCF da 80KM
OLP #66010 FMT-OLP2, switch di protezione della linea ottica 1+1 (OLP)
#72700 FMT-BDOLP, interruttore di protezione della linea ottica (OLP)
Filtro R&B #65981 Personalizzato 1x2 singolo fibra DWDM Splitter rosso / blu C Band filtro
OPD #78568 FMT-4OPD, OPD a 4 canali per il rilevamento della potenza ottica a 1550 nm (AIU)
Chasis #39214 FMT04-CH1U, chassis gestito 1U Piattaforma scarica, supporta fino a 4x schede EDFA/OEO/OLP con accessori

Caratteristiche e vantaggi della soluzione OTN Serie FMT FS

  • Sistema OTN ad alta integrazione

Lo chassis di gestione 1U è adatto per essere applicato dove lo spazio, l'alimentazione e l'ambiente sono considerazioni fondamentali. Il chassis 1U della Serie FMT FS supporta sia DWDM che CWDM per configurazioni a doppia e singola fibra e gli amplificatori ottici, i moduli OEO, DCM e OLP sono progettati in modo modulare per consentire l'estensione della distanza senza interruzione del servizio.

  • Gestione della rete ad alto livello

L'unità di gestione della rete FS (NMU/NMS) è sviluppata con un design di controllo ARM9. L'NMU/NMS fornisce una gestione completa di guasti, configurazione, prestazioni e sicurezza, nonché email push istantanee. Il software di gestione online di monitoraggio FMT (un sistema di gestione della rete basato su Java) costruito con un client modulare utilizza il database Microsoftware SQL Server 2008R2.

Soluzione di rete di trasporto ottico serie FS M

Classificazione dei prodotti Serie M FS

FS ha lanciato le piattaforme WDM/OTN M6200/M6500/M6800 per soddisfare le crescenti esigenze della rete in termini di capacità di banda elevata e di funzionamento e gestione semplificati, dal livello di accesso edge al livello di backbone core.

Portafoglio di prodotti della serie M FS

  • La piattaforma WDM serie M6200 contiene prodotti come Mux/Demux, OEO, EDFA, DCM, OLP, R/B, ecc. e lo chassis gestito serie M6200.

  • La piattaforma OTN della serie M6500 comprende Muxponder/Transponder 100G/200G e lo chassis gestito della serie M6500.

  • La piattaforma OTN serie M6800 possiede un transponder da 1,6T che può raggiungere una capacità elevata di 1,6T.

Per un elenco più dettagliato dei prodotti delle piattaforme WDM M6200/M6500/M6800, consultare la brochure sottostante: https://img-en.fs.com/file/catalog/m-series-wdm-otn-product-portfolio.pdf

Applicazioni e vantaggi della soluzione OTN della Serie M FS

La soluzione OTN Serie M FS è progettata per tre diversi scenari applicativi:

  • La piattaforma WDM M6200, altamente integrata, offre tipi di servizio diversificati, fornendo una soluzione WDM a livello di accesso ideale per aziende, data center, carrier e campus.

  • La piattaforma multiprotocollo e multirate M6500 OTN consente alle soluzioni di livello aggregazione/core di adattarsi alla crescita e ai cambiamenti della rete per le reti aziendali, data center, campus e metropolitane.

  • La piattaforma per data center M6800 OTN ad alta capacità da 1,6T offre una soluzione backbone per data center economicamente vantaggiosa per DCI, cloud provider e applicazioni ad alta capacità.

Oltre a supportare molteplici servizi ad alta larghezza di banda, l'implementazione semplificata della rete e la facilità di O&M sono gli altri due punti di forza delle soluzioni OTN della Serie M FS. Investire in una soluzione OTN della Serie M FS consente di passare senza problemi e a costi contenuti da un servizio 10G/40G a un servizio 100G/200G senza dover modificare il sito e il set di cavi, e permette di effettuare un monitoraggio completo e un rilevamento rapido, da zero al completamento in soli 7 minuti.

FS M Series WDM OTN Network Solution

FAQ sulle soluzioni OTN FS

Q: Il modulo DCM della Serie M6200 è completamente passivo, posso utilizzarlo con la serie FMT?

A: Si sconsiglia di utilizzare il modulo in questo modo. La serie M6200 e la serie FMT non possono essere utilizzate come piattaforma di gestione unificata, pertanto l'utilizzo misto sarà negativo per l'esperienza operativa di gestione.

Q: La serie M6200 è l'aggiornamento per la piattaforma FMT?

A: No. La serie M6200 è una nuova serie, diversa dalla piattaforma FMT. La serie M6200 viene gestita tramite il nuovo software di gestione della rete NMS con il chassis gestito dalla serie M6200. La piattaforma FMT è gestita tramite il software Monitor Online con lo chassis gestito FMT.

Q: Essendo la linea di prodotti più recente, cosa differenzia M6200 dalla precedente piattaforma FMT?

A: Prendiamo ad esempio l'OEO 10G. Le differenze risiedono nell'aggiornamento della velocità, nel maggior numero di porte, nei modelli di lavoro diversificati e nel software di gestione:

  • Velocità: l'OEO M6200 più recente va da 100 Mbps a 11,1 Gbps, mentre l'OEO FMT supporta da 1 Gbps a 11,3 Gbps.

  • Porte: il più recente M6200 OEO può trasmettere 5 canali, mentre l'FMT OEO trasmette 4 canali.

  • Modelli di lavoro diversificati: L'M6200 OEO supporta le modalità Forward, Loopback, Freedom, 1+1 e Broadcast, mentre l'FMT OEO supporta le modalità Normal, Loopback e FC.

  • Software di gestione: L'M6200 OEO supporta la gestione WEB e SNMP v2, mentre l'FMT OEO supporta la gestione Monitor Online e SNMP v1.

Q: Abbiamo già acquistato la piattaforma M6500, ma ci chiediamo se possa essere gestita insieme alla serie M6200.

A: Sì, possono essere gestiti insieme poiché entrambi hanno lo stesso sistema NMS che adotta l'architettura B/S. Per la gestione della rete della serie M, consultare il manuale d'uso: https://img-en.fs.com/file/user_manual/m-series-nms-network-management-user-manual.pdf

Q: Una domanda su SNMP. Utilizziamo Zabbix per il monitoraggio della nostra infrastruttura. Avete dei modelli pronti all'uso per questo sistema di monitoraggio?

A: Sì, il modello in questione può essere scaricato nella colonna delle risorse della pagina del prodotto. Per ulteriori istruzioni sulla configurazione, consultare questo link: https://img-en.fs.com/file/user_manual/configure-zabbix-to-monitor-m-series-platforms-via-snmp.pdf

Q: Il nostro progetto richiede che la trasmissione di rete sia stabile e affidabile. Potreste aiutarmi a progettare il mio nuovo progetto?

A: Assolutamente sì. La soluzione OTN ben progettata di FS ha una procedura elaborata che comprende tutte le fasi di progettazione, assemblaggio, integrazione, collaudo e consegna. Il nostro team tecnico professionale per il vostro progetto personalizzato WDM & OTN, non esitate a contattarci!

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza