Pannello gestione cavi upgrade FS con D-ring e barra fissacavi per cablaggio flessibile
14 Novembre, Shenzhen, FS News - Per offrire un ambiente di cablaggio semplice ma flessibile, i pannelli orizzontali di gestione cavi staccabili con D-ring e barre fissacavi sono forniti da FS.
Una buona gestione dei cavi è importante per ridurre i guasti dei cavi in fibra. In molti casi, le custodie per fibra sono solitamente utilizzate nel cablaggio a rack. Tuttavia, in alcuni casi, un semplice e comodo pannello patch è sufficiente per soddisfare le soluzioni di patch dei cavi. Per fornire una piattaforma più stabile e una soluzione di patch più semplice, FS ha aggiornato il semplice pannello di patch utilizzando anelli a D e barre fissacavi, offrendo ai clienti molteplici scelte per la gestione dei cavi.
Questo pannello orizzontale staccabile per la gestione dei cavi è composto principalmente da tre parti: una barra di allacciamento orizzontale da 19", una barra di gestione orizzontale da 19" con anelli a D e un pannello patch 1U. I dettagli di questo pannello di gestione dei cavi sono illustrati nella figura precedente. Installando quattro pannelli adattatori in fibra sui pannelli patch in fibra 1U, questo prodotto in metallo fornisce un ambiente sicuro per un instradamento facile e flessibile dei cavi in fibra nel rack organizzato.
I clienti possono anche assemblare le tre parti a proprio piacimento per soddisfare le diverse applicazioni di gestione dei cavi. L'immagine seguente mostra diverse applicazioni di questo pannello di gestione dei cavi staccabile. In questa immagine sono menzionati anche i gruppi utilizzati con questo prodotto.
Questo pannello orizzontale per la gestione dei cavi è ora disponibile su fs.com. Anche i gruppi di questo prodotto sono venduti separatamente. La seguente tabella elenca i dettagli del pannello e dei relativi gruppi. Per ulteriori dettagli, visitare FS o contattare sales@fs.com.
Numero di parte | Descrizione |
59576 | Pannello prizzontale gestione cavi 1U staccabile con D-ring e barra fissacavi |
64457 | Pannello fissacavi orizzontale 1U in metallo con D-ring |
57522 | D-ring verticale singolo da 3" per gestione cavi |
FS è un produttore e fornitore leader di sottosistemi, componenti e soluzioni in fibra ottica. Negli ultimi quattro anni di crescita, abbiamo creato team forti e professionali nella ricerca e sviluppo di prodotti di comunicazione ottica, soluzioni sistematiche e gestione della catena di fornitura. Lavoriamo oggi con un numero sempre maggiore di aziende famose in tutto il mondo, come CloudFlare, EXFO, Apple, MRV, JDSU, ADTRAN, Avago, EMC, ecc. che hanno messo in produzione grandi volumi dei nostri prodotti per le loro applicazioni data center o cloud computing e parlano bene del nostro servizio e dei nostri prodotti. Lavoreremo insieme ai nostri clienti, partner e collaboratori per trarne maggiori vantaggi e contribuire alla popolarità globale della comunicazione ottica.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022