Italia

Nuovi prodotti con serie FHD® FS: Cassette MTP® a polarità universale

Aggiornato il 05 Giu 2023 by
268

Maggio 2023, FS News - FS ha lanciato quattro nuove cassette a polarità universale FHD®, cassette MTP®-12 a LC (OS2 monomodale e OM4 multimodale) e cassette 2×MTP®-12 a LC (OS2 monomodale e OM4 multimodale) incluse, per arricchire la serie di cassette in fibra MTP FHD® e offrire più opzioni ai clienti.

La polarità universale semplifica il cablaggio

Le nuove cassette con polarità universale da MTP®-12 a LC consentono di utilizzare la stessa cassetta intercambiabile su entrambe le estremità di un trunk Metodo B in un canale in fibra, garantendo una polarità coerente e semplificando le installazioni e la manutenzione del cablaggio in fibra.

Opzioni di Cablaggio più Flessibili con la Serie FHD

Quattro nuove cassette arricchiscono la serie di cassette MTP® FHD® (FS High Density) e possono essere utilizzate con il contenitore per fibra FHD®. Le nuove cassette per fibra MTP® sono disponibili in due tipi, una connessione posteriore con porta MTP® a 12 fibre e 6 porte LC duplex nella parte anteriore, e 2 porte MTP® a 12 fibre posteriori e 12 porte LC duplex nella parte anteriore. Installate su un alloggiamento per fibre FHD®, quattro cassette MTP®-12 a LC possono instradare fino a 48 connessioni in fibra in un rack 1U. Quattro cassette da 2×MTP®-12 a LC possono instradare fino a 96 connessioni in fibra, rappresentando la scelta ideale per il cablaggio ad alta densità in data center o sale telecomunicazioni.

universal polarity

Alta qualità come sempre

Le cassette a polarità universale utilizzano l'adattatore US Conec MTP® e la fibra Corning. Le porte LC adottano manicotti in ceramica di zirconio per garantire una bassa perdita costante. Tutti i prodotti sono conformi alle norme ISO14001/ISO9001/CE/RoHS. Le nuove cassette MTP®-12 consentono implementazioni 10G ad alta densità e a costi contenuti e la migrazione più semplice a 40, 100 e persino 400G.

Ecco le descrizioni di riferimento delle nuove cassette per fibre ottiche ad alta densità della serie FHD®.

ID prodotto Aspetto Descrizione Perdita di inserzione
182641

182641

MTP®-12 a cassette LC, 12 fibre OS2 monomodali, polarità universale MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
182642

182642

MTP®-12 a cassette LC, 12 fibre OM4 multimodali, polarità universale MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
182643

182643

2×MTP®-12 a cassette LC, 24 fibre OS2 monomodali, polarità universale MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
182644

182644

2×MTP®-12 a cassette LC, 24 fibre OM4 multimodali, polarità universale MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB

La serie FHD® FS continuerà a innovare, fornendo prodotti e soluzioni di cablaggio in fibra ottica professionali e agili per l'interconnessione ottica ad alta densità. FS lavorerà insieme ai propri clienti, partner e collaboratori per trarne maggiori vantaggi e contribuire alla diffusione della comunicazione ottica globale.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza