Italia

FS ha introdotto affidabili ed efficaci strumenti per connessioni in rame per le più svariate esigenze

Aggiornato il 04 Apr 2023 by
268

1 Marzo, FS News - FS ha lanciato quattro tipi di strumenti in rame Pro'sKit, affidabili e convenienti, per una rapida installazione del cablaggio: kit di strumenti di rete 15 in 1, strumenti di punzonatura per krone, strumenti di spelatura all-in-one con clip a coda di rondine e spelacavi portatili rivestiti in plastica.

Kit di strumenti di rete 15 in 1

Il kit di strumenti di rete Pro'sKit® 15 in 1 contiene 15 diversi strumenti per l'installazione di cavi e tester standard del settore in una pratica e resistente borsa con cerniera, che può essere trasportata e utilizzata in vari luoghi, come casa, ufficio, sala telecomunicazioni, ecc.

network tool kits

Il kit di strumenti di rete comprende un tester per cavi che giudica le connessioni errate, i cortocircuiti e i circuiti aperti per i cavi RJ11/RJ45, una pinza crimpatrice 3 in 1 che taglia, spela e crimpa fili solidi e a trefoli e una pinza spela cavi per spellare fili solidi da AWG 20~10. Con questo kit di strumenti Ethernet per l'installazione e la manutenzione della rete, gli utenti possono installare reti in modo rapido e pratico, nonché riparare cavi di rete e testare reti, soddisfacendo così le esigenze quotidiane.

Strumento di punzonatura krone

L'utensile per punzonatura Pro'sKit® krone è un piccolo strumento manuale utilizzato dai tecnici delle telecomunicazioni e di rete per inserire un filo nei connettori a dislocamento di isolamento su blocchi punzonati, pannelli patch, moduli keystone e scatole a montaggio superficiale.

Punch Down Tool

L'utensile di punzonatura krone è dotato di una testa appositamente realizzata per garantire la durata, di una molla che consente di inserire e terminare i cavi in modo rapido e senza sforzo e di un gancio e di uno spudoratore incorporati che consentono di manipolare i fili e i piccoli componenti. Inoltre, si adatta a diverse spine, blocchi di schede, moduli e operazioni di patch panel ed è adatto a tutti i cavi Ethernet Cat5e/6/6a/7/8.

Attrezzo di spelatura fili con clip a coda di rondine all in

Pro'sKit® è uno strumento modulare tutto in uno, veloce e affidabile, con funzioni di tagliafili, spelafili e crimpatrice, che consente di utilizzare la taglierina per tagliare il rivestimento del filo, la spelafili per scoprire il filo e la crimpatrice per collegare i connettori Cat5e/Cat5/Cat6/Cat6a/Cat7.

Wire Stripping Tool

L'utensile tagliafili, spelafili e crimpatrice è rivestito di ossido nero per resistere alla corrosione e presenta una clip a coda di rondine, una lama in acciaio S50C e un design a cricchetto per offrire prestazioni eccellenti e facilitare installazioni rapide e semplici. La lama è realizzata in acciaio al carbonio legato, affilato, resistente e non facile da deformare, per una crimpatura più accurata e precisa. Il design a cricchetto con meccanismo di risparmio della forza garantisce un'esperienza di crimpaggio senza fatica.

Spelafili rivestita in plastica portatile

La pinza spelafili portatile Pro'sKit® con rivestimento in plastica è uno strumento multifunzionale per la spelatura di cavi piatti e rotondi che consente di rimuovere facilmente la guaina protettiva esterna dei cavi di rete senza danneggiare il nucleo del cavo, di accelerare il processo di manutenzione della rete in fibra e di evitare tempi di inattività eccessivi della rete.

Wire Stripper

La pinza spelafili è stata progettata con una tripla vite regolabile per adattarsi ai vari spessori del cavo, una lama in acciaio SK5 di lunga durata e un design a molla per offrire prestazioni eccellenti e facilitare una spellatura rapida e semplice.

 

Gli strumenti per rame FS aiutano gli utenti a realizzare terminazioni precise per garantire connessioni rapide e precise con meno sforzo. FS ha elevato l'esperienza dell'utente a un livello senza precedenti, con il "cliente prima di tutto" come priorità. In futuro, FS continuerà a rafforzare la propria strategia commerciale globale e le operazioni locali, con l'obiettivo di offrire i migliori servizi ai clienti di tutto il mondo.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza