Quadro generale switch PoE+ Gigabit fully managed L3 S5500-48T8SP
Nel modo d'oggi altamente interconnesso, un accesso rapido e affidabile alle risorse di rete è vitale per business di tutte le dimensioni. Grazie a potenti prestazioni di rete e affidabilità, lo switch PoE+ Gigabit S5500-48T8SP FS rappresenta la soluzione ideale per fornire accesso rete efficiente ed affidabile.
Switch PoE+ S5500-48T8SP FS per reti affidabili e facili da gestire
Questo potente switch Ethernet Gigabit, dotato di 48 porte RJ45 10/100/1000BASE-T e 10 uplink SFP+ Gigabit, fornisce diverse opzioni di gestione, capacità di sicurezza avanzate e Quality-of-Service (QoS) e feature di routing statico Layer 3. Con un'interfaccia utente web semplice da usare e capacità Power over Ethernet Plus (PoE+), puoi raggiungere prestazioni di rete carrier e sicurezza connettendo computer, telefoni e una gamma di dispositivi PoE come access point wireless e via dicendo. Maggiori dettagli riguardo lo switch S5500-48T8SP sono dati qui di seguito.
Capacità di switch | 256 Gbps | Velocità di inoltro | 192 Mpps |
Numero totale di route IPv4/IPv6 | 32K/8K | Indirizzo MAC | 32K |
Latenza max./min. | 2.2us/64.69us | Consumi energetico max. (Single/Dual Power) | 500W/1000W |
Alimentatore | Budget energetico (Single/Dual Power) | Numero ventole | 370W/740W |
Numero ventole | 3 ventole integrate | Standard PoE | IEEE 802.3af/at |
Features e vantaggi
La vasta gamma di features dello switch Gigabit PoE+ S5500-48T8SP FS gli fornisce le prestazioni importanti e l'affidabilità di rete di cui hai bisogno per creare una rete business di base. Le grandi prestazioni e l'alta affidabilità dello switch PoE+ S5500-48T8SP FS possono essere illustrate così:
Prestazioni potenti
1. Switch gigabit con uplink 10G ad alta velocità
FS S5500-48T8SP è dotato di porte Gigabit ad alta densità e uplink 10G ad alta velocità, l'ideale per una serie di applicazioni su ogni scala, permettendo di realizzare una rete ad alte prestazioni e a prova di futuro per supportare il tuo business in crescita. Con una rete basata sugli switch S5500-48T8SP, è possibile soddisfare quasi tutte le esigenze di comunicazione business e connettività e ridurre il costo totale di proprietà dell'infrastruttura di rete.
2. Supporto PoE+ smart
Lo switch PoE+ S5500-48T8SP semplifica l'utilizzo di telefoni IP, wireless e video sorveglianza permettendo a dati ed energia di essere consegnati agli endpoint su un unico cavo rete. In regola con gli standard PoE IEEE 802.3af/at, lo switch PoE+ S5500-48T8SP FS può rilevare automaticamente e fornire l'energia necessaria per i tuoi dispositivi PoE, portando fino a 15.4W and 30W per porta. Lo switch PoE+ S5500-48T8SP FS può aiutarti a realizzare una rete solida e ad alte prestazioni con numerosi dispositivi senza dover tener in considerazioni le limitazioni delle porte.
3. Numerose feature di servizi
Lo switch PoE+ S5500-48T8SP FS supporta protocollo di routing multicast layer 2 e layer 3, permettendo al dispositivo di avere accesso a IPTV, videosorveglianza HD e video conferenze HD. Supportando protocollo di routing layer 3 e capacità di tabella routing super-larga, questo switch è adatto per essere utilizzo in grandi reti campus, reti enterprise e reti industriali. Inoltre, lo switch S5500-48T8SP FS supporta anche numerosi servizi come IPv6, VPN e sicurezza di rete basata su servizi di switching wire-speed L2/L3/L4. Più specificatamente, può godere pienamente dei vantaggi dei sistemi operativi e applicazioni IPv6 in futuro senza la necessità di aggiornare la tua attrezzatura di rete.
Alta affidabilità
1. Una rete ridondante per stacking e LACP
Gli switch PoE+ S5500-48T8SP FS possono configurare una rete campus stabile e ridondante tramite stacking, LACP e features VLAN, assicurando l'operatività senza interruzioni di uffici e produzione.
2. Sistema di gestione intelligente
Gli alimentatori dual hot-swappable possono essere sostituiti senza dover spegnere il sistema e le ventole a velocità variabile con flusso fronte-retro regolano la velocità delle ventole automaticamente. Lo switch S5500-48T8SP FS ha alimentatori hot-swappable 1+1 e 3 ventole smart, dimostrando grande affidabilità. I sistemi di gestione dell'alimentazione e delle ventole intelligenti aumentano il comfort e la sicurezza durante l'utilizzo dello switch. Grazie a questo sistema, lo switch PoE+ S5500-48T8SP è facile da gestire ed energeticamente efficiente, assicurando che l'attrezzatura lavori adeguatamente. Innanzitutto, grazie al sistema di gestione energetica intelligente, lo switch PoE+ S5500-48T8SP FS può ridurre il consumo energetico controllando la quantità di traffico sul link attivo e mettendo il link in standby durante periodi di bassa attività. In secondo luogo, il design di gestione ventole intelligente supporta regolazione della velocità automatica, mitigando in maniera efficace il rumore e riducendo il consumo.
3. Sicurezza richiesta e gestione della rete.
Gli switch PoE+ S5500-48T8SP forniscono la sicurezza e le feature di gestione necessarie per mantenere un alto livello di sicurezza e proteggere i tuoi dati critici. Gli admin possono configurare il monitor e risolvere i problemi del dispositivo in un interfaccia grafica. Puoi controllare l'accesso di rete tramite sicurezza di porta IEEE 802.1X e migliorare l'uptime di rete con la prevenzione degli attacchi Denial-of-Service (DoS). Protezione del traffico sensibile contro gli utenti non autorizzati e gli attacchi di rete può essere realizzata tramite Access Control List (ACL). Grazie alle feature di sicurezza e gestione di rete, lo switch S5500-48T8SP FS può offrire sicurezza di livello attrezzatura e reti affidabili.
Applicazioni business
Lo switch FS S5500-48T8SP può soddisfare le tue necessità sia che tu abbia bisogno di connettività ad alta velocità base per i tuoi computer e server o una soluzione voce, dati e tecnologia wireless complessiva. Gli scenari di applicazione includono:
Connettività desktop alta velocità: Lo switch FS S5500-48T8SP può essere usato per connettere i dispositivi dei dipendenti in uffici di piccole dimensioni con le stampanti, i server e tutti gli altri dispositivi utilizzati da loro. Accesso gigabit, uplink 10G, alte prestazioni e connettività affidabile aiutano a velocizzare il trasferimento di file e l'elaborazione dati per migliorare l'efficienza lavorativa.
Connettività wireless flessibile: Lo switch FS S5500-48T8SP funziona con soluzioni wireless FS per estendere ll raggio delle tue reti. Grazie a feature di affidabilità, Power over Ethernet (PoE), VLAN e QoS, S5500-48T8SP è l'ideale per aggiungere wireless di livello business alla tua rete. Puoi facilmente utilizzare l'innovativa tecnologia wireless 802.11ac/802.11ax per massimizzare la flessibilità di rete.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022