Italia

I 5 migliori transceiver SFP+ FS da acquistare nel 2021

Aggiornato il 22 Dic 2021 by
620

Con la crescente richiesta di aggiornamento delle connessioni di rete 10G da parte di piccole e grandi aziende, i transceiver SFP+ stanno diventando sempre più popolari. Tuttavia, tra il numero insormontabile di moduli SFP+ disponibili oggi sul mercato, quali sono le soluzioni e gli aggiornamenti ottimali per la vostra rete? Scopritelo in questo blog che presenta i migliori moduli SFP 10G di FS nel 2021.

 

Cosa è un modulo SFP+?

L'SFP+ (enhanced Small-Form Factor Pluggable) è una versione migliorata dell'SFP supportante velocità di trasmissione dati fino a 16 Gbit/s. Si tratta di un formato industriale popolare, supportato da molti fornitori di componenti di rete e ampiamente utilizzato per applicazioni di telecomunicazione e comunicazione dati.

 

Lista dei migliori transceiver SFP+ FS nel 2021

Le caratteristiche e le specifiche dei migliori moduli FS 10G SFP+ del 2021 sono descritte di seguito.

Tipo di transceiver Lunghezza d'onda Distanza di trasmissione massima Connettore DDM/DOM Consumo energetico Intervallo di temperatura
SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m@OM3/400m@OM4 LC Duplex Supportato ≤0.6W -5 a 70°C
SFP+ 10GBASE-T / 30m@Cat6a/Cat7 o Meglio RJ-45 Non Supportato ≤2.3W 0 a 70°C
SFP+ BiDi 10G 1270nm-TX/1330nm-RX 10km LC Simplex Supportato <1.5W 0 a 70°C
SFP+ DWDM 10G 1559.79nm 80km LC Duplex Supportato <1.8W 0 a 70°C
SFP+ Industriale 10G 1310nm 10km LC Duplex Supportato <1W -40 a 85°C

 

    • Compatibile con diversi marchi mainstream (Cisco, Juniper, Arista, Brocade, ecc.) e con un consumo energetico non superiore a 0,6 W, il transceiver SFP+ 10GBASE-SR FS è una soluzione economica per la trasmissione a breve distanza nei data center, negli armadi di cablaggio aziendali e nelle applicazioni di trasporto dei fornitori di servizi.

    • Il transceiver in rame 10GBASE-T FS è progettato per offrire prestazioni elevate e basso consumo energetico con un chip Marvell per raggiungere fino a 30 m su cavi di rete Cat6a/Cat7. Inoltre, è adatto per le reti aziendali per applicazioni LAN e altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.

    • Il transceiver FS 10G BiDi SFP+ è progettato per la comunicazione ottica duplex dei dati, risparmiando sui costi dell'infrastruttura e sulle risorse in fibra. Composto da un trasmettitore laser DFB da 1270 nm e da un ricevitore da 1330 nm, questo modulo con interfaccia SFP+ è ideale per Ethernet 10G, Fibre Channel 10G, SDH STM-64 e OTN OTU2e.

    • Il transceiver FS 10G DWDM SFP+ è in grado di multiplexare più canali DWDM in una o due fibre con un budget di potenza di 23dB, estendendo la larghezza di banda della rete a basso costo e a lunga distanza di trasmissione. Questo connettore SFP+ è la soluzione ideale per le apparecchiature di rete DWDM nelle reti di accesso e core metropolitane.

    • Il transceiver SFP+ industriale 10G FS supporta un'ampia temperatura di funzionamento da -40℃ a 85℃ e un'alta tensione di 12-48 VDC. Questo transceiver industriale in fibra ottica può funzionare in ambienti industriali difficili, come le trivellazioni di petrolio/gas, le miniere, il settore marino, ferroviario e i sistemi di trasporto intelligenti (ITS), ecc.

 

Come scegliere i transceiver SFP+ FS?

Quando si sceglie un modulo transceiver ottico, quali sono gli aspetti da considerare per ottenere pienamente le sue prestazioni? Di seguito forniamo un elenco di fattori importanti per effettuare una scelta ottimale.

Compatibilità

Il primo fattore è sapere se il transceiver è compatibile con il dispositivo specifico che si utilizza. Assicuratevi di verificare la compatibilità in base alla descrizione e all'etichetta del prodotto e di sapere quale marca di apparecchiatura può essere utilizzata. A volte, per scegliere il modulo più adatto, si devono considerare anche le recensioni degli utenti e la documentazione del prodotto.

Temperatura d'esercizio

La temperatura d'esercizio dei moduli SFP+ deve rientrare nell'intervallo di temperatura desiderato per evitare guasti al collegamento. Inoltre, non bisogna surriscaldarsi perché temperature troppo alte o troppo basse possono influire sulla sensibilità ottica e sulla potenza. L'intervallo di temperatura dei normali transceiver ottici commerciali è compreso tra 0 e 70°C. Mentre il transceiver ottico industriale è adatto per temperature da -40°C a +85°C, garantendo una conversione stabile e affidabile anche in aree esterne pericolose.

Distanza di trasmissione

È importante prendere in considerazione la distanza massima di trasmissione dei transceiver e la distanza necessaria per la trasmissione, come possiamo vedere che i transceiver SFP+ 10GBASE-SR possono raggiungere solo 300 m, mentre i moduli SFP+ BiDi 10G possono trasmettere fino a 10 km. Considerando la dispersione durante la trasmissione e preparandosi a successivi aggiornamenti/espansioni della rete, si consiglia di scegliere transceiver SFP+ con distanze di trasmissione leggermente superiori a quelle effettivamente necessarie.

Qualità e servizio post-vendita

Anche la qualità e il servizio post-vendita sono fattori importanti nella scelta dei moduli ottici. Tutti i transceiver SFP+ 10G FS sono stati sottoposti a rigorosi test di qualità e prestazioni nel centro di test R&S di prim'ordine e sono qualificati con certificazioni internazionali. FS offre ai clienti una garanzia di cinque anni e servizi di restituzione e sostituzione di 30 giorni; inoltre, dopo aver ricevuto i prodotti, è possibile ottenere da FS una consulenza applicativa sui moduli.

Budget

Gli utenti possono acquistare moduli ottici di marca originali dai distributori o transceiver SFP+ compatibili di terze parti direttamente dai fornitori. In circostanze normali, non c'è differenza tra le prestazioni di questi due tipi di interfacce SFP+, ma il prezzo dei connettori SFP+ di terze parti è più conveniente rispetto ai transceiver OEM. È possibile scegliere i moduli 10G adatti in base alle proprie esigenze.

 

FAQ sui transceiver SFP+ 10G FS

D: Posso utilizzare i cavi SFP+ nelle porte SFP?

R: Sì, i cavi SFP+ sono compatibili con le porte SFP e funzionano bene, e le porte SFP+ possono accettare cavi SFP ma a una velocità ridotta di 1 Gbit/s. Inoltre, un ricetrasmettitore SFP+ non può essere inserito in una porta SFP, altrimenti il prodotto potrebbe essere danneggiato.

D: Qual è la differenza tra SFP+ e SFP?

R: I connettori SFP e SFP+ hanno le stesse dimensioni e lo stesso aspetto, ma con velocità diverse. SFP supporta la velocità Ethernet di 10/1000 Mbps, mentre SFP+ è una versione aggiornata che supporta velocità superiori fino a 10 Gbps. A causa delle diverse velocità di trasmissione dei dati, SFP+ ha in genere una distanza di trasmissione maggiore rispetto a SFP.

D: Qual è la differenza tra 10G EML BiDi e DFB BiDi?

R: La differenza sta nei tipi di laser. Il DML è caratterizzato da un singolo chip con un circuito elettrico semplice, che lo rende ideale per i progetti di circuiti che richiedono un ingombro ridotto e un basso consumo energetico. Grazie alla minore dispersione cromatica, l'EML è più adatto alla trasmissione di dati ad alta velocità su distanze maggiori.

D: Qual è la differenza tra 10GBASE-T, fibra SFP+ e DAC SFP+?

R: La distanza di trasmissione è la differenza principale tra 10GBASE-T, fibra SFP+ e SFP+ DAC. 10GBASE-T: fino a 100 m su cavi Cat 6a/Cat 7; ottica SFP+: fino a 300 m/MMF e 80 km/SMF; cavi SFP+ DAC: fino a 30 m. Per saperne di più: 10GBASE-T, SFP+ o DAC: Quale scegliere per il cablaggio data center 10GbE?

D: Quali sono le marche di transceiver FSP+ compatibili disponibili?

R: FS offre transceiver SFP+ 10G di alta qualità compatibili con i principali marchi, tra cui Cisco, Arista, Juniper, Brocade, Dell, Extreme, HW, Generic, FS, Ciena, ecc.

D: Qual è il vostro tempo di consegna standard?

R: FS dispone di elevati livelli di inventario per i transceiver SFP+ e utilizza un sistema di elaborazione automatica degli ordini per assicurarsi che l'ordine arrivi in tempo. Gli ordini vengono spediti entro 24 ore nei giorni lavorativi e il servizio di ritiro viene fornito dal nostro magazzino locale.

D: Quale documentazione sui prodotti offrite?

R: FS può offrire fogli di specifiche del prodotto, disegni per l'uso da parte del cliente, rapporti sull'integrità del segnale e rapporti sull'interoperabilità di terze parti.

D: Qual è la distanza massima di trasmissione del modulo SFP+ FS?

R: La distanza massima di trasmissione dei transceiver SFP+ forniti da FS è di 100 km. SFP+ 10GBASE-ZR può trasmettere fino a 100 km su SMF.

D: I transceiver SFP+ 10G FS possono supportare la doppia velocità 1/10G?

R: Sì, ci sono due moduli SFP+ a doppia velocità su FS. Il transceiver SFP+ a doppia velocità 1000BASE-SX e 10GBASE-SR supporta 1G fino a 550m con OM2 MMF e 10G fino a 300m/400m con OM3/OM4 MMF. Il transceiver SFP+ a doppia velocità 1000BASE-LX e 10GBASE-LR supporta 1G o 10G su 10km con SMF.

D: Quali tipi di cavi sono necessari per i transceiver FS 10G?

R: La tabella seguente illustra il tipo di transceiver 10G e il tipo di cavo da utilizzare.

Tipo di modulo Tipo di cavo da utilizzare
10GBASE-SR Fibra multimodale OM3 o OM4
10GBASE-LR, 10GBASE-ER, e 10GBASE-ZR Fibra monomodale
10GBASE-LRM MMF o SMF
10GBASE-T Cavo in rame Cat6a o Cat7
 

Ulteriori informazioni:

SFP-10G-SR, SFP-10G-LRM o SFP-10G-LR: Quale Scegliere?

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.5k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza