Italia

Quali sono le differenze tra gli switch S5850-48S8C e N5860-48SC

Inviato il 01 Dic 2022 by
262

FS enterprise switches

Gli switch della serie N di FS sono switch per data center, mentre quelli della serie S sono switch di classe enterprise. La differenza tra i due è notevole. Gli switch enterprise possono fornire inoltro dati per Ethernet Fast, Ethernet Gigabit e Ethernet 10 Gigabit e dispongono di funzioni di gestione CLI, Web, SNMP e di altre funzioni di configurazione operabili. Quando viene utilizzato come switch backbone, può supportare più di 500 punti di informazione.

I data center richiedono una densità e una larghezza di banda maggiori e hanno requisiti più elevati per l'identificazione e il controllo precisi dei servizi. Per questo motivo, gli switch dei data center utilizzano generalmente tecnologie come la cache di grandi dimensioni, la virtualizzazione, FCoE e TRILL (Large Layer 2) per ottenere una risposta rapida senza perdita di pacchetti e garantire la continuità del servizio e l'affidabilità del sistema.

Cosa hanno in comune S5850-48S8C e N5860-48SC

S5850-48S8C presenta vantaggi significativi in termini di densità di porte e prestazioni tra gli switch aziendali, e questo è uno dei motivi per cui può essere utilizzato nel livello core della rete campus. Rispetto a N5860-48SC, i due hanno alcune somiglianze nelle funzioni di base e nell'hardware, in particolare nelle porte, nelle prestazioni di base, ecc.

Porte: Entrambi hanno uplink 48x SFP+ 10G e 8x QSFP28 100G.

Hardware: 2 alimentatori e 4 ventole.

Sicurezza: In termini di sicurezza e affidabilità della rete, entrambi supportano SSH, ACL e altre funzioni per proteggere la rete.

Funzioni di base: Tutti supportano le funzionalità dei data center, come PFC, ECN e così via, per ottenere prestazioni di rete a bassa latenza. Inoltre, le prestazioni di MLAG garantiscono la stabilità del traffico aziendale.

Differenze tra S5850-48S8C e N5860-48SC

Prestazioni di S5850-48S8C

Lo switch enterprise gestito S5850-48S8C offre una capacità di commutazione di 2,56 Tbps e una velocità di inoltro di 1905 Mpps. È dotato di chip di memoria flash doppi a livello hardware, garantendo eccellenti prestazioni di elaborazione e affidabilità della rete. Inoltre, è dotato di funzioni avanzate come EVPN, MPLS, VPLS, etc., tramite l'acquisto di una licenza. MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, aiutando a stabilire connessioni point-to-point e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti degli utenti.

Inoltre, S5850-48S8C supporta il supporto per i servizi triple-play, in grado di fornire un'elevata larghezza di banda per i servizi triple-play come IPTV e videosorveglianza.

Lo switch S5850-48S8C può essere utilizzato nel livello di accesso delle reti di grandi campus e nel livello core delle PMI.

enterprise switch

Prestazioni di N5860-48SC

N5860-48SC è uno switch ToR ad alta densità in un fattore di forma compatto 1U che integra ricche funzionalità, tra cui il silicio Broadcom leader del settore, RDMA over Converged Ethernet (RoCE) e altro ancora, per un design scalabile e flessibile dei data center a foglia dritta. Combina i vantaggi dell'Ethernet senza perdite con zero perdite di pacchetti, bassa latenza e prestazioni non bloccanti.

enterprise switch

N5860-48SC semplifica la configurazione ripetitiva della rete grazie a strumenti di automazione quali NETCONF, Python, Ansible, gRPC, OpenFlow e così via, con un notevole risparmio di tempo e costi operativi quotidiani. Allo stesso tempo, i meccanismi GR (Graceful Restart) e BFD (Bidirectional Forwarding) garantiscono che la rete sia in grado di rilevare e ripristinare i guasti a livello di millisecondo anche in condizioni di traffico intenso.

N5860-48SC è utilizzato principalmente nel livello di accesso dei data center ad alta densità per l'inoltro di pacchetti di dati ad alta densità.

Switch S5850-48S8C N5860-48SC
Porte 48x 10G SFP+| 8x 100G QSFP28 48x 10G SFP+| 8x 100G QSFP28
Capacità di commutazione 2.56Tbps 2.56Tbps
Velocità di inoltro 1.90 Bpps 1.90 Bpps
VXLAN-EVPN,PFC, ECN, RDMA, DCBX, IPv4/IPv6, SNMP, MLAG, QoS, etc. Supporto Supporto
NETCONF, Python, Ansible, gRPC, OpenFlow, RDMA, etc. No Supporto
ARP, MPLS, VPLS Supporto No
Applicazione Enti pubblici, rete di accesso telemedicina, data center, etc. Data center bancari, data center finanziari, AI, IT medico, cloud computing, ecc.

Conclusioni

In generale, i due switch hanno caratteristiche diverse e scenari applicativi differenti. Se siete più attenti alla tecnologia di controllo del flusso, potete scegliere l'S5850-48S8C come livello core o di accesso della rete aziendale. Se si presta maggiore attenzione alle caratteristiche dei data center e si hanno elevate esigenze di bassa latenza e trasmissione ad alte prestazioni, si può scegliere lo switch N5860-48SC.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza