Italia
3m (10ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto 209,00 € 2m (7ft) MTP® Femmina a 4 LC UPC Duplex 8 Fibre Tipo B Plenum (OFNP) OM4 50/125 Cavo Breakout Elite Multimodale, Magenta 49,00 € Cisco QSFP-40G-SR4 Compatibile 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico 39,00 €
#ShareFS sempre avuto un'ottima esperienza con i prodotti @FSCOM_official :)
Potresti essere interessato a
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
83
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022