10GBase-T коммутатор vs 10GB SFP+ коммутатор: как выбрать?

Updated on июн 8, 2022 by
3.5k

Коммутатор 10GbE играет важную роль в 10G Ethernet сетевых решениях. Как правило, существует два решения для коммутатора 10GbE: 10GBASE-T и 10GB SFP+ для 10GbE линии связи. Как выбрать наиболее подходящее 10G решение соединения? Ответ будет представлен в этой статье.

Введение в 10GBase-T коммутаторе

Коммутатор 10GBase-T поддерживает передачу 10G через порты RJ45, которая используется для решения проблемы узких мест и создания ROI и производительности. Он может обеспечить обратную совместимость с устаревшими сетями, такими как 100/1000BASE-T, и работать с существующими структурированными кабельными системами, предоставляя ИТ-специалистам максимальную гибкость при размещении серверов. В качестве примера возьмем FS S5850-48T4Q 10Gbase-t коммутатор Он поставляется с коммутацией на полной скорости линии на L2/L3 с 48x 10GBase-T RJ-45 портами и 4x 40Gb QSFP+ uplinks в компактном форм-факторе 1RU. Все медные порты 10GBASE-T могут автоматически согласовывать и эффективно обмениваться данными с устаревшими подключениями к серверам со скоростью 1 Гбит/с и 100 Мбит/с.

10gbase-t-коммутатор.jpg

Рисунок 1: FS S5850-48T4Q 10GBase-T коммутатор

Введение в 10GB SFP+ коммутаторе

10GB SFP+ коммутатор относится к Ethernet коммутатору L2/L3, который имеет обычные порты 10G SFP+ и некоторые 40G uplink. С производительностью превосходной пропускной способностью и латентностью, 10GbE SFP+ коммутатор является экономическим решением по сравнению с гигабитным сетевым коммутатором. Благодаря привлекательному улучшению пропускной способности, плотности портов и снижению энергопотребления, коммутатор 10GbE SFP+ стал выбором для приложений с чувствительным к латентностям. Например, FS S5850-48S6Q SFP+ коммутатор - это SFP+ коммутатор с низкой латентностью, 48x 10Gb SFP+ портами и 6x 40Gb QSFP+ uplink.

10gb-sfp+-коммутатор.jpg

Рисунок -: FS S5850-48S6Q 10GB SFP+ коммутатор

10GBase-T Switch vs 10GB SFP+ коммутатор: как выбрать?

Сеть 10G в настоящее время широко распространена в ЦОД, корпоративных сетях и даже в домашних сетях. Как два вида сетевых решений 10G, коммутатор 10GBase-T и 10GB SFP+ коммутатор имеют различия, которые являются факторами при выборе между ними. Тогда 10GBase-T коммутатор vs 10GB SFP+ коммутатор: в чем их отличие и как выбрать?

Расстояние передачи

Коммутатор 10GBase-T в основном используются медные кабели (иногда оптоволоконные кабели), такие как Cat6, Cat6a, Cat7 и т. д. Это подходит для сетевой окружающей среды в пределах 100м. Однако, 10GB SFP+ коммутатор использует оптоволоконные кабели для передачи данных, максимальное расстояние передачи которых составляет до 100 км, что намного превышает расстояние передачи медных кабелей. Поэтому 10GB SFP+ коммутатор может применять в сети, покрывающей большее расстояние.

Обратная совместимость

Коммутаторы 10GBASE-T обладает взаимодействующим преимуществом и основанной на стандартах технологии. Это предоставляет обратную совместимость с устаревшими сетями. Хотя коммутатор 10GbE SFP+ ограничен с небольшой или без обратной совместимости.

Высокоскоростное применения

С неоспоримым улучшением в снижении латентности и энергопотребления, 10GbE SFP+ коммутатор хорошо подходит для крупных высокоскоростных сетевых приложений. Кроме того, его большое количество портов может принести пользу построения высокоплотной сети. Поэтому он подходит для бизнес-ориентированной сети. Что касается коммутатора 10GBase-T, который с меньшим количеством портов (например 8 портов) подходят для домашнего использования, но у которых больше портов, например 48 портов, подходят для корпоративных сетей.

Цена

На сегодняшнем рынке коммутаторов, цена коммутатора 10GBase-T часто выше, чем цена 10Gb SFP+, конечно, с тем же уровнем коммутатора. Если они оба могут удовлетворить ваши потребности, вы можете выбрать 10GB SFP+ коммутатор для экономии средств.

Вывод

Когда вам нужно выбрать между коммутатором 10GBase-T vs 10GbE SFP+ для лучшего сетевого решения 10G, вы должны принять решение исходя из ваших реальных потребностей. Как правило, если устройства имеет высокие требования к расстоянию передачи, 10GB SFP+ коммутатор является более подходящим выбором. Тем не менее, медный коммутатор 10G или коммутатор 10Gbase-t предлагает ИТ-менеджерам гораздо больший уровень гибкости при подключении устройств в ЦОД и размещении сетевой топологий top of rack, middle of row и end of row. Кроме того, коммутатор 10Gbase-t, работающий с существующими структурированными кабельными системами, предоставляет ИТ-менеджерам максимальную гибкость при размещении серверов. Поэтому, если гибкость и совместимость более важны, вы можете рассмотреть коммутатор 10GBase-T. Они оба должны найти соответствующую роль в проектировании и практике сетей.

Связанная статья:

10GBASE-T vs SFP+ vs DAC: как выбрать для 10GbE кабельной системы ЦОД?

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?