В чём разница QSFP+ Direct Attach Cable (DAC) и Active Optical Cables (AOC)?

Updated on окт 12, 2021 by
8.1k

Современные сети требуют более высокой производительности кабелей и экономически эффективных соединений. Для соединений 40G, QSFP+ - DAC (direct attach copper cable) и AOC (active optical cable) могут удовлетворять двум требованиям с функцией подключи и играй и становятся популярными в ЦОД и корпоративных сетях. Но что же это такое? Есть ли разница между двумя типами кабелей QSFP+? В чем разница между кабелями QSFP+ и модули QSFP+ с подключенными волокнами? Эта статья предлагает объяснения.

QSFP + AOC vs DAC.jpg

Что такое QSFP+ Direct Attach Cable (DAC)?

40G QSFP+ Direct Attach Cable (DAC) - это высокоскоростной twinax кабель с разъёом QSFP+ на каждом конце кабеля. QSFP+ Direct Attach Cable (DAC) использует посеребренный проводник и пенящийся изоляционный кабель в качестве материалов и использует экранирование пары линий или полное экранирование для доставки электрических сигналов. Размер его экранированного медного кабеля варьируется от 24 до 30 AWG. Более длинный DAC кабель требует большего диаметра, чтобы уменьшить потери при передаче сигнала через кабель. Модуль 40G QSFP+ Direct Attach Cable (DAC) один метр используется 28 AWG, а модуль 40G QSFP+ Direct Attach Cable (DAC) 7 метров той же марки - 24 AWG.

Типы QSFP+ Direct Attach Cable (DAC)

Direct attach Twinax кабель может разделить на два типа: пассивный DAC и активный DAC. В чем отличия между Twinax активными и пассивными? Активные Twinax имеют в модулях на концах кабеля компоненты для увеличения уровня сигнала, что позволяет модулям работать на больших расстояниях, чем пассивные. Внешне кабели ни чем не отличаются, пассивные DAC длиной до 7 метров, активные DAC — около 10 м или более, что превышает предел пассивного DAC.

Приложение QSFP+ Direct Attach Cable (DAC)

На рынке QSFP+ Direct Attach Cable (DAC) включают в себя Direct Attach Cable Twinax 40G QSFP+ и 40G QSFP+ и Direct Attach Twinax breakout кабель QSFP+ 40G и 4x 10G. Они используются в разных сценариях. Direct Attach Cable Twinax 40G QSFP+ и 40G QSFP+ используется для подключения двух портов 40G различных сетевых коммутаторов, в то время как Direct Attach Twinax breakout кабель QSFP+ 40G и 4x 10G разделяет один сигнал 40G на 4x 10G, который обычно применяется при переходе от 10G до 40G (относится к руководству по конфигурации 40G QSFP+ в 10G SFP+, чтобы увидеть подробности).

Что такое QSFP+ Active Optical Cables (AOC) ?

QSFP+ Active Optical Cables (AOC) состоит из duplex оптического кабеля с разъёмами QSFP+ на обоих концах на обоих концах. Кабели, используемые в Active Optical Cables (AOC), являются многомодовыми оптическими волокнами. А разъёмы в Active Optical Cables (AOC) на самом деле являются оптическими модулями, что делает AOC немного более сложным и дорогим, чем DAC. Active Optical Cables (AOC) требует внешнего источника питания для завершения преобразования электрических и оптических сигналов. Оптические волокна и технология, используемые в AOC, делают его досягаемость до 100 метров.

Приложение QSFP+ Active Optical Cables (AOC)

В настоящее время выпущены различные QSFP+ Active Optical Cables (AOC) для приложений 40G, в том числе 40G QSFP+ Active Optical Cables (AOC) , 40G QSFP+ и 4x SFP+ breakout AOC и 40G QSFP+ и 4x duplex LC breakout кабели. (иногда также называют кабель-переходником 40G QSFP+ с 8x LC разъёмами). Некоторые поставщики предлагают индивидуальные услуги по 40G QSFP+ с 8x SC/ST/FC разъёмами breakout кабелям. 40G QSFP+ Active Optical Cables (AOC) - это экономичное средство для прямого подключения портов 40G на двух коммутаторах. 40G QSFP+ breakout Active Optical Cables (AOC) подходят для обновления сети от 10G до 40G. Обратите внимание, что QSFP+ и 4x duplex LC breakout кабели следует использовать четыре трансивера SFP+ для подключения разъёмов LC, как показано на следующем рисунке.

40G breakout cable.jpg

QSFP+ DAC кабель vs QSFP+ AOC кабель: в чём разница?

Различия между двумя QSFP+ кабелями заключаются в принципе работы, расстоянии передачи и стоимости.

Принцип работы

Поскольку DAC и AOC используют разные конструкции, они работают по-разному. Пассивный и активный DAC использует медный кабель для доставки электрических сигналов. Пассивный DAC может передавать сигналы напрямую без согласования сигналов, активный DAC использует управляющий чип внутри модуль для усиления сигналов, а AOC требует внешнего источника питания для преобразования сигналов из электрического в оптический, а затем, наконец, электрического. Он использует оптические волокна для завершения передачи, а не медные кабели.

принцип 40G.jpg

Расстояние передачи

Как упомянуто выше, Active Optical Cables (AOC) разработан с оптическими волокнами, в то время как Direct Attach Cable (DAC) использует дизайн медных кабелей. Таким образом, AOC предлагает большую способность догаемости, чем предел 10-метровый предел DAC. Кроме того, AOC - более тонкий и гибкий радиус изгиба, что может увеличить охлаждение воздушного потока в стойках.

Стоимость

По структуре изделия Direct Attach Cable (DAC) проще с меньшим количеством компонентов. Обычно стоимость DAC ниже, чем у АОС. Например, в FS один Cisco совместимый кабель 40G QSFP+ и QSFP+ пассивный DAC кабель с длиной 3 метра требует 2 577 ₽, в то время как Cisco совместимый 40G QSFP+ и QSFP+ + AOC с 3 метров стоит около 8 290 ₽.

Чаво

Чём QSFP+ кабели отличаются от QSFP+ модулей с подключенными волокнами?

Простые и прямые QSFP+ кабели дают удивительно большое количество технических преимуществ и преимуществ с точки зрения стоимости, они позволяют:


  • - Более низкая цена. QSFP+ Direct Attach Cable (DAC) и Active Optical Cables (AOC) дешевле, чем использование 40G QSFP+ модулей с подключенными оптическими патч-кордами, поскольку прямые соединения упрощены. Никаких дополнительных разъемов, кассет и прочего на пути канала связи нет.

  • - Низкое энергопотребление. Потребляемая мощность QSFP+ кабелей меньше по сравнению с использованием QSFP+ модулей и оптических патч-кордов, поскольку модули рассчитаны на большее расстояние передачи (более 100 м), что требует большего энергопотребления. Следовательно, использование QSFP+ кабелей потребляет меньше энергии всей сети.

  • - Дизайн подключи и играй. QSFP+ кабели представляют собой кабельные решения типа “подключи и работай” , а не решения “подключи, собери и очисти”, как с оптическими модулями и оптическими патч-кордами. Используя DAC или AOC кабели, ИТ-специалистам не нужно чистить и осматривать разъёмы модулей и оптические патч-корды в полевых условиях. Это также может снизить эксплуатационные расходы и время.

На следующем рисунке показаны различия между 40G QSFP+ кабелями и QSFP+ модулями.

Параметры DAC AOC Модули
Досягаемость до 7m (пассвный)
до 10m (активный)
до 100m 100m - 40km
Тип кабеля твинаксиальный кабель оптический кабель оптический кабель
Цена $ (пассвный)
$$ (активный)
$$$ $$$$

40G QSFP+ DAC vs. AOC vs.трансивер, как выбрать?

Решение принимается различными факторами, такими как бюджет сети, расстояния передачи и так далее. Для расстояния передачи менее 10 м рекомендуется использовать надежный QSFP+ пассивный медный кабель. Хотя Active Optical Cables (AOC) также предназначен для коротких линий связи, с точки зрения стоимости, надежный Direct Attach Cable (DAC) является лучшим выбором. Когда расстояние канала составляет от 10m до 100m, 40G QSFP+ Active Optical Cables (AOC) более подходит. Если расстояние линии связи превышает 100 м, вы можете выбрать 40G QSFP+ SR4, который работает с OM3 по 100 м или OM4 по 150 м. Но если сеть 40G развернута на большем расстоянии, лучшим выбором будет 40G QSFP+ LR4 и одномодовое оптоволокно.


Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?