40G QSFP+ SR4 vs LR4 vs CSR4 vs CR4

Updated on апр 27, 2022 by
3.1k

При выборе 40G QSFP+, клиенты легко запутываются в типах40G QSFP+. Некоторые типы модулей очень похожи друг на друга, как QSFP+ SR4 и QSFP+ CSR4. Кажется, они имеют одинаковые цифры и буквы. Как мы должны их различать? В этой статье мы расскажем вам, как отличить четыре наиболее популярных модуля 40G QSFP+ а также часто задаваемые вопросы о них.

 

Что такое QSFP+ SR4?

QSFP+ SR4, также известный как 40GBASE-SR4, который используется для подключения к 40G Ethernet на короткие расстояния (SR). В соответствии со стандартом IEEE 802.3ba QSFP+ SR4, QSFP+ SR4 с оптическим разъёмом MPO/MTP может передавать до 100 метров по кабелю OM3 и до 150 метров по кабелю OM4 отдельно.

Внутри QSFP-40G-SR4, он имеет независимые секции передатчика и приемника, каждая из которых имеет 4 параллельных волокна. Когда QSFP+ SR4 используется в соединении 40G, требуются все 8 прядей из волокон и оптический патч-корд с 12-оптическим разъёмом MTP/MPO. Следовательно, 4 пряди из волокон в каждом соединении простаивают, как показано на следующем рисунке.

QSFP+-40GBASE-SR4-для-40G-подключения
 

Что такое QSFP+ LR4?

Как и QSFP+ SR4, QSFP+ LR4 (40GBASE-LR4) также используется для передачи 40G Ethernet. В соответствии со стандартом IEEE 802.3ba QSFP+ LR4, QSFP+ LR4 с duplex разъёмом LC может поддерживать подключение на дальние расстояния (LR) до 10 км по одномодовому волокну. При использовании того же форм-фактора, как QSFP+ SR4, QSFP-40G-LR4 также предлагает четыре независимых канала приема и передачи с полосой пропускания 10 Гбит/с для каждого.

Для передачи 4-канальные сигналы по одномодовому волокну, модули 40G LR4 должны мультиплексировать/демультиплексировать оптические сигналы через MUX/DEMUX внутри него. Вы можете обратиться к следующему рисунку для подробного режима работы QSFP+ LR4.

режим-работы-QSFP+-40GBASE-LR4
 

Что такое QSFP+ CSR4?

На основе стандарте IEEE 802.3ba QSFP+ SR4, QSFP+ CSR4 (40GBASE-CSR4) является расширенной версией QSFP+ SR4 с одиноковым принципом работы. Кроме того, каждая 10-гигабитная полоса модуля QSFP+ CSR4 соответствует спецификациям IEEE 10GBASE-SR. Оснащенный интерфейсом MTP/MPO, QSFP-40G-CSR4 поддерживает более длинную передачу 40G до 300 м по OM3 и 400 м по OM4 отдельно.

 

Что такое QSFP+ CR4?

QSFP+ CR4 (40GBASE-CR4) - это претерминированный медный кабель, который заканчивается с QSFP+ разъёмом на обоих концах. Он сильно отличается от трех40G QSFP+, упомянутых в предыдущих частях. QSFP+ CR4 известен как 40G QSFP+ direct attach cable (DAC), но 40GBASE - SR4/LR4/CSR4 являются оптическими модулями. Ограниченный свойством медного кабеля, QSFP+ CR4 может достигать дальности передачи до 7 метров для пассивного типа DAC и до 10 метров для активного типа DAC.

 

Как выбрать QSFP+ SR4 vs LR4 vs CSR4 vs CR4?

Все QSFP+ SR4/LR4/CSR4/CR4 предназначены для передачи данных 40G Ethernet. Вы можете спросить, какой из них лучше. И ответ определенно будет зависеть от конкретных приложений, может ли производительность модуля удовлетворить вашему приложению. В приведенной ниже таблице, основные различия между этим тремя 40G QSFP+ перечислены.

Параметр QSFP-40G-SR4 QSFP-40G-LR4 QSFP-40G-CSR4 QSFP-40G-CR4
Оптический Tx VCSEL DFB CWDM VCSEL N/A
Длина волны 850 nm 1310 nm 850 nm N/A
Тип кабеля MMF SMF MMF MMF
Разъём MTP/MPO LC duplex MTP/MPO QSFP+ в 4 SFP+/duplex LC
Оптический Tx VCSEL DFB CWDM VCSEL N/A
Оптический Tx VCSEL DFB CWDM VCSEL N/A
Макс. кабельное расстояние 100 m (OM3)
150 m (OM4)
10 km 300 m (OM3)
400 m (OM4)
7 m (пассивный)
10 m (active)
QSFP+ SR4 vs. LR4 vs. CSR4 vs. CR4
 

Чаво о QSFP+ SR4/LR4

QSFP+ SR4 vs. iSR4/eiSR4: в чем их отличия?

Модуль 40GBASE-iSR4 (QSFP-40G-iSR4) - это название продукта Huawei для модуля QSFP+ SR4. А 40GBASE-eiSR4 (QSFP-40G-eiSR4), также принадлежащий Huawei, что относится к модулю QSFP+ CSR4. На самом деле, функции 40GBASE-iSR4 и 40GBASE-eiSR4 совпадают с QSFP+ SR4 и QSFP+ CSR4 соответственно.

Как отличить QSFP+ ER4 от QSFP+ LR4?

Похоже на QSFP+ LR4, QSFP+ ER4 (QSFP+ ER4) с duplex разъёмом LC также используется для передачи на большие расстояния. Но эти два модуля 40G показывают различия в расстоянии передачи и стандарте IEEE. В соответствии со стандартом IEEE 802.3bm QSFP+ ER4, расстояние линии связи QSFP-40G-ER4 составляет до 40 км по одномодовому кабелю.

В чём разница между QSFP-40G-LR4 и QSFP-40G-PLR4?

Модуль QSFP-40G-PLR4 также неформально именуется PSM QSFP-40G-LR4 некоторыми ИТ-коллегами. Основные различия между QSFP+ LR4 и 40GBASE-PLR4 заключаются в их оптическом интерфейсе и поддерживаемых протоколах. На основе стандарта IEEE 802.3ae 10GBASE-LR, модуль 40GBASE-PLR4 поставляется с разъёмом MTP/MPO, а QSFP+ LR4, основанный на стандарте IEEE 802.3ba QSFP+ LR4, оснащен duplex разъёмом LC.

В чём разница между QSFP+ SR4 и AOC?

Как и QSFP+ SR4, 40G AOC (active optical cable) также используется для приложений 40GbE на коротком расстоянии. Но отличие состоит в том, что QSFP+ AOC - это претерминированный оптический кабель, который заканчивается с 40GBASE-QSFP+ разъёмом на одном конце, а на другом конце, помимо разъема QSFP+, он может быть подключен разъёмом SFP+, разъёмом LC и т. д. Обычно расстояние линия связи 40G AOC составляет не более 100 метров.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?