Как выбрать подходящий коммутатор 48 PoE портов?

Updated on июн 8, 2022 by
1.8k

Примечание: FS не поставляет S1600-48T4S коммутаторы. Для клиентов, которые интересуются FS S1600-48T4S коммутаторами, вы можете просмотреть FS коммутаторы 48 PoE портов.

С развитием умного дома и предприятий малого и среднего бизнеса, PoE устройства более широко используются, такие как IP-камеры, VoIP-телефон, беспроводная точка доступа (WAP), устройства интернета вещей и т. д. Поэтому сетевым коммутаторам необходимы поддерживать несколько установок PoE, что выведет на рынок коммутатор 48 poe портов. Итак, как выбрать подходящий гигабитный коммутатор 48 poe портов для приложений PoE? Каковы наиболее важные факторы при покупке коммутатора PoE? Эти вопросы подробно отвечены в этой статье.

 

Что следует учитывать при выборе коммутатора 48 PoE портов?

Как известно, PoE коммутатор предлегающий данные и питание для устройств с поддержкой PoE, является важным компонентом для подключения PoE. Для удовлетворения потребностей в сетевом развёртывании коммутатор 48 PoE портов в настоящее время является популярным выбором для разработчиков сетей. Итак, какие факторы учитывают с точки зрения пользователей? Более подробная информация об PoE коммутаторе в этой статье: Все, что вам нужно знать о коммутаторах PoE

Бюджет мощности

Бюджет мощности является важным фактором, который большинство пользователей учитывает при покупке PoE коммутатора. В соответствии с объяснением в Википедии, стандарт PoE (IEEE802.3af) теоретически обеспечивает питание постоянного тока до 15.4 Вт на каждый порт, в то время как стандарт PoE+ (IEEE802.3at) может предлагать питание постоянного тока до 30 Вт на каждый порт, но только 25.5 Вт может доставлены на сетевые устройства в режиме реального времени. Однако в режиме реального времени не каждый порт требует 30 Вт. Большинство из них все ещё ниже 15 Вт. Таким образом, необходимо учитывать максимальную мощность каждого порта и количество портов коммутатора, поддерживающего PoE, чтобы обеспечить достаточную мощность устройства.

Акустический шум

Шум, вызываемый вентилятором PoE коммутатора, является проблемой для многих пользователей. Хотя существуют безвентиляторные PoE коммутаторы, такие как PoE коммутатор 8 портов, их способность не может удовлетворить потребности пользователей. Поскольку многие из них хотят использовать высокоплотный гигабитный коммутатор 48 PoE портов в офисе или даже дома, а шум от PoE коммутатора мешает. Поэтому уровень шума, вызываемого коммутатором PoE, также является параметром, который волнует многих пользователей.

Стоимость

Цена коммутатора 48 PoE портов всегда является горячей темой, которая волнует пользователей. Поскольку в Интернете есть разные продавцы, предлагающие PoE коммутаторы разных марок, цена коммутатора 48 PoE портов также изменяется. Например, цена Cisco коммутатора 48 PoE портов составляет 242,606 ₽, а цена HP PoE гигабитного коммутатора с 48 портами (J9853A) — 300,139 ₽. В то время цена FS.com гигабитного коммутатора 48 PoE портов составляет 80,899 ₽. Эти разные цены позволяют пользователям иметь больше возможностей для выбора подходящего варианта для своих сетей.

Производитель или гарантия

Как и в случае с ценой, многие производители могут производить коммутаторы PoE. И у них есть много небольших агентств, которые продают их коммутаторы. Хотя цена коммутатора может быть низкой, гарантия на коммутаторы не может быть обеспечена. Почти все производители марок заявляют, что их пожизненная поддержка предоставляется только уполномоченным продавцам. Поэтому, при выбора нужного коммутатора 48 PoE портов, вы должны убедиться в надёжности продавца.

Рекомендации по популярным коммутаторам 48 PoE портов на рынке

Для уточнения всех факторов при выборе подходящего коммутатора 48 PoE портов, приводится краткое сравнение между коммутаторами 48 PoE портов на рынке.

Коммутатор Порты Коммутационная способность Потребляемая мощность Акустический шум Цена
Cisco SG500X-48P 48 RJ-45 1000Mбит/с/100Mбит/с/10Mбит/с Порт & 4 10G SFP+ Порт 176Гбит/с 462Вт(220V) 30°C=40.9дб 40°C=54.2дб 242,606 ₽
HP J9853A 48 RJ-45 с автоматическом опознованием 10/100/1000Mбит/с порты & 2 10G SFP+ Порт 136Гбит/с 439Вт 36.4дб 300,139 ₽
FS.com S1600-48T4S 48x RJ-45 с автоматическом опознованием 10/100/1000Mбит/с порты & 4 10G SFP+ Порт 180Гбит/с 600Вт < 50дб 80,899 ₽
Ubiquiti ES-48-750W 48 Гигабит RJ45 Порты & 2 SFP+ Порт 140Гбит/с 750Вт Нет информации 105,390 ₽

Как видно из таблицы, мощность и цена этих коммутаторов 48 PoE портов варьируются от поставщика к поставщику. В сравнении FS.com S1600-48T4S PoE коммутатор предлегает четыре SFP+ порта для высокопроизводительных восходящей линий, которые позволяют пользователям напрямую подключаться к высокопроизводительному серверу хранения данных или развертывать удаленную восходящую линию к другому коммутатору. И его цена является ещё одним крупным преимуществом между PoE коммутаторами. Cisco и HP коммутатор 48 PoE требуют от пользователей относительно больших затрат, но это хороший выбор если у пользователей имеются строгие требования к акустическому шуму.

48 port switch price

Заключение

Коммутатора 48 PoE портов с SFP+ портом позволяет разработчикам сетей обеспечивать высокую производительность и развертывания сети на больших расстояниях. При выборе Poe коммутаторов пользователи должны учитывать потребляемую мощность, акустический шум и производители. Важно выберите надёжный производитель, такой как FS.com, который может предоставить сетевые решения для центров обработки данных и корпоративных сетей.


Статьи по Теме:

Что нужно знать о коммутаторе PoE в вопросах и ответах

Активный или пассивный коммутатор PoE: что выбрать?

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?