В чём отличие между одноранговой и клиент-серверной сетью?

Updated on июл 15, 2022 by
9.8k

Когда дело доходит до сетевой архитектуры, "клиент-серверная сеть" и "одноранговая сеть" являются двумя общими терминами. Как клиент-серверная, так и одноранговая сети соединяют компьютеры, чтобы они могут поделиться такими ресурсами, как файлы данных и приложения, но они работают по-разному. Читайте дальше, чтобы глубже изучить их особенности и различия.

Клиент-серверная сеть

В клиент-серверной сети существует по крайней мере один выделенный центральный сервер, который управляет сетью, и несколько клиентов, которые подключаются к серверу для выполнения конкретных задач.

client-server network

Клиент-серверная сеть может иметь более одного центрального сервера, каждый из которых выполняет конкретную функцию. Функции могут включать доступ пользователей, хранение данных, управление подключением к Интернету, мониторинг сетевого трафика и т.д.

Несколько клиентов подключаются к одному центральному серверу. Клиент - это компьютер или устройство, управляемое компьютером, которое позволяет пользователям получить доступ к данным на удалённом сервере. Типы клиентов включают смартфоны, настольные компьютеры, ноутбуки и т.д.

Преимущества клиент-серверной сети

В следующем списке показаны основные преимущества использования клиент-серверной сети:

  • Централизованное управление серверами облегчает ИТ-командам обновление файлов данных, доступных для пользователей, только изменяя в централизованном расположении. Они также могут следить за данными с одного сервера, чтобы предвидеть потенциальные проблемы.

  • При хранении на одном сервере, а не на нескольких клиентах, важная информация может быть лучше защищена от внешних угроз, что означает повышенный уровень безопасности.

  • Новые функции могут добавляться на сервер, не прерывая нормальную работу других устройств.

  • Данные, поделенные через клиент-серверную сеть, доступны для всех пользователей и легче восстановлены, чем через децентрализованную сеть серверов.

Недостатки клиент-серверной сети

Вот недостатки использования модели клиент-сервер:

  • Центральные серверы могут быть дорогими при покупке и обслуживании. Общая стоимость установки клиент-серверной сети также высока.

  • Клиент-серверная сеть требует высокого уровня знаний от сетевых специалистов для настройки и управления серверным оборудованием и программным обеспечением.

  • Сбой центрального сервера могут прервать нарушить все компьютеры или другое оборудование в клиент-серверной сети.

Одноранговая сеть

В одноранговой сети нет центрального сервера, управляющего сетью. Напротив, все компьютеры в сети подключены друг к другу и делятся ресурсами, такими, как файлы, приложения и программы. В одноранговой сети каждый компьютер может быть клиентом или сервером, так как он может запрашивать или предлагать услуги.

peer-to-peer network

Каждый компьютер называется одноранговым и имеет одинаковые способности и права доступа. Ни один компьютер не может контролировать другой компьютер. Например, принтер на одном компьютере может использоваться любым другим компьютером в сети. Точно так же один компьютер в сети может получать доступ или удалять данные с других компьютеров.

Поскольку управление ресурсами и сетевая безопасность не контролируются централизованно, локальная резервная копия требуется для каждого компьютера. Одноранговые компьютеры могут напрямую общаться друг с другом. Нет никаких ограничений, если вы хотите добавить устройство в одноранговую сеть.

Преимущества одноранговой сети

В следующем списке показаны основные преимущества использования одноранговой сети:

  • Обмен файлами становится проще. Например, файлы могут быть поделены на больших расстояниях, и они могут быть доступны в любое время в передовой одноранговой сети.

  • Вам не нужно вкладывать средства в центральные серверы при настройке одноранговой сети. Кроме того, не требуется штатный системный администратор.

  • Новые клиенты могут быть легко добавлены в одноранговую сеть, что делает сеть более гибкой и масштабируемой.

  • Если один компьютер выйдет из строя, другие компьютеры в одноранговой сети продолжат работу. Это также предотвращает возникновение узких мест в трафике, поскольку трафик распределяется между несколькими компьютерами.

  • Одноранговая сеть поддерживает сотрудничество между разными клиентами, выполняющими разные функции, что приносит пользу всей сети.

Недостатки одноранговой сети

Вот недостатки использования одноранговой модели:

  • Поскольку безопасность управляется отдельным компьютером, а не всей сетью, одноранговые сети обычно менее безопасны.

  • Каждый компьютер требует своей системы резервного копирования и антивирусного программного обеспечения. Это может увеличить общие расходы на эксплуатацию одноранговой сети.

  • Производительность и услуги в рамках всей системы могут быть медленнее, поскольку каждый компьютер выполняет более одной задачи и может быть доступен другим компьютерам.

Клиент-серверная vs Одноранговая сети

Теперь давайте продолжим обсуждение ключевых разниц между клиент-серверной и одноранговой сетями. Следующая сравнительная таблица даст вам четкое представление.

  Клиент-серверная сеть Одноранговая сеть
Основа Несколько клиентов подключены к центральному серверу. Каждый компьютер действует как сервер или клиент.
Услуга Клиенты запрашивают услуги, сервер отвечает за предоставление услуг. Каждый компьютер может запрашивать или предоставлять услуги.
Ориентирование Он ориентирован на обмен информацией. Он ориентирован на подключении.
Данные Данные хранятся и управляются центральным сервером. Каждый компьютер хранит и управляет своими данными.
Узкое место трафика Когда несколько клиентов запрашивают услуги одновременно, может возникнуть узкое место в трафике. Узкое место в трафике маловероятно, так как услуги предоставляются несколькими серверами.
Расход Настройка сети обходится дорого. Настройка сети стоит меньше.
Масштабируемость Добавить нового клиента легко, что делает сеть более масштабируемой. Сеть страдает, если добавляется несколько компьютеров.
Применение Используется для веб-служб и корпоративных сетей, где ожидается рост, важна безопасность и требуется быстрое время доступа. Обычно встречается в домах или на малых предприятиях с небольшими проблемами безопасности, а также в различных крупномасштабных сетях обмена файлами.

Вывод

Как клиент-серверная сеть, так и одноранговая сеть имеют свои преимущества и недостатки. И обе модели могут обеспечить хорошую производительность при использовании в подходящих условиях. Вам придется взвесить плюсы и минусы каждой сетевой модели, чтобы решить, какую из них реализовать.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.9k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.4k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?