Автоматизация ЦОД: почему это важно?

Updated on июл 7, 2022 by
1.3k

 

Data Center Switches

По мере увеличения объема производимых данных и увеличения скорости центра обработки данных ручная работа становится менее эффективной. Автоматизация центров обработки данных стала новой тенденцией для выхода из ситуации. Что такое автоматизация ЦОД и почему это важно? Эта статья даст рекомендации.

 

Что такое автоматизация ЦОД?

Автоматизация центра обработки данных, как следует из названия, представляет собой процесс управления и автоматизации рабочих процессов центра обработки данных без участия человека или администрирования. Автоматизация центра обработки данных — это не одна задача или процесс на одном этапе. Она может осуществляться в самых разных направлениях.

Серверы, хранилище, сеть и другие задачи управления могут быть автоматизированы в автоматизации центра обработки данных. Если есть необходимость автоматизировать всю работу центра обработки данных, потребуются различные операционные структуры, основанные на различных задачах.

огласно прогнозу Gartner, к 2025 году 60% организаций будут использовать инструменты автоматизации инфраструктуры для развертывания вычислений. IDC прогнозирует, что к 2023 году 75% из 2000 ИТ - организаций во всем мире будут использовать автоматизированные операции для удовлетворения спроса.

 

Почему важна автоматизация ЦОД?

Очевидно, что автоматизация центров обработки данных стала тенденцией в ближайшие годы. Ожидалось, что предприятия инвестируют в автоматизацию центров обработки данных несколько лет назад. Почему автоматизация ЦОД так перспективна? Выиграют ли от этого корпоративные предприятия и персонал?

  • Экспоненциальное увеличение объема данных является одним из факторов, превращающих человеческое управление в автоматизацию. С большими объемами данных, к которым бизнесу необходимо получить доступ и обработать, ручное администрирование уже неэффективно. Таким образом, автоматизация центра обработки данных играет свою роль в доступе к рабочим процессам и повышении эффективности всего центра обработки данных. Между тем, под влиянием пандемии COVID-19 все больше и больше предприятий переходили в онлайн, а удаленная работа стала более распространенной среди сотрудников. Традиционное ручное управление больше не может удовлетворить быстро меняющиеся требования к рабочей нагрузке.

  • Основным бенефициаром автоматизации центров обработки данных являются бизнесы предприятия. Для бизнеса автоматизация центра обработки данных — это не только отличный способ сократить время на выполнение тех задач, которые требуют много труда и времени. Это также помогает уменьшить человеческие ошибки, делая администрирование более кратким и более плавным.

  • Что означает автоматизация ЦОД для менеджеров ЦОД? Автоматизация центра обработки данных освобождает этих менеджеров от рутинных задач, так как они не тратят время на общение с людьми. Следовательно, это создает больше свободного времени, чтобы лучше использовать время для решения этих проблем на уровне бизнеса.

 

Как реализовать автоматизацию ЦОД?

Существует множество способов автоматизации центров обработки данных, и многие аспекты центров обработки данных могут быть автоматизированы. Процесс реализации автоматизации центра обработки данных часто состоит из трех различных этапов: планирование и оценка, внедрение технологии и переход к использованию. На всех трех этапах возникают некоторые проблемы и проблемы, о которых должны знать сетевые операторы.

Этап планирования и оценки

На этапе планирования и оценки пользователям необходимо подумать о том, как система автоматизации будет взаимодействовать с другими системами управления. Это также загадка, которую многие организации пытаются понять. Существует множество инструментов для автоматизации центров обработки данных. Каждый инструмент, охватывающий хранилище, сеть, безопасность и DevOps, управляет аспектами центра обработки данных с помощью собственных наборов инструментов.

Стоимость является еще одним фактором, который необходимо учитывать на этапе планирования. Уточнить стоимость внедрения и обслуживания автоматизации может быть сложно, особенно когда многие организации разрабатывают собственное программное обеспечение для автоматизации.

Этап внедрения автоматизации

Когда дело доходит до внедрения автоматизации центра обработки данных, могут возникнуть проблемы с сетевыми устройствами и компонентами. Например, некоторые устройства, такие как устаревшие коммутаторы центров обработки данных, не имеют API, что затрудняет взаимодействие сетевого управления с другим оборудованием, что побуждает сетевых инженеров центров обработки данных обращаться к сценариям интерфейса командной строки (CLI). Что еще хуже, так это то, что сетевые операционные системы (NOS) могут немного отличаться друг от друга по синтаксису CLI, что усложняет работу.

Этап использования автоматизации

Авторитет центра обработки данных и вопросы качества — основные проблемы, с которыми сталкиваются сетевые инженеры при использовании автоматизации. Всегда происходят некоторые вещи, превосходящие наши ожидания, несмотря на то, что мы этого хотим, например, задержка, когда все шаги выполняются автоматически. Когда автоматизация, отвечающая за одну задачу, дает сбой, изменение сети повлияет на всю производительность, что может увеличить задержку для конечного пользователя. Детали автоматической работы должны быть доступны людям, управляющим всей системой, чтобы максимально использовать потенциал автоматизации центра обработки данных.

 

Инструменты автоматизации ЦОД

На рынке представлены десятки тысяч инструментов автоматизации центров обработки данных, и они могут разделиться на несколько типов в зависимости от области применения. Некоторые из них заточены под разовые задачи в работе ЦОД, а некоторые делают возможной полную автоматизацию ЦОД. Здесь мы представим некоторые инструменты автоматизации сети, которые встречаются чаще всего.

OpenStack — это система управления инфраструктурой, доступная в различных конфигурациях. После настройки менеджеры центра обработки данных могут использовать центр управления приборной панелью для управления хранением, сетью и вычислительной деятельностью.

Ansible — это инструмент с открытым исходным кодом для предоставления программного обеспечения и управления конфигурацией. Многие организации используют Ansible, чтобы упростить свои среды и ускорить инициативы DevSecOps. Кроме того, в отличие от других платформ автоматизации. Ansible построен на мощном безагентном фреймворке, поэтому инструмент удобно использовать практически в любой сетевой среде.

Помимо инструментов сетевой автоматизации с открытым исходным кодом, есть также некоторые поставщики, представляющие свои собственные брендовые инструменты, такие как Dell, Arista и т.д. Инженеры могут выбирать инструменты сетевой автоматизации в зависимости от требований бизнеса.

 

Вывод

Нельзя отрицать, что все больше и больше систем центров обработки данных выигрывают от автоматизации, такой как автоматизация управления воздушными потоками, автоматизация питания и охлаждения и т.д. Автоматизация ИТ-оборудования стала реальностью с преимуществами повышенной гибкости и операционной эффективности. Автоматизация центров обработки данных является тенденцией, и ее широкое распространение — лишь вопрос времени.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.9k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.4k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?