Коммутаторы для ЦОД: время перехода на 400G/800G

Updated on июл 5, 2022 by
841

FS Data Center Switches

Популярность облачных вычислений и облачных сервисов обуславливает спрос на более высокую пропускную способность, более высокую скорость и меньшую задержку производительности. Это еще больше подталкивает рынок коммутаторов для центров обработки данных к 400G/800G. Читайте дальше, чтобы узнать, как развивается ландшафт ЦОД и что это означает для. коммутаторов для ЦОД.

Изменения в ландшафте ЦОД

История развития центров обработки данных показала, что пропускная способность, плотность волокон и скорости линий постоянно меняются. Это также оказывает глубокое влияние на ландшафт ЦОД. Переход на 400G/800G намного ближе, чем вы думаете.

Data Center evolution

Глобальное использование данных

Данные становятся все более важными как для отдельных потребителей, организаций, так и для крупных экономик. Он проникает повсюду, когда мы путешествуем по миру Интернета и общаемся с другими. По мере развития центров обработки данных меняется и использование данных во всем мире.

В следующем списке показаны некоторые основные тенденции в использовании глобальных данных.

  • В социальных сетях наблюдается взрывной рост трафика.

  • Масштабное уплотнение малых сот позволяет развертывать различные услуги 5G.

  • Разработки IoT и IIoT (Промышленный Интернет вещей) набирают обороты.

  • Традиционная офисная работа переходит в удаленную.

Сети Spine-Leaf и Fabric Mesh

Каждый центр обработки данных стремится обеспечить высокую пропускную способность, высокую доступность и малую задержку, чтобы удовлетворить растущие потребности конечных пользователей. В связи с этим архитекторы ЦОД переходят к spine-leaf и fiber-dense mesh сетям, которые могут помочь упростить сеть центра обработки данных и обеспечить более высокую пропускную способность. Более гибкие возможности подключения, магистральные кабели с большим числом волокон и улучшенная масштабируемость позволяют сетям ЦОД поддерживать все более высокие скорости линий. Это помогает операторам ЦОД лучше подготовиться к переходу на 400G/800G.

Рост гипермасштабируемых и граничных ЦОД

TВлияние гипермасштабируемых и периферийных центров обработки данных на общий ландшафт центров обработки данных является значительным. По мере роста спроса на производительность с меньшей задержкой поставщики гипермасштабируемых услуг работают над тем, чтобы предоставлять услуги облачных вычислений ближе к конечному пользователю и устройствам.

В периферийных центрах обработки данных более короткое расстояние между пользователем и сетью обработки данных позволяет передавать данные быстрее, обеспечивая мгновенный и оптимальный доступ к данным и приложениям с меньшей задержкой. В то же время рост числа гипермасштабируемых и периферийных центров обработки данных заставляет владельцев и операторов небольших центров обработки данных адаптировать свою инфраструктуру для поддержки постоянно растущих потребностей в трафике.

Как это повлияет на коммутаторы для ЦОД?

Для центров обработки данных производительность на самом деле является вопросом сдержек и противовесов между серверами, коммутаторами и возможностями подключения. Развитие ландшафта центров обработки данных, безусловно, оказывает прямое влияние на коммутаторы для центров обработки данных. Все сетевые операторы ищут масштабируемые, надежные и высокопроизводительные коммутационные решения.

Архитектура переходит от ToR к MoR/EoR

Одним из важнейших изменений является переход от архитектуры top-of-rack (ToR) к конфигурации middle-of-row (MoR) или end-of-row (EoR). По сравнению с архитектурой ToR, MoR и EoR требуют меньшего количества коммутаторов, развернутых в стойках. Это означает меньше места в стойке, меньше усилий по обслуживанию и, следовательно, меньшую потребляемую мощность и системы охлаждения.

Кроме того, переход на более высокие скорости предполагает простую замену патч-кордов сервера вместо замены более длинных каналов связи между коммутаторами. Однако переход требует структурированного подхода к прокладке кабелей, который помогает упростить соединения между in-row серверами и коммутаторами MoR/EoR.

Более высокая плотность портов коммутатора

С переходом от ToR к MoR/EoR тесно связано увеличение скорости переключения. Ожидается, что сериализаторы/десериализаторы (SerDes), которые обеспечивают электрический ввод-вывод для специализированных интегральных схем (ASIC) коммутатора, достигнут 100G после того, как IEEE802.3ck станет ратифицированным стандартом. Это означает, что коммутаторы ASIC также увеличивают плотность портов ввода-вывода.

Более высокая плотность портов коммутатора поддерживает большее количество подключений сетевых устройств, что позволяет сократить количество top-of-rack(ToR) коммутаторов. Это, в свою очередь, уменьшает общее количество коммутаторов, необходимых для архитектуры центра обработки данных.

Все больше и больше центров обработки данных начинают использовать коммутаторы 200G/400G, модули QSFP-DD и оптоволоконные кабели 400G. Ожидается, что в этом году Google начнет поставки коммутаторов со скоростью 800 Гбит/с благодаря наличию модулей со скоростью 800 Гбит/с.

Постоянно растущий спрос на рынке

В 2021 году рынок коммутаторов для центров обработки данных развивался в значительной степени в соответствии с ожиданиями Dell’Oro Group. Продажи коммутаторов для центров обработки данных в облачном сегменте выросли двузначными числами, в то время как в необлачном сегменте рост составил средние однозначные числа. Ожидается, что к 2026 году мировой рынок коммутаторов для центров обработки данных достигнет 19.9 млрд долларов США, увеличившись в CAGR на 5.6%. Рынок, похоже, доказал свою устойчивость к последствиям пандемии COVID.

Data Center Switch Market

Dell’Oro Group прогнозирует, что рынок коммутаторов для центров обработки данных вырастет двузначными цифрами в 2022 году, при этом облачный сегмент будет расти почти в два раза быстрее, чем необлачный. К основным факторам такого надежного рыночного прогноза относятся:

  • Паническое покупательское поведение, вызванное постоянными проблемами с поставками

  • Ускоренные темпы цифровой трансформации

  • Циклы расширения подпитываются новыми рабочими нагрузками ИИ

Рынок коммутаторов для центров обработки данных ЦОД: возможности & задачи

Прекрасные перспективы рынка коммутаторов для центров обработки данных, безусловно, открывает большие возможности, но при переходе на 400G/800G также предстоит столкнуться с трудностями.

Более выраженное кремниевое разнообразие

Разнообразие кремниевых компонентов было темой в индустрии центров обработки данных в течение последних нескольких лет. Это вызвано необходимостью оказать давление на Broadcom, полупроводникового гиганта, который на сегодняшний день доминирует в производстве чипов для сетевого оборудования.

Ожидается, что увеличение числа жизнеспособных коммерческих поставщиков микросхем, таких как Cisco и Marvell/Innovium, в сочетании с ограничениями поставок в масштабах всей отрасли еще больше ускорит диверсификацию микросхем в 2022 году. На OCP 2021 Cisco объявила, что будет поставлять Meta (ранее известная как Facebook) со своими чипами Silicon One на Wedge400C для приложений Top of Rack.

Всплеск спроса на смарт-устройства

Мобильные сети используются для подключения всевозможных устройств, таких как смартфоны, умные телевизоры, автомобили, бытовая техника. Технологические достижения в этих интеллектуальных устройствах стимулируют спрос на сложные возможности подключения и усовершенствованные сетевые решения. Таким образом, наблюдается рост внедрения IoT и облачных вычислений. Ожидается, что всплеск спроса на смарт-устройства приведет к интеграции чипов в серверы центров обработки данных, что откроет возможности для прибыльного роста на мировом рынке коммутаторов для центров обработки данных.

Высокие эксплуатационные расходы ЦОД

Одной из проблем, препятствующих росту рынка коммутаторов для центров обработки данных, являются высокие эксплуатационные расходы центров обработки данных. Поскольку расходы на электроэнергию составляют большую часть эксплуатационных расходов, центры обработки данных, расположенные в различных частях мира, должны учитывать цены на электроэнергию в этом районе. Для гипермасштабируемых центров обработки данных и поставщиков облачных услуг одни только затраты на электроэнергию могут быть непомерными. Кроме того, другие эксплуатационные расходы, такие как машины, техническое обслуживание, рабочая сила, также сдерживают рост рынка.

Сложная архитектура и проблемы совместимости

Были развернуты несколько технологий виртуализации, вычислений, хранения и облачных вычислений, чтобы повысить масштабируемость и гибкость центра обработки данных. Это неизбежно усложняет архитектуру центра обработки данных. Хотя коммутаторы центров обработки данных с высокой производительностью и увеличенной пропускной способностью способны справляться с большими рабочими нагрузками, реализация решений с высокой пропускной способностью в различных архитектурах по-прежнему сопряжена со значительными сложностями.

Кроме того, становится сложно обеспечить совместимость между различными технологиями центров обработки данных, что может привести к значительным затратам и задержкам в новых развертываниях.

Вполне вероятно, что центр внимания рынка коммутаторов для центров обработки данных будет продолжать сиять. Владельцам и операторам центров обработки данных, которые планируют переход на 400G/800G, необходимо глубже изучить текущее состояние дел и следить за их развитием.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?