DHCP vs статический IP: какой из них лучше?

Updated on июн 8, 2022 by
37.1k


В настоящее время большинство сетевых устройств, таких как маршрутизаторы или сетевые коммутаторы используют протокол IP в качестве стандарта для связи по сети. В протоколе IP каждое устройство в сети имеет уникальный идентификатор, который называется IP-адресом. Самым простым способом достижения этого является настройка фиксированного IP-адреса или статического IP-адреса. Поскольку существуют ограничения для статического IP, некоторые администраторы стремятся использовать динамический IP вместо этого. DHCP (протокол динамической конфигурации хоста) - это протокол для назначения динамических IP-адресов устройствам, подключенным к сети. Так что DHCP vs статический IP, какая разница?

Что такое статический IP-адрес?

Статический IP-адрес представляет собой адрес, который постоянно назначается вашим сетевым устройством путем вашего ISP и не меняется, даже если ваше устройство перезагружается. Статические IP-адреса обычно имеют две версии: IPv4 и IPv6. Статический IP-адрес обычно назначается серверу хостинга сайтов и предоставляет услуги электронной почты, VPN и FTP. В статической IP-адресации, каждое устройство в сети имеет свой собственный адрес без наложения, и вам придется вручную настраивать статические IP-адреса. Когда новые устройства подключаются к сети, вам нужно будет выбрать опцию "ручной" опцию настройки и ввести IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию и DNS сервер.

Типичным примером использования статического IP-адреса является веб-сервер. В Window на вашем компьютере, выберите START -> RUN -> type "cmd" -> OK. Затем введите "ping www.google.com" в Command Window, интерфейс появится, как вы можете видеть ниже. Четырехбайтовое число 74.125.127.147 является текущим IP-адресом для www.google.com. Если это статический IP-адрес, вы сможете в любое время подключиться к Google, используя этот статический IP-адрес в веб-браузере, если хотите посетить Google.

static IP address

Что такое DHCP?

Что отличается от статического IP-адреса - это динамический IP-адрес. Тема статических vs динамических IP-адресов горячо обсуждается среди многих ИТ-специалистов. Динамический IP-адрес - это адрес, который постоянно меняется. Чтобы создать динамические IP-адреса, сеть должен иметь настроенный и работающий DHCP-сервер. DHCP-сервер назначает свободный IP-адрес всем устройствам, подключенным к сети. DHCP - это способ динамического и автоматического назначения IP-адресов сетевым устройствам в физической сети. Он предлагает автоматизированный способ распространения и обновления IP-адресов и другой информации о конфигурации по сети. Чтобы узнать, как работает DHCP, прочитайте эту статью: DHCP и DNS: что это такое, в чем их отличие?

DHCP vs статический IP: какой из них лучше?

Подходящая IP-адресация необходима для установления связи между устройствами в сети. Тогда DHCP vs статический IP, какой лучше? Эта часть обсудит это.

Статические IP-адреса позволяют сетевым устройствам постоянно сохранять один и тот же IP-адрес, Сетевой администратор должен отслеживать каждое статически назначенное устройство, чтобы не использовать этот IP-адрес снова. Поскольку статический IP-адрес требует ручной настройки, это может создать сетевые проблемы, если вы используете его без хорошего понимания TCP/IP.

В то время как DHCP является протоколом для автоматизации задачи назначения IP-адресов. DHCP выгоден для сетевых администраторов, потому что это устраняет повторяющуюся задачу назначения нескольких IP-адресов каждому устройству в сети. Это может занять всего минуту, но когда вы настраиваете сотни сетевых устройств, это действительно раздражает. Точки беспроводного доступа также используют DHCP, поэтому администраторам не нужно настраивать свои устройства самостоятельно. Для точек беспроводного доступа, PoE сетевые коммутаторы поддерживают динамическое связывание по определению пользователей, обычно используются для выделения IP-адресов для каждого устройства, подключенного вместе. Кроме того, что делает DHCP привлекательным то, что это дешевле, чем статические IP-адреса с меньшими затратами на обслуживание. Вы можете легко найти их преимущества и недостатки из следующей таблицы.

IP-адреса Преимущества DНедостатки
DHCP DHCP не требует какой-либо ручной настройки для подключения к локальным устройствам или получения доступа к интернету. Так как DHCP является технологией "автоматический режим", существует опасность, что кто-то может внедрить несанкционированный DHCP-сервер, что позволит проникнуть в сеть в незаконных целях или привести к произвольному доступу к сети без явного разрешения.
Статический IP Адрес не меняется со временем если это не изменено вручную -хорошо для веб-серверов и почтовых серверов. Это дороже, чем динамический IP-адрес, потому что ISP часто взимает дополнительную расходы за статические IP-адреса. Кроме того, это требует дополнительной безопасности и ручной настройки, что добавляет сложности при подключении большого количества устройств.

Заключение

После сравнения DHCP со статическим IP-адресом, несомненно, что DHCP является более популярным вариантом для большинства пользователей, поскольку их проще и дешевле в развертывании. Наличие статического IP-адреса и определение того, какой IP-адрес доступен действительно мешают и отнимает много времени, особенно для тех, кто не знаком с процессом. Однако, статический IP-адрес по-прежнему востребован и полезен, если вы размещаете веб-сайт из дома, имеете файловый сервер в сети, используете сетевые принтеры или используете программу удаленного доступа. Поскольку статический IP-адрес никогда не меняется, поэтому другие устройства всегда могут точно знать, как связаться с устройством, использующим статический IP-адрес.

Связанная статья: IPv4 vs IPv6:в чем разница??

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?