В чем разница между шлюзом и межсетевым экраном?

Updated on июн 8, 2022 by
4.1k

Сетевая безопасность является одним из наиболее важных аспектов, которые необходимо учитывать при работе через интернет, локальную сеть или другими способами, независимо от того, насколько мал или велик ваш бизнес. Как шлюзы, так и брандмауэры являются важными устройствами сетевой защиты, которые могут своевременно обнаруживать и устранять потенциальные риски безопасности при работе компьютерных сетей, предоставляя пользователям лучший и безопасный опыт использования компьютерных сетей. Итак, в чем же разница между шлюзом и межсетевым экраном? Вы найдете ответы в этой статье.

 

Что такое шлюз?

Шлюз - это сетевое аппаратное устройство или сетевой узел, предназначенный для соединения двух разных сетей вместе, позволяя пользователям обмениваться данными через несколько сетей. Наиболее распространенными шлюзами являются компьютеры и маршрутизаторы, соединяющие предприятие с сетью. Они необходимы для связи между терминалами, подключенными к гетерогенным сетям с различными сетевыми характеристиками и использующими различные протоколы.

шлюз
 

Что такое межсетевой экран в сети?

Межсетевой экран предназначен для мониторинга входящего и исходящего сетевого трафика и принятия решения о том, разрешать или блокировать определенный трафик на основе набора правил безопасности. Он может установить барьер между вашей внутренней сетью и входящим трафиком из внешних источников (таких как Интернет), чтобы блокировать вредоносный трафик, такие как вирусы и хакеры.

Межсетевой экран может быть как программным, так и аппаратным (лучше всего иметь и то, и другое в вашей сети). Программный межсетевой экран - это программа, установленная на каждом компьютере и регулирующая трафик через номера портов и приложения, в то время как физический межсетевой экран - это часть оборудования, установленная между вашей сетью и шлюзом.

межсетевой экран-в-сети
 

В чем разница между шлюзом и межсетевым экраном?

Различия между шлюзом и межсетевым экраном будут продемонстрированы с точки зрения назначения, функций, принципа работы и применения в описаниях ниже.

Назначение

Шлюз способен обеспечить связь между двумя различными сетями с различными архитектурами и протоколами. Они могут быть реализованы либо в виде аппаратного, программного обеспечения, либо в сочетании того и другого. Хотя шлюз безопасности может быть применен для защиты сети, но рычаг безопасности не так высок, как в межсетевом экране.

Межсетевой экран могут защитить ваш компьютер, предотвращая несанкционированный доступ пользователей или хакеров к частным сетям, подключенным к интернету. Межсетевый экран в основном блокируют подозрительный трафик, такие как вирусы и хакеры, и основная цель межсетевого экрана-защитить вашу сеть от опасности.

Функция

В соответствии со своими функциями шлюз можно разделить на три типа: шлюз протокола, шлюз приложений и шлюз безопасности. Шлюз протокола используется для преобразования протоколов между сетями, использующими различные протоколы, что является наиболее распространенной функцией шлюзов. Шлюз приложений может подключать два разных приложения на уровне приложений, что подходит для трансляции протоколов для конкретного приложения. Что касается шлюза безопасности, он может обеспечить защиту от угроз онлайн-безопасности, применяя политики безопасности компании и фильтруя вредоносный интернет-трафик в режиме реального времени. Кроме того, на рынке существуют шлюзы с несколькими службами, которые используют высокопроизводительную многоядерную архитектуру и интегрируют такие функции, как межсетевой экран с отслеживанием состояния, VPN-шлюз, управление сетевым трафиком и т. д., Что делает их идеальными для сетей малого и среднего размера.

Межсетевые экраны выполняют три основные функции безопасности сети-фильтрацию пакетов, проверку состояния и выполнение функций прокси-сервера приложения.

  • При фильтрации пакетов межсетевой экран работает на уровне пакетов и проверяет пакет данных, когда он поступает в компьютерную сеть или покидает ее. Затем межсетевой экран использует определенные пользователем правила, чтобы решить, принимать или отклонять пакет. Если данные подходят, то данные могут быть получены, и наоборот, если они не соответствуют правилам, то данные отклоняются. Фильтрация пакетов обычно довольно эффективна для защиты от атак из локальной сети.

  • В отличие от фильтрации пакетов, статическая фильтрация проверяет заголовки пакетов и различные элементы каждой информации и сравнивает их с достоверной информацией из базы данных. Во время проверки пакет будет проанализирован по слоям путем записи IP-адреса и номера порта, чтобы обеспечить более строгую безопасность, чем фильтрация пакетов.

  • Когда межсетевой экран действует как прокси-сервер приложения, он работает на уровне приложения, чтобы остановить передачу информации (например, вредоносных программ, пытающихся проникнуть в вашу систему) между вашей внутренней и внешней сетью.

Принцип работы

Шлюзы обычно работают на уровне OSI 4 или выше и обычно преобразуют протоколы, чтобы терминалы в двух разных сетях могли взаимодействовать друг с другом. Шлюзы могут быть как аппаратными, так и программными, или сочетанием того и другого. Таким образом, принципы работы определяются выполняемыми ими функциями. На следующем рисунке показаны рабочие процедуры шлюза приложений.

принцип-работы-шлюза

Межсетевые экраны тщательно анализируют входящий трафик на основе заранее установленных правил и фильтруют трафик, поступающий из незащищенных или подозрительных источников, для предотвращения атак. Межсетевые экраны защищают трафик в точке входа компьютера, называемой портами, где происходит обмен информацией с внешними устройствами.

По сути, межсетевые экраны работает как охранники перед воротами дома и идентифицирует приходящих посетителей, одновременно фильтруя злоумышленников, пытающихся проникнуть в персональный компьютер. Он может фильтровать компьютерный трафик, используя IP-адреса, номера портов и протоколы. Например, представьте, что IP-адреса - это дома, а номера портов - комнаты в доме. Только доверенным людям (адреса источника) разрешается входить в дом (адрес назначения). Затем он дополнительно фильтруется, так что людям в доме разрешается доступ только в определенные комнаты (порты назначения), в зависимости от характера, который они выполняют (владелец, дети или гость). Владельцу разрешается входить в любую комнату (любой порт), в то время как детям и гостям разрешается входить в определенный набор комнат (определенные порты).

принцип-работы-межсетевого-экрана

Вообще говоря, между интернетом и интрасетью/локальной сетью могут использоваться как шлюзы, так и межсетевые экраны. Но когда шлюзы являются сетевыми устройствами, такими как маршрутизаторы или коммутаторы, эти типы шлюзов могут использоваться с межсетевыеми экранами в одной сети (для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите: Сетевой коммутатор vs сетевого маршрутизатора vs сетевого vежсетевjuj экрана). Если вы хотите подключить две разные сети с разными протоколами, шлюзы могут соответствовать вашим требованиям. Или вы хотите защитить свою сеть от хакерской атаки или других угроз, межсетевые экраны могут быть вашим идеальным решением. Технологии и возможности шлюзов и межсетевые экраны будут продолжать развиваться и становиться все более совершенными в течение следующих нескольких лет. Оба этих решения для обеспечения безопасности являются важной частью архитектуры безопасности любой организации.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?