Как установить кабельный органайзер 1U в серверную стойку?

Updated on июн 8, 2022 by
2.5k

Вы устали от беспорядочных кабельных сетей? Пришло время разместить кабельный органайзер 1U между коммутатором и патч-панелью, чтобы организовать себе стойку и шкаф. Исходя из имеющегося оборудования, вам понадобится только несколько комплектов кабельных органайзеров для прокладки медных или оптоволоконных кабелей. Большинство кабельных органайзеров 1U имеют тонкие кабельные вводы большой емкости, обеспечивающие максимальную пропускную способность на каждой единице пространства стойки, и жесткую конструкцию для уменьшения прогиба при прокладке кабелей в/из канала кабельного организатора. Таким образом, использование кабельной системы 1U может помочь сохранить производительность сети.

Что такое кабельный органайзер 1U?

1U - это стандартная единица измерения полезного пространства по вертикали или высоте стоек/шкафов. Это наименьший размер для монтажа в стойку, высота которого составляет 1,75 дюйма. Все стойки/шкафы и оборудование измеряются в единицах U. Но у кабельной системы высотой 1U это обычно относится к комплекту горизонтальной прокладки кабелей, предназначенному для стандартного 19-дюймового пространства стойки 1U. Он включает в себя патч-панель 1U, кабельный органайзер 1U, панель кабельной разводки 1U, Фальш-панель 1U с щеткой и т. д.

Кабельный органайзер 1U для стойки & кросса

кабельный органайзер 1U монтируется в 19-дюймовую стойку с 2 или 4 опорами, настенную стойку или кронштейн. Используемый с этими серверными стойками и шкафами, он обеспечивает аккуратную и структурированную сетевую распределительную разводку для организации кабелей в стойке. Это также помогает снизить нагрузку на кабели для корпуса стойки и шкафа.

Патч-панель 1U

Патч-панель 1U может быть разделена на медную и оптоволоконную версии. Как правило, медная патч-панель 1U подходит для подключения до 24 медных розеток с индивидуальной идентификацией порта и вмещает как экранированные, так и неэкранированные медные системы, от патч-панелей Cat5e до Cat7. С другой стороны, оптоволоконную патч-панель 1U можно выбрать по оптоволоконному разъему (LC, SC, FC, ST, MTP/MPO и т. д.), номеру порта (24 порта, 48 портов и т. д.), количеству оптоволокна (48 волокна, 96 волокон и т. д.), типу волокна (SMF или MMF). Стоечный оптический кросс 1U и стойки для монтажа относятся к категории патч-панелей 1U. На видео ниже подробно рассматривается кабельная разводка коммутационной панели для монтажа в стойку 1U.

Кабельный органайзер 1U

Кабельный органайзер 1U имеет горизонтальную разводку кабелей для безопасной организации и защиты сетевых кабелей. Кабельные канал и конструкция с D-образным кольцом являются самыми популярными на рынке. Кабельный органайзер с отводом для кабельных каналов с обоих сторон и сквозным отверстием сзади , предназначены для прокладки кабелей и уменьшения натяжения кабеля в процессе. А съемная крышка шарнира позволяет использовать удобные кабельные MAC, сокращая время и стоимость установки, а также защищая кабели от повреждений и пыли. Кстати, данный комплект кабельной системы 1U доступен как в односторонней , так и в двусторонней версии. Двусторонний горизонтальный органайзер для кабелей обеспечивает гибкость при прокладке передних и задних кабелей.

Панель кабельной разводки 1U

Панели кабельной разводки доступны в большом разнообразии стилей, чтобы облегчить управление коммутационными шнурами. Среди различных типов съемная панель кабельной разводки 1U является наиболее универсальным выбором из-за ее множества применений. Он может состоять из четырех частей: горизонтальной планки для шнурков, горизонтальной панели для шнурков, D-образных колец и коммутационной панели 1U. Для облегчения установки этот горизонтальный кабельный органайзер поставляется в комплекте с винтами для стойки (M5 и M6). Его можно использовать с существующими устройствами для самостоятельного проектирования кабельной разводки. Например, соединительную панель высотой 1U и планку управления кабелями высотой 1U можно объединить, чтобы сформировать узор, на котором крепится оптоволоконная коммутационная панель высотой 1U, что позволяет эффективно управлять структурированными кабелями высокой плотности в центрах обработки данных.

1U-панель-кабельной-разводки

Фальш-панель 1U с щеткой

Изготовленный из высококачественной стали с нейлоновой щетиной высокой плотности, этот кабельный органайзер 1U предназначен для блокировки нежелательного воздушного потока внутри стоек и серверных шкафов. Это помогает повысить эффективность охлаждения и отделить холодный коридор от горячего. Фальш-панель 1U с щеткой, устанавливаемый в стандартную 19" двух- или четырехопорную стойку, защищает стойку от пыли и грязи, а так же обеспечивает разделение кабелей для простой организации кабелей. Таким образом, эта сквозная панель кабельной разводки является идеальным решением для прокладки кабелей от передней части стойки к задней.

Фальш-панель-1U-с-щеткой

Заключение

Кабельный органайзер 1U позволяет рационально использовать пространство для более безопасной прокладки кабелей. Установить горизонтальный кабельный органайзер и использовать его для прокладки большого количества кабелей довольно просто. Стоимость кабельного организатора всегда доступна, что является необходимым вложением, чтобы избежать огромных потерь из-за беспорядка в кабелях в будущем. Чтобы узнать о других решениях для организации кабелей, посетите сайт www.fs.com/ru/.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?