Как проверить мощность оптического сигнала SFP модуля?

Updated on июн 8, 2022 by
37.4k


SFP модуль представляет собой компактный компонент с горячей заменой, который предоставляет оптическое подключение для оптических сетей. Они поддерживают различные приложения, такие как FC (Fiber Channel) коммутаторы, SONET/SDH сеть, Gigabit Ethernet, высокоскоростные компьютерные каналы, и интерфейсы CWDM и DWDM. При подключении к коммутаторам, мощность сигнала SFP модулей является критическим параметром для обеспечения нормальной работы всех соединений. В этой статье будет представлен метод измерения сигналов SFP модуля и как проверить мощность сигнала SFP модуля.

Обзор мощности оптического сигнала SFP модулей и их важности

Как правило, мощность сигнала SFP модуля состоит из двух частей: мощность Tx и мощность Rx. Первый означает сигнал мощности передачи, а второй - сигнал мощности приёма. Для обычного SFP модуля, значение мощности Tx и Rx находится в определенном диапазоне, в котором SFP модуль может нормально работать. Возьмём Cisco GLC-SX-MM 1000BASE-SX SFP к примеру, диапазон его мощности передачи составляет от -3 до -9,5 дБм, а диапазон мощности приёмника от 0 до -17 дБм. Если мощность Tx или Rx находится в диапазоне -30 дБм или ниже, это означает, что фактический сигнал не передается или не принимается.

оптическая мощность сигнала SFP

1000BASE SFP модуль

Мощность оптических сигналов напрямую определяет, могут ли сетевые соединения работать нормально или нет. Если мощность Rx недостаточно высока, в оптических каналах сигналов не будет. Вот почему для передачи на большие расстояния необходим модуль на дальние расстояния или оптический усилитель. И если мощность Rx будет слишком сильной, модуль SFP будет поврежден. Таким образом, качественный модуль SFP - это основная гарантия бесперебойного соединения.

Измерение мощности оптического сигнала SFP модуля

Вообще говоря, существуют два обычных метода измерения оптической мощности: милливатт (мВт) и дБм, что является сокращением от децибела измереной мощности относительно одного милливатта. Первый измеряет мощность сигнала по мощности, в второй описывает мощность сигнала с абсолютным значением мощности. Различные поставщики могут использовать один из них для описания мощности сигнала. Например, Cisco коммутаторы обычно использует дБм для измерения мощности, а другие коммутаторы используют мВт. Поскольку оптическая мощность невелика, некоторые производители коммутаторов иногда используют микроватт (мкВт). Следовательно, между этими методами есть преобразования.

дБм = 10*lgP (P означает оптическую мощность в мВт.) Например, 1мВт может преобразовать в 0 дБм.

1 мВт = 1000 мкВт

Вот некоторые цифры, рекомендованные EMC.

микроватт милливатт дБм Описание
1.0 0.0010 -30.00 Потеря сигнала
10.0 0.0100 -20  
25.1 0.0251 -16 2 Гбит/с минимальный сигнал о приёмке
31.6 0.0316 -15 4 Гбит/с минимальный сигнал о приёмке
50.0 0.0500 -13.01  
100.0 0.1000 -10.00 2 Гбит/с минимальный сигнал отправки
125.9 0.1259 -9.00 4 Гбит/с минимальный сигнал отправки
150.0 0.1500 -8.24  
200.0 0.2000 -6.99 Нормальный диапазон мощности оптического сигнала
250.0 0.2500 -6.02  
300.0 0.3000 -5.23  
350.0 0.3500 -4.26  
400.0 0.4000 -3.98  

Примечание: Оптические сигналы ослабляются во время передачи. Для обеспечения качества передачи, сетевым операторам также необходимо обратить внимание на затухание, вызванное оптическими модулями. Существует приемлемый диапазон затухания освещенности для некоторых обычных модулей.

8 Гбит/с максимальное приемлемое затухание сигнала: -13.8дБм

4 Гбит/с максимальное приемлемое затухание сигнала: -15.4дБм

2 Гбит/с максимальное приемлемое затухание сигнала: -18.2дБм

Как просмотреть мощность оптического сигнала модуля SFP?

Чтобы определить, работает ли модуль SFP (пара передатчика и приёмника) на соответствующих уровнях сигнала, следует обратиться к техническим характеристикам SFP модулей. Она часто предоставляет ключевую информацию, такую как охват линии связи, тип волокна (одномод или многомод), диапазон выходной мощности передатчика, диапазон оптической мощности приёма и т. д., что полезно.

Более того, некоторые коммутаторы, таких как Cisco и Brocade SAN коммутаторы предлагать пользователям справочник по CLI (интерфейс командной строки) для просмотра сведений о SFP модулях, включая скорость SFP, серийный номер, номер детали, Оптическая мощность сигнала направления приёма/отправки. На следующих рисунках показаны результаты детализации SFP модуля в коммутаторах Cisco и Brocade. Конечно, оптическая мощность сигнала включена.

cisco

Cisco CLI -- Показать информацию о модуле интерфейса

brocade

Brocade CLI -- sfpshow

Из вышеуказанного результата видно, что метод Cisco и Brocade, обозначающий мощность сигнала разный. Но оба они предлагают текущее мощность сигнала и диапазон эффективной мощности оптического сигнала модулей SFP. Пока мощность сигнала SFP находится в допустимом диапазоне, модуль SFP можно считаться нормальным.

Вывод

Мощность сигнала является важным элементом, влияющим на все оптические линии связи. В этом посте дается простое введение в него и как посмотреть уровень сигнала модуля SFP в коммутаторах Cisco и Brocade. Надеюсь, это поможет тебе.

Связанные статьи: Оптический SFP: что это такое и как его выбрать?SFP vs SFP+ vs SFP28 vs QSFP+ vs QSFP28, каковы различия?

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?