Как выбрать и купить лучший Ethernet кабель

Updated on окт 12, 2021 by
27.8k


Купить FS лучшие Ethernet кабели

При покупке сетевого кабеля мы обычно учитываем два аспекта: один - это качество кабеля, а другой - его стоимость. Поскольку цена для нас очевидна, то как важно различать качество сетевых кабелей? Кабели Ethernet гарантированного качества могут избежать частой замены, которая может быть вызвана неисправными. ну, как мы можем купить лучший Ethernet кабель с высоким качеством?

На самом деле, чтобы купить лучший Ethernet кабель, необходимо учитывать множество факторов. Здесь мы суммировали пять основных функций, которыми должен обладать высококачественный Ethernet кабель. Просто прочитайте весь текст, а затем выберите нужный кабель.

Каковы особенности лучшего Ethernet кабеля?

Чтобы приобрести лучший Ethernet кабель, стоит рассмотреть пять основных функций, перечисленных ниже.

1) Хороший Ethernet кабель прошел тестирования Fluke

Тест Fluke (выпущенный Fluke Networks) в настоящее время считается наиболее авторитетным критерием для определения качества Ethernet кабеля. Он может проверить качество Ethernet кабеля в соответствии с различными кабельными стандартами, такими как ANSI / TIA, ISO / IEC 11801 и т. Д. Этот тест включает тестирование патч-кордов и тестирование каналов для кабелей Ethernet, а также тестирование постоянных соединений сетевых кабелей большой емкости. Разница между тестированием патч-корда и тестированием канала заключается в том, что первый из них намного строже, поэтому кабели, проходящие тестирование патч-корда, имеют более высокую производительность.

Как правило, для небольших сетей (например, домашней сети) Ethernet кабель просто должен пройти тестирование канала, в то время как кабели (такие как Cat6 или категория выше), используемые в больших центрах обработки данных, должны пройти тестирование кабеля. Следует отметить, что в отрасли пока нет специального стандарта для тестирования Cat 7 кабеля. Что касается кабелей, то общая длина постоянной линии связи обычно не превышает 90 м.

Хотя тест Fluke известен многим вендорам, не все из них могут гарантировать, что их сетевые кабели прошли 100% тестирование по Fluke. Чтобы не покупать неполноценные кабели, клиенты должны покупать кабели Ethernet у поставщиков, которые могут предоставить отчет об тестированиях Fluke, подтверждающий качество Ethernet кабеля. Вот пример отчета о тестировании патч-корда Fluke для Cat6 кабеля, предоставленного FS.

FS cable cat6 Fluke patch cord testing report

Для получения дополнительной информации о тесте Fluke вы можете посмотреть видео ниже:


2) Хороший Ethernet кабель имеет низкий уровень помех

Обычно кабель с низким уровнем перекрестных помех (электромагнитные помехи) всегда имеет хорошие характеристики. Но как сказать, что Ethernet кабель имеет низкий уровень перекрестных помех?

Для кабелей UTP (неэкранированная витая пара) частота скручивания (на расстояние скручивания, шаг витой пары) в значительной степени определяет перекрестные помехи. Обычно, чем плотнее витая пара, тем ниже перекрестные помехи. Следует отметить, что каждая из четырех витых пар в сетевом кабеле должна иметь разные скорости крутки, чтобы минимизировать перекрестные помехи между парами.

twisted pair comparison


Для экранированных кабелей экранирование сильно влияет на перекрестные помехи. Чем больше экранирующий слой у кабеля, тем меньше будет перекрестных помех. На рынке предлагается два распространенных типа экранированных кабелей. Это кабель FTP (кабель из фольгированной витой пары) и кабель SFTP (экранированный и фольгированный кабель из витой пары). Кабель FTP имеет дополнительный уровень защиты с экранированием, обернутым вокруг отдельных витых проводов, уменьшая перекрестные помехи от соседних медных кабелей. В то время как SFTP кабель имеет как фольгу, экранирующую вокруг отдельных витых проводов, так и общую оплетку экрана всего кабеля.

3) Хороший Ethernet кабель с использованием бескислородной медной проволоки

Материал кабеля, особенно медный проводник, оказывает наибольшее влияние на цену Ethernet кабеля. Сетевые кабели разных производителей могут отличаться по типам проводников. При этом приоритетными являются медные алюминиевые провода и медные провода (в том числе чистая медная проволока, бескислородная медная проволока и неизолированная медная проволока). А какая разница между ними? Какой из них мы должны выбрать? На самом деле, самая большая разница между ними - чистота меди, которая определяет качество Ethernet кабеля. Чем чище медь, тем меньше будет потеря сигнала. Чистота меди в порядке убывания - это бескислородная медная проволока> чистая медная проволока> неизолированная медная проволока> медная алюминиевая проволока. Конечно, это и порядок цен, поскольку более высокая чистота всегда имеет более высокую цену. Поэтому для высокой производительности (с меньшими потерями сигнала) лучше выбрать бескислородную медную проволоку с чистотой меди до 99,95%. Однако, если вы просто хотите сэкономить, вы можете выбрать медные алюминиевые провода.

Network cable conductor comparison

4) Хороший Ethernet кабель с позолоченным разъемом 50 мкм

Материал разъемов или контактов в кабельном штекере крайне важен для постоянного поддержания сигнала. Как известно всем, серебро обладает лучшей проводимостью, затем следуют золото и медь, снова алюминий, а затем никель и железо. Однако серебро и алюминий чрезвычайно окисляются. Золото практически не окисляется в естественной среде. В такой ситуации золото является идеальным материалом для достижения прочного и долговременного подключения к Интернету, чтобы вы не потеряли свой сигнал и вам не приходилось тратить больше денег на постоянную замену кабелей.

Более того, толщина золотого покрытия (измеряется в микронах) также очень важна. Обычно низко-микронное покрытие действительно изнашивается за короткое время. Более толстое покрытие будет длиться намного дольше. Чем толще, тем лучше. Толщина самого позолоченного покрытия составляет 50 микрон, что является оптимальной толщиной для поддержания быстрого и стабильного подключения к Интернету.

50µm Gold Plated Connector


5) Хороший Ethernet кабель имеет огнестойкую оболочку

Как правило, оболочка Ethernet кабеля может состоять из двух видов материалов: негорючего и огнезащитного кожуха. Огнестойкие кабели предназначены для предотвращения распространения огня в новую область, в то время как невоспламеняющиеся кабели не могут. Поэтому из соображений безопасности лучше покупать кабели, которые не распространяют горение. Кроме того, огнестойкие типы и класс достойны внимания. Существует много типов огнезащитных кабелей, таких как CM, CMR, CMP, LSZH и т. д. Обычно кабели Ethernet с оболочкой из PVC CM и LSZH обычно используются в среде кабелей. Если вам необходимо использовать кабели в системе повышения давления обратного воздуха, вам следует использовать кабель CMP (Plenum Cable) в вентиляционных каналах или оборудовании для обработки воздуха. Для получения более подробной информации, вы можете проверить рейтинг обложки Ethernet кабеля..

pvc cm jacket


Вывод о выборе лучшего Ethernet кабеля

Из всего вышесказанного вы можете обнаружить, что при выборе лучшего Ethernet кабеля пользователи часто пренебрегают многими важными функциями. Однако не все поставщики могут удовлетворить все упомянутые выше хорошие функции. Для общего рассмотрения вы можете сравнить цену от разных поставщиков и купить сетевые кабели со всеми функциями, упомянутыми в тексте.

Связанная стастья:

В Чём Разница: Cat 6 vs Cat 7 vs Cat 8 Кабель

Ethernet Кабель: Cat 5e, Cat 6 и Cat 6a

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?