Как просмотреть информацию DDM оптического трансивера через SNMP?

Updated on июн 8, 2022 by
3.0k

Как просмотреть информацию DDM оптического трансивера через SNMP?

 

Современные оптические трансиверы поддерживают стандартные функции DDM (digital diagnostic monitoring- цифровой диагностический мониторинг), которые позволяют отслеживать параметры трансиверов в реальном времени.


Полезная функция DDM на оптических трансиверах

DDM - это функция, доступная на оптических трансиверах, включая SFP, SFP+, XFP и GBIC, также известная как DOM (Digital Optical Monitoring- цифровой оптический мониторинг). Это позволяет пользователям контролировать параметры трансиверов, такие как TX мощность, RX мощность, температура, ток смещения лазера и напряжение питания трансивера в режиме реального времени. Интерфейс DDM определен в спецификации SFF-8472, опубликованной комитетом SFF. На момент написания этой статьи последней версией SFF-8472 была версия 12.2.

DDMФункция -DDM-на-оптических-трансиверах.

Как работает DDM?

DDM (Digital Diagnostic Monitor) реализует функцию диагностики по стандарту SFF-8472 MSA. SFF-8472 определяет диапазоны измерений, представление значений и все детали реализации, которые необходимые для проектирования аппаратного и программного обеспечения как трансивера, так и хост-платформы, так что может быть обеспечена бесшовная интероперабельность между различными хост-платформами и поставщиками трансиверов. общий набор параметров OAM, общий язык, также может использоваться всей отраслью. Стоит отметить, что типичная точность, предлагаемая сегодняшними товарами, превышает требования документа. Вот пять параметров, упомянутых в SFF-8472 стандарте. У каждого из них есть индивидуальное калибровочное уравнение.

Таблица: Параметры трансивера, определенные в SFF-8472 стандарте.

Параметр Диапазон Точность
Рабочее напряжение 0~6.55 В +/-3% стандартные значения
Температура -128 - 128°C +/-3°C
Rx мощность -40 дБм - 8.2 дБм +/-3dBm
Tx мощность -40 дБм - 8.2 дБм +/-3 дБм
Лазерное смещение 0 ма - 131 ма +/-10% стандартные значения

DDM предлагает больше, чем просто мониторинг

DDM предоставляет следующие возможности:

1.Просмотр информации мониторинга на трансивере.

Администратор может наблюдать за текущим состоянием линии и находить потенциальные проблемы с помощью проверки параметров трансивера и получать информацию мониторинга. Это позволит быстро обнаружить неисправную линию и сократить время восстановления.

2.Определение значения порога пользователем.

Для параметров реального времени (TX мощности, RX мощности, температуры, напряжения и тока) существуют заданные производителем значения порогов. В зависимости от среды, пользователь самостоятельно может определить значение порогов разного приоритета, гибко контролировать рабочее состояние трансивера и быстро обнаружить неисправность. Приоритет оповещений распределяется следующим образом (от низкого к высокому): high alarm - high warn - low warn - low alarm.

3. Контроль трансивера.

Пользователь может отслеживать информацию об истории состояния трансивера, такой как последнее время неисправности и ее тип. Контроль трансивера помогает найти последнее состояние неисправности через проверку логов и запросить последнее состояние неполадки через выполнение команд.

Как просмотреть информацию DDM через SNMP?

Как упоминалось выше , информация DDM оптических трансиверов обычно просматривается через SNMP (Simple Network Management Protocol- простой протокол управления сетью).

Обзор SNMP, MIB и OID

SNMP - это технология, используемая для мониторинга сети. Он состоит из трех ключевых компонентов: управляемые устройства, агенты и NMS (network-management systems- системы управления сетью). Управляемое устройство - это сетевой узел с агентом SNMP, расположенный в управляемой сети. Эти устройства могут быть маршрутизаторами и серверами доступа, коммутаторами и мостами, хабами, компьютерными хостами или принтерами. Агент - это программное обеспечение, которое работает на управляемом устройстве. Этот агент переводит информацию в формат, совместимый с SNMP. NMS запускает приложения для мониторинга. Они предоставляют большую часть обработки и ресурсов памяти, необходимых для управления сетью.

SNMPбазовая-архитектура-SNMP.

MIB (Management Information Base) - - виртуальная база данных, используемая для управления объектами в сети связи. Доступ к различной информации осуществляется по протоколу, например, SNMP. Например, на коммутаторе типичными объектами интереса являются входящий и исходящий трафик, а также скорость потери пакетов или количество пакетов, адресованных широковещательному адресу. Каждый производитель оборудования SNMP имеет в своем распоряжении свой собственный раздел древовидной структуры MIB, например: CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB.

OID (Object Identifiers- идентификаторы объектов) однозначно идентифицируют управляемые объекты в иерархии MIB. Он может быть изображен в виде дерева, узлы которого назначены разными организациями. Как правило, OID представляет собой длинную последовательность чисел, кодирующих узлы, разделенных точками. OID обычно предоставляется производителями аппаратного обеспечения или может найти в так называемых репозиториях OID, где получит доступ к коллекциям деревьев MIB и соответствующих OID.

Мониторинг параметров оптического трансивера через SNMP

Параметры оптических трансиверов могут быть контролироваы через SNMP при условии, что ваш трансивер поддерживает DDM. После включения функции DDM трансиверов, инструмент Net-SNMP (snmpwalk) обычно используется для поллинга информации.

Пример для инструмента Net-SNMP: в качестве примера возьмём Cisco ASR9k. Мы хотим считывать оптическую мощность Tx/Rx модуля через SNMP. ASR9k - это IOS-XR, версия 5.3.1. MIB - это “CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB”, а OID - 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1. Таким образом, команда с использованием инструмента Net-SNMP выглядит так:

Sampleпример-команды-snmpwalk.

Затем CLI покажет выходной сигнал датчиков celsius/amperes/Watts/volts DC, и у вас будет только индекс для конкретного датчика, который вам нужен.

Transceiverвыходная-мощность-трансивера.

Примечание: Перед Polling убедитесь, что PIE (Package Installation Envelopes) загружены. Оптическая мощность будет представлена не как «“дБм”, а как “мВт”. Чтобы преобразовать мВт в дБм по формуле 10 * log (мВт) = дБм.

Поскольку существуют разные производители оборудования SNMP, MIB и OID будут немного отличаться. А некоторые устройства могут отображать информацию DDM только с использованием простой команды, такой как show optic port-number, чтобы получить результат для одного трансивера:

showпоказать-результат-оптической-команды-(источник: rocade)

или путём использования нshow optic slot slot-number, чтобы получить всю трансиверы в определенном слоте.

showпоказать-результат-команды-оптического-слота-(псточник: Brocade)

Ожидаете больше о мониторинге оптических трансиверов?

После знакомства с функцией DDM, у большинства из нас могут возникнуть вопросы о мониторинге трансиверов, кроме тех, которые описаны в документе SFF-8472 стандарта. Хотя интерфейс DDM применим только к оптическим трансиверам SFP, SFP+ и GBIC, функция DOM доступна на многих трансиверах QSFP и CFP. Таким образом, можно будет отслеживать и показатели этих трансиверов. А поскольку не все оптические трансиверы поддерживают DDM/DOM, прежде чем пытаться узнать об оптических параметрах через SNMP, необходимо проверить, поддерживает ли он эту функцию или нет. В противном случае все усилия будут напрасны.

Ключевые сокращения:


DDMI = Digital diagnostics monitoring interface


SFP = Small form-factor pluggable


SFP+ = Small form-factor pluggable plus


XFP = 10 Gigabit small form-factor pluggable


GBIC = Gigabit interface converter


MSA = Multisource Agreement


SFF Committee = Small form factor committee


OAM = Operation Administration and Management


SNMP = Simple Network Management Protocol


MIB = Management Information Base


OID = Object Identifier


CLI = Command Line Interface


PIE = Package Installation Envelopes, are nonbootable files that contain a single package or a set of packages

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?