Чем отличается L3 коммутатор от маршрутизатора?

Updated on май 13, 2022 by
63.7k



В мире сетей термин L3 коммутатор и маршрутизатор часто используются в обоих случаях- и то, и другое широко используется при передаче данных по сети. Проще говоря, L3 коммутатор соединяет хосты для формирования локальных сетей (LAN), в то время, как маршрутизатор соединяет несколько локальных сетей в глобальные сети (WAN). Между ними очень легко запутаться: они имеют много общего, поскольку оба поддерживают одинаковые протоколы маршрутизации, проверяют входящие пакеты и принимают динамические решения о маршрутизации на основе адресов источника и назначения внутри. Но они различаются по производительности, гибкости, стоимости и т.д. Поэтому мы собираемся помочь Вам принять правильное решение относительно выбора.

L3 коммутатор : смешивание и сочетание коммутации уровня 2/3

Коммутатор 3 уровня (L3 коммутатор, Layer 3 коммутатор) - это устройство, которое пересылает трафик на основе информации уровня 3 (главным образов через mac-адрес). L3 коммутатор поддерживает все функции коммутации, а также имеет некоторые функции маршрутизации между VLAN. Он задуман, как технология ля повышения производительности сетевой маршрутизации в больших локальных сетях. Для коммутатора 3 уровня перенаправление уровня выполняется специализированными ASIC - это быстрее, чем маршрутизаторы, но им обычно не хватает расширенных возможностей маршрутизаторов. В отличие от маршрутизаторов, L3 коммутатор менее подвержен задержке в сети, поскольку пакетам не нужно выполнять дополнительные действия через маршрутизатор. L3 коммутатор выполняет функции, как и уровня 2, поэтому, его также называют “многоуровневым” коммутатором, и некоторые коммутаторы 10GbE и Gigabit PoE коммутаторы относятся к этому типу.

layer 3 switch

Маршрутизатор: для разных сетей и протоколов

Маршрутизатор - это вездесущее оборудование, применяемое в домашних сетях и сетях малого бизнеса. Это позволяет осуществлять связь между устройствами , подключенными к нему, и интернетом. Маршрутизатор может пересылать трафик (пакеты) на основе информации уровня 3, используя IP-адрес. Это позволяет сети проходить через разные протоколы . Маршрутизатор также служит первой линией безопасности, защищающей сеть от любых атак и вторжений. Работая, чтобы направить пакеты к месту назначения, маршрутизатор анализирует адрес назначения уровня 3 каждого пакета и определяет лучший следующий переход для него. Этот процесс занимает время, и, следовательно, каждый пакет сталкивается с некоторой задержкой.

Маршрутизатор предназначен для подключения локальной сети (LAN) к Глобальной компьютерной сети (WAN - Wide Area Network), т.е. осуществляет маршрутизацию трафика во внешний мир (Интернет, филиалы, удаленные сотрудники) и обратно.

basic router connection

Основные характеристики коммутатора 3 уровня и маршрутизатора:

Характеристики
L3 коммутатор
Маршрутизатор
Уровень 3 базовая маршрутизация
Да
Да
Управление трафиком
Да
Да
Поддержка карт WIC
Нет
Да
Передовая функция маршрутизации
Нет
Да
Экспедиторская архитектура
Hardware-ASIC
Software-IOS
Поддержка RMON
Да
Нет
Политическая производительность
высокая
низкая
Поддержка WAN
Нет
Да
WAN Интерфейсы
Нет
Да
Функции QoS
Нет
Да
NAT
Нет
Да
Способность LAN
Да
Нет

Сравнение L3 коммутатора и маршрутизатора

Сходства

L3 коммутатор является как коммутатором, так и маршрутизатором: его можно рассматривать как маршрутизатор с несколькими портами Ethernet и с функцией коммутации. L3 коммутатор включает коммутацию пакетов, проверяя их IP-адреса и МАС-адреса. Таким образом, коммутаторы уровня 3 могут разделить порты на отдельные VLAN и выполнять маршрутизацию между ними. Как и традиционный маршрутизатор, L3 коммутатор также можно настроить для поддержки протоколов маршрутизации, таких как RIP, OSPF и EIGRP.

Различия

Аппаратное обеспечение - основное различие между коммутатором L3 и маршрутизатором. Аппаратное обеспечение внутри коммутатора 3 уровня сочетает его с традиционными коммутаторами и маршрутизаторами, обеспечивая более высокую производительность для локальных сетей. Кроме того, L3 коммутатор , разработанный специально для использования в интрасетях, обычно не имеет портов WAN и обладает функциями, которыми обычно обладает традиционный маршрутизатор. Таким образом, L3 коммутатор часто используется для поддержки маршрутизации между VLAN.

Интерфейсы - еще одно различие между коммутатором L3 и маршрутизатором. L3 коммутатор ограничен в поддерживаемых им интерфейсах (обычно это просто Ethernet для RJ45 и одномодовое/многомодовое волокно). В то время, как у маршрутизатора есть больше опций, таких как SDH, SONET, E1/Т1 и т.д. Кроме того, маршрутизаторы были устройствами, которые подключали LAN к WAN, а коммутаторы были просто устройствами LAN.

Принцип работы– L3 коммутатор просматривает МАС-адрес хоста назначения и отправляет кадр только этому получателю. Маршрутизатор ссылается на целевой IP-адрес, а не на его МАС-адрес, поэтому он обеспечивает больше функциональных возможностей, чем простая маршрутизация пакетов, например назначение IP-адресов (DHCP) и фильтрация брандмауэра.

За исключением трех основных отличий, касающихся коммутатора 3 уровня от маршрутизатора, в следующей таблице приведены некоторые другие аспекты, помогающие отличить L3 коммутатор от маршрутизатора.


Атрибут
L3 коммутатор
Маршрутизатор
Масштаб
Локальная сеть для офиса, центра обработки данных и кампуса
Локальная сеть для офиса, центра обработки данных и кампуса
Ключевые функциональные возможности
Маршруты через разные подсети или VLAN в локальной сети кампуса
Маршруты через разные сети через глобальную сеть передаются и маршрутизируются маршрутизатором.
Поддержка Edge Technologies
Не предусмотрено
NAT, firewalling, tunneling, IPSec
Размер таблицы маршрутизации
Меньшая таблица маршрутизации по сравнению с маршрутизатором
Значительно больше для поддержки нескольких записей маршрута
Forwarding Decision
Forwarding is performed by specialized ASICs
Performed by software
Поддержка интерфейса
Порты Ethernet (медь/оптоволокно)
Порты Ethernet (медь/оптоволокно), интерфейсы, такие как SONT, OC-N, T1/T3 и т. д.
Пропускная способность
Высокая
Менее чем 3 уровня
Коммутационная способность
Высокая коммутационная способность
Менее чем 3 уровня
Цена
Дешево
Дорого
Плотность порта
Высокая
Низкая

L3 коммутатор и маршрутизатор: как выбрать?

Один из общих разговоров, касающихся коммутатора 3 уровня по сравнению с маршрутизатором, заключается в том, что, если существует маршрутизатор, нам нужен L3 коммутатор . Фактически, каждый из них может быть развернут в различных ситуациях и сценариях. Основываясь на сходствах и различиях, которые мы объяснили, ваш выбор на самом деле зависит от дизайна вашей сети и того, чего вы пытаетесь достичь.

При выборе L3 коммутатора

Из-за отсутствия возможности глобальной сети применение коммутаторов L3 часто попадает в среду интрасети с достаточно большим масштабом подсетей, устройств и трафика. Это может оправдать следующие сценарии:

Департаментам нужны собственные широковещательные домены для обеспечения производительности или безопасности.
Соедините свои комнаты и примите решение о коммутаторе L3, предоставляя больше интерфейсов Ethernet для прямого подключения к серверу, чем маршрутизатор.
Подключите свои внутренние офисы через каналы уровня 2 через интернет-провайдера, вы можете напрямую разорвать соединение на коммутаторе L3 и одновременно настроить маршрутизацию на нем.
Когда вам нужно больше сквозного и прямого доступа и связи между VLAN, лучше всего выбрать L3 коммутатор .
Сеть с большим количеством трансляций, которая нуждается в улучшении производительности VLANS.

При выборе L3 маршрутизатора

По мере того как каналы глобальной сети становятся в большей степени основанными на Ethernet, наблюдается тенденция к замене коммутаторов уровня 3 на маршрутизаторы. Однако маршрутизатор все еще обладает некоторыми специальными функциями, которые не может поддерживать L3 коммутатор . Это незаменимо в таких ситуациях.

Если вы собираетесь напрямую подключиться к интернет-провайдеру для предоставления доступа в Интернет, для этого создан маршрутизатор.
Если вам необходимо объединить ваши офисы, например, чтобы соединить два офиса через общедоступный Интернет более безопасным способом, маршрутизатор может лучше удовлетворить потребности.
Если вы являетесь CE, участвующим в конфигурации MPLS, вам нужен маршрутизатор.

Заключение

Когда вы выбираете между коммутатором L3 и маршрутизатором, вам необходимо понять бизнес-требования, прежде чем принимать решение: как правило, правильно выбрать маршрутизатор, когда большую часть времени ваше устройство выполняет маршрутизацию, в противном случае – L3 коммутатор . Коммутатор может подходить лучше, когда вам нужно больше портов, лучшая производительность сети и сегментация VLAN. FS предоставляет полный набор решений и продуктов для сетевых коммутаторов, включая SFP коммутатор, медный коммутатор и высококлассный коммутатор 40/100G. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по ru@fs.com.

Связанная статья: Что такое VPN роутер и зачем он вам нужен?

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?