Краткий обзор трансивера 100G QSFP28 LR4

Updated on апр 27, 2022 by
2.8k

Нельзя отрицать, что рынок модуля для 100G ЦОД ускоряется, что приводит к высоким требованиям к модулям 100G. Среди этих различных модулей 100G,100G QSFP28 является наиболее предпочтительным модулем для меньших размеров и более низкого энергопотребления. В предыдущем посте, QSFP28 SR4 был подробно описан. Здесь мы собираемся представить QSFP28 LR4 с точки зрения определения, принципа работы, спецификаций, приложений и чаво.

QSFP28 LR4 Wiki

Что такое QSFP28 LR4?

QSFP28 LR4 -это четырехканальный полнодуплексный модуль с горячей заменой, предназначенный для передачи на большие расстояния до 10 км в сети 100G Ethernet с рабочей пропускной способностью от 1295 нм до 1310 нм. Это предлагает идеальное решение для супер-крупномасштабных дата-центров, отвечающее постоянным требованиям к расстоянию передачи. Одновременно модули QSFP 100G LR4 полностью соответствуют стандарту IEEE 802.3ba.

Как работает QSFP28 LR4?

Mодуль 100G QSFP28 LR4 преобразует четыре электрических сигнала со скоростью 25 Гбит/с в четыре оптических сигнала WDM локальной сети, а затем мультиплексирует их в один канал для оптической передачи 100G. На приемном конце модуль повторно использует демультиплексирование входного светового сигнала 100G в четыре оптических сигнала WDM локальной сети, а затем преобразует их в четыре канала вывода сигнала электрического канала.

QSFP28 LR4 Working Principle.jpg

Рисунок 1: Принцип работы QSFP28 LR4

Техническая спецификация FS QSFP28 LR4

Все FS QSFP28 LR4 производятся в соответствии с отраслевым стандартом, и были признаны многочисленными клиентами. Доказано, что они совместимы с более чем 200 поставщиками, такими как Cisco, Juniper, Arista, Brocade, Dell и так далее. Кроме того, они полностью соответствуют стандартам MSA QSFP28, IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 и IEEE 802.3bm CAUI-4.

Спецификация QSFP 100G LR4

Тип Формы QSFP28
Длина волны 1310nm*
Pазъем LC Duplex
Тип кабеля SMF
TX мощность -6~~4.5dBm
Протоколы 100G Ethernet, соответствует MSA
Макс. скорость передачи данных 103.1Gbps
Макс. расстояние передачи 10km
Тип передатчика DML 1310nm
DDM/DOM Поддержка
Чувствительность приемника <-10.6dBm
Коммерческий диапазон температура 0° to 70° 32 to 158°F)

*Диапазон: L0: 1295.56nm (1294.53-1296.59nm); L1: 1300.95nm (1299.02-1301.09nm) L2: 1304.58nm (1303.54-1305.63nm); L3: 1309.14nm (1308.09-1310.09nm)

Преимущества QSFP 100G LR4

1. Все модули FS QSFP 100G LR4 должны проходить через программирование и обширную серию диагностических тестов платформы, чтобы гарантировать его производительность и совместимость. А FS модули 100GBASE-LR4 полностью совместимы с модуле non-FS 100G LR4, если они соответствуют спецификациям отраслевого стандарта.

2. Все модули QSFP 100G LR4 от FS предоставляется сервис обмена в течение года и пятилетней гарантии.

3. Модули FS QSFP 100G LR4 могут быть перенастроены для любых сетевых аппаратных средств в любой момент с помощью инструмента кодирования модуля - FS программатор. Таким образом, QSFP28 LR4 программируются на месте для эффективной и гибкой совместимости с более чем 200 OEM устройствами.

4. С большим складом в США, Австралии, Германии, Сингапуре, модули QSFP28 LR4 100G могут быть отправлены в тот же день после заказа.

QSFP 100G LR4 кабельная система и подключение

Предприятия и ЦОД используют исходящие сети 10 Гбит/с и 40 Гбит/с для подключения со скоростью 100 Гбит/с. QSFP 100G LR4 в большинстве случаев идеально подходит для прямого соединения и межсоединения на большие расстояние 100G.

Прямое соединение от 100G -100G

Способ получения прямого соединения 100G не слишком отличается от 10G/40G. Просто подключите два модуля 100G QSFP28 LR4 к соответствующим портам на коммутаторах, затем подключите их с oптическим патч-кордом LC.

QSFP28 LR4 100G to 100G Driect Connection.jpg

Рисунок 2: Модуль QSFP28 LR4 100G-100G прямое подключение

 

100G-100G решение межсоединения в СКС со стоечным оптическим кроссом

Как показано на следующей диаграмме, соединительные кабели QSFP 100G LR4 высокой плотности могут быть достигнуты с использованием стоечного оптического кросса, MTP панелей оптических адаптеров и MTP транковых кабелей. В этом решении оптические кроссы и панели оптических адаптеров используются для структурированного управления кабелем.

QSFP28 LR4 100G Interconnection.jpg

Рисунок 3: Соединение модуля QSFP28 LR4 100G-100G

Чаво QSFP 100G LR4

В1: Будет ли работать QSFP 100G LR4, если он подключен к CFP 100G LR4 на другом конце?

О: Да, модули QSFP 100G LR4 и CFP 100G LR4 имеют одинаковую скорость передачи 100G и работают на одной и той же длине волны (1310 нм), поэтому QSFP 100G LR4 будет работать при подключении к модулю CFP 100G LR4.

В2: Необходимо ли чистить модуль разъем? Как почистить QSFP28 LR4 100G?

О: Пыль и загрязнения могут накапливаться на разъемах модулей и вызывать такие проблемы, как снижение мощности запуска оптического устройства. Чтобы обеспечить лучшее соединение, FS настоятельно рекомендует чистить оба разъема каждый раз, когда вы отсоединяете и снова подключаете их. FS Высококачественный очиститель в один клик для разъема LC/MU 1,25 мм - лучший выбор для модулей 100GBASE LR4 QSFP28.

В3: Повлияет ли использование совместимого модуля QSFP 100G LR4 на моем оборудовании на гарантию моего производителя?

О: Нет. Производители сетевого оборудования не требуют, чтобы вы использовали только фирменную модуль. Фактически, когда в сети возникает неисправность товара или дефект, и неисправность или дефект не связаны с использованием трехсторонних модулей, они будут продолжать оказывать поддержку уязвимому продукту по гарантии или в рамках своей программы поддержки.

В4: Если я закажу модуль QSFP 100G LR4, будет ли он работать на канале 1310 из ваших 18 каналов 1270-1610 нм CWDM Mux Demux или для MUX потребуется отдельный канал 1310?

О: Bнимание, что этот модуль 100G QSFP LR4 1310nm не будет работать на канале 1310 из 18 каналов 1270-1610 CWDM Mux Demux, для Mux требуется отдельный канал 1310. Если вы выбираете канал 1310, то следующая длина волны, которая не может быть использована: 1270/1290/1310/1330/1350/1370 нм.

В5: Поддерживают ли модули FS QSFP28 100G LR4 индивидуальное обслуживание?

О: Да, все FS QSFP28 100G LR4 имеют индивидуальное обслуживание. Все, что вам нужно сделать, это предоставить нам совместимые бренды и тип модели. И мы ценим любой запрос на индивидуальные продукты и решения для ваших конкретных предпочтений и требований.

Связанная информация

Сравнение Оптических Модулей QSFP28

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?