Разница между витой парой и перекрестным кабелям

Updated on мар 29, 2022 by
47.2k

Несмотря на достижения в области беспроводных технологий, многие компьютерные сети по-прежнему используют кабели в качестве физического носителя для передачи данных. Существует несколько стандартных типов сетевых кабелей, включая коаксиальный кабель, кабель витой пары, кабель USB, перекрестный кабель, Ethernet кабель, оптоволоконный кабель и т. д. Среди этих различных типов сетевых кабелей многие люди могут быть незнакомы с витой парой и перекрестным кабелем. Фактически, витая пара и перекрестный кабель - это два типа Ethernet кабеля, и они имеют одинаковые физические характеристики. Но какая разница между витой парой и перекрестным кабелем?

T-568A vs T-568B

Прежде чем говорить о витая параах и перекрёстном кабелях, необходимо узнать о стандартах T568A и T568B. Что касается этих двух схем сетевого кабеля, есть два разных вида подключения. Схема соединения T568B на сегодняшний день является наиболее распространённой, хотя многие устройства также поддерживают схему T568A. Если оба конца витая параа соединены на основании одного стандарта, то это прямое соединение. Оба стандарта можно использовать для прямого кабеля. Если нет, то это перекрёстное соединение. Для некоторых сетевых приложений требуется перекрёстный кабель Ethernet с разъёмом T-568A на одном конце и разъёмом T568B на другом. Этот тип кабеля обычно используется для прямого подключения компьютера к компьютеру. Следующий часть статья расскажет о прямых кабелях (патч - кордах) и перекрёстных кабелях в деталях.

Что такое витая пара?

Многие сетевые профессионалы используют термин витой пары для обозначения любого типа прямого кабеля. Поэтому витая пара часто называют прямым кабелем. Другими словами, витая пара не изменяется или обменяется местами по пути. На обоих концах используется один и тот же стандарт проводки: T-568A или T-568B. Таким образом, обе стороны (разъем A и разъем B) витой пары имеют расположение проводов с одинаковыми цветами (как показано на следующем рисунке). В частности, контакт 1 разъема A идет к контакту 1 разъема B, контакт 2 - контакту 2 и т.д. Эти витые пары широко используются для подключения компьютера к коммутаторам, концентраторам или маршрутизаторам.

Что такое перекрёстный кабель?

В перекрёстном кабеле, как и предполагает его название , волокна пересекают на пути от одно конца к другому. В отличии от пачт-корда, перекрёстный использует 2 различных стандарта соединения на обоих концах: один конец использует стандарт соединения Т568А, и другой стандарт соединения Т568Б. У сторон (разъем A и разъем B) перекрёстного кабеля провода по цветам располагаются различно, и провода, которые выходят из разъёма А должны соответствовать корректному расположению в разъёме В. Как показано на схеме подключения, приведённой ниже, контакт 1 в разъёме A подходит к контакту 3 в разъёме B, контакт 2-к контакту 6, контакт 3-к контакту 1 и контакт 6-к контакту 2 и т.д. Перекрёстные кабели в основном используются для подключения двух маршрутизаторов, компьютеров или хабов. Рекомендация статьи: Чем отличаются оптический кабель, витая пара и коаксиальный кабель?

Витая пара vs перекрёстный кабель: когда использовать?

Короче говоря, перекрестный кабель соединяет два устройства одного типа для связи друг с другом, например, компьютер и компьютер, или коммутатор и коммутатор. Так же витая пара соединяет два разных устройства друг с другом, например, компьютер и коммутатор. Следующие ниже сценарии объясняют различные приложения. Следующие сценарии объясняют различные способы применения.

Сценарий 1: компьютер - компьютер

Если у нас есть два компьютера, соединённых напрямую друг с другом, и оба компьютеры пытаются передать сигнал по проводу TX, их сигналы столкнутся. Кроме того, ничего не будет отправлено по проводу RX. В результате чего ни один компьютер ничего не получит. Поэтому, необходим перекрёстный кабель, чтобы наладить связь между 2 PC. Поскольку такой тип кабеля перекрещен, сигнал, отправленный по проводу TX от компьютера 1, может быть получен по проводу RX компьютера 2. По этой причине перекрестные кабели часто используются для подключения двух одинаковых устройств.

Сценарий 2: компьютер - коммутатор - компьютер

Что происходит, если коммутатор находится между двумя компьютера? В действительности, коммутатор сконструирован для того, чтобы связывать между собой компьютеры, которые уже имеют скрещение проводов. Поэтому, нам не нужен для этого перекрёстный кабель. То, что компьютер 1 посылает на ТХ провод поступает к коммутатору на провод RX, а затем то передаёт на TX провод, и наконец, поступает на другой PC на RX провод. И наоборот. Поэтому, когда коммутатор подсоединён к PC, можно просто использовать витая пара.

Сценарий 3: компьютер - коммутатор - коммутатор - компьютер

Как уже упоминалось выше, для подключения двух одинаковых устройств требуется перекрестный кабель. Из диаграммы выше мы можем увидеть:

  • Когда компьютер 1 подсоединяется к коммутатору 1, нам требуется витая пара.

  • Когда коммутатор 1 подсоединяется к коммутатором 2, нам требуется перекрестный кабель.

  • Когда коммутатор 2 подсоединяется к компьютеру 2, нам требуется витая пара.

Вывод

В общем, чтобы определить витая пара или перекрёстный, нужно рассмотреть проводку и ситуацию в который вы собираетесь использовать кабель. FS.com предлагает полный спектр патч - кабелей различных цветов (прямых кабелей), включая Cat5e кабели, Cat6, Cat6a и Cat7 кабели, чтобы вы могли найти то, что соответствует требованиям вашей сети. Кроме того, сетевые патч - панели, сетевые инструменты, Ethernet кабли в бухтах и другие кабельные сборки также доступны. Для получения большей информации, пожалуйста свяжитесь с нами по почте ru@fs.com.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?