Почему выбрать карту PCI-E?
Одной из самых выдающихся характеристик современных компьютеров является их возможность обновления. Новые способности могут быть добавлены через установку карту расширения в один из слотов, которые могут соответствовать трем различным стандартам: PCI vs PCI-X vs PCI-E. Три версии сетевых карт рождаются соответственно. Карта PCI известна как оригинальная версия, и в настоящее время карта PCI-E считается предпочтительной. PCI vs PCI-X, PCI vs PCI Express, чем они отличаются? Почему мы должны выбрать карту PCI-E? Продолжайте читать, чтобы найти ответы.
Обзор о картах PCI vs PCI-X vs PCI-E
Стандарт PCI (Peripheral Component Interconnect) претерпел бесчисленное множество больших или малых улучшений, что отражается в соответствующих сетевых картах. Изначально PCI-карта была универсальным сетевым оборудованием, которое обслуживало домашних и торговых пользователей в течение многих лет, но до сих пор она не может избежать судьбы замены в будущем, поскольку потребность в более высокой производительности возрастает. В качестве предшественника PCI-E, карта PCI-X (полученная из Peripheral Component Interconnect eXtended) является расширенной версией PCI, чтобы удовлетворить более высокой требуемой пропускной способности. Последняя версия карты PCI-E (E означает Express) стала первым выбором для многих покупателей после выпуска. Учебное пособие по PCIe: все, что вам нужно знать о карте PCI Express, предлагает полное представление о карте PCIe.
PCI vs PCI-X vs PCI-E Карты, чем они отличаются?
Все сетевые адаптеры серии PCI функционируют как интерфейс подключения, который подключает устройства к компьютеру. Однако различия между PCI и PCI-X, PCI и PCIe различны. Следующая часть в основном расскажет о сравнении карт PCI и PCI-X с PCI-E.
Рабочая топология
Основное различие между предыдущей картой PCI и картой PCI-X и последующей картой PCIe заключается в передаче данных «параллельно против последовательного». Сетевые карты PCI и PCI-X соответствуют первоначальному стандарту PCI, который представляет собой классическую архитектуру с общей шиной, в которой все подключенные периферийные устройства используют одну и ту же шину параллельно. В частности, данные будут отправляться и приниматься одновременно по нескольким линиям. Устройства обычно должны ждать на шине при связи с компьютером. Общая производительность будет снижаться по мере увеличения количества добавленных устройств. Однако, карта PCI-E использует выделенную последовательную технологию "точка-точка", напоминающую встроенную сеть. Поэтому каждое отдельное устройство имеет свою собственную шину, которая создает более эффективную систему шин. Обратите внимание, что одно последовательное соединение с более высоким тактовым сигналом может соответствовать скорости нескольких параллельных линий, движущихся с одной и той же нагрузкой.
Рисунок 1: Рабочая топология карты PCI / PCI-X и PCI-E
Размер слота
Когда дело доходит до размера слота на материнской плате компьютера, PCI vs PCI-X, PCI vs PCIe сильно различаются. Фиксированная ширина для обычных карт PCI - 32-битная и 64-битная версии. Карта PCI-X (имеет только 64-битную ширину) физически похожа на 64-битную карту PCI. Обычные слоты PCI - это 32-битная версия длиной 85 мм, большинство сетевых карт PCI-X используют 64-битный слот длиной 130 мм. В результате слоты и соответствующие сетевые карты занимают довольно большие места на материнской плате. Наоборот, карты PCI-E можно вставлять только в предназначенные для них слоты PCIe. Размер слота зависит от количества линий, которые имеет шина PCI-E, которая указана как «x1», «x8» и т. д. Число указывает «полосы», которые предлагает слот. Слот PCI-E x1, имеющий только одну полосу, почти не занимает места на материнской плате. А 32-канальный слот PCI-E x32 аналогичен по размеру слотам PCI-X.
Пропускная способность
Как указывалось ранее, карта PCI имеет две версии: 32-разрядную и 64-разрядную, работающие на частотах 33 МГц и 66 МГц соответственно. Потенциальная полоса пропускания составляет 133 МБ/с в 32 битах на 33 МГц (стандартная конфигурация), 266 МБ/с в 32 битах на 66 МГц или в 64 битах на 33 МГц и 533 МБ/с в 64 битах на 66 МГц. Большинство сетевых адаптеров PCI-X являются только 64-разрядными и обычно работают на частотах 66 МГц, 100 МГц, 133 МГц, до 533 МГц с PCI-X 2.0, обеспечивая максимальную скорость передачи 1,06 ГБ/с. Что касается карты PCIe, она достигнут большой скачок в более высокой пропускной способности. Пропускная способность варьируется от 250 МБ/с до нескольких ГБ/с на линию в зависимости от размера и версии карты. Максимальная пропускная способность PCIe 5.0 x1 составляет 3,9 ГБ/с.
Некоторые подробные спецификации представлены в таблице ниже:
Тип | Рабочая Tопология | Тип Aвтобуса | Тактовая Частота | Скорость Передачи |
---|---|---|---|---|
PCI | Parallel transmission |
32-bit 64-bit |
33MHz 66MHz |
32-bit: 133MB/s, 266MB/s 64-bit: 266MB/s, 533MB/s |
PCI-X | Parallel transmission | 64-bit |
66MHz 100MHz 133MHz (Up to 533MHz) |
533MB/s; 800MB/s; 1066MB/s |
PCI-E (PCIe 1.0 8x version) |
Serial transmission | 8-bit | 2.5GHz | 4GB/s |
Выбрать карты PCI-E - неизбежная тенденция
После сравнения и анализа, мы пришли к выводу, что карта PCI-E нового дизайна явно превосходит по преимуществам перед картами PCI и PCI-X:
Устранить узкие места предшественников
Судя по технике, карта PCIe отказывается от обычной параллельной передачи, используемой сетевыми адаптерами PCI и PCI-X, которая требует сложной трассировки маршрутизации. Он использует технологию последовательной передачи, которая позволяет каждой полосе иметь собственную исключительную полосу пропускания, и, таким образом, полосы не будут влиять друг на друга, и страдает меньше проблем с помехами.
Обеспечить эффективную передачу
Практически говоря, скорость передачи данных не будет ослаблена с увеличением полос для карты PCIe. То есть, если пользователь использует карты PCIe, даже если установлена еще одна карта, предыдущая скорость передачи данных не уменьшится. Напротив, если пользователь использует карты PCI или PCI-X, установка еще одной карты вызовет предыдущие данные.
Обеспечить экономически эффективное решение
С экономической точки зрения, сетевой адаптер PCI Express «точка-точка» может снизить затраты на разработку и изготовление системы, поскольку уменьшается сложность конструкции аппаратной платформы.
В настоящее время на рынке сосуществуют карты PCI-PCI-X и PCI-E. Поскольку сетевая карта PCIe совместима с текущими операционными системами и может обеспечивать более высокие скорости, все больше разработчиков и производителей компьютерного оборудования будут продолжать интегрировать PCIe в свои последние предложения. PCI-E постепенно заменяет стандарт PCI / PCI-X, и карты на основе PCI устареют в не столь отдаленном будущем.
Рисунок 2: 10GBase-T PCIe Сетевая карта
FAQs
Может ли карта PCI-E работать в слоте PCI / PCI-X?
Ответ - нет. Карты PCIe и PCI / PCI-X несовместимы друг с другом из-за их разных конфигураций. В большинстве случаев на материнской плате есть как PCI, так и PCIe слоты, поэтому, пожалуйста, вставьте карту в соответствующий слот и не злоупотребляйте этими двумя типами.
Можно ли использовать карту PCI в слоте PCI-X?
Ответ - да, но не рекомендуется. PCI-X имеет обратную совместимость с PCI. Если карта PCI вставлена в слот PCI-X, система переключится на операции уровня PCI без выполнения операций на основе PCI-X. Если у вас есть только карта PCI, вы можете попробовать, но с риском замедления устройства на основе PCI-X до уровня PCI.
Совместима ли 32-битная карта PCI с 64-битными слотами PCI-X?
Большинство 32-битных PCI-карт будут нормально работать в 64-битных слотах PCI-X, но скорость шины будет ограничена тактовой частотой самой медленной карты. То есть, если в слот PCI-X с частотой 133 МГц установлена плата PCI 66 МГц, объединительная плата шины будет ограничена на 66 МГц.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022