Чем отличаются стоечный сервер от блейд-сервера и башенного сервера?

Updated on июл 14, 2022 by
3.2k

В настоящее время в центрах обработки данных используются три основных типа серверов, а именно стоечные серверы, блейд-серверы и башенные серверы. Эти три типа серверов имеют свои преимущества и недостатки. Они также оказывают различное влияние на производительность, пространство и масштабируемость центров обработки данных. Каковы должны быть серверные решения для разных сценариев применения? Здесь дайте нам знать о них: стоечный сервер vs блейд-сервер vs башенный сервер.

Что это такое и как они работают?

Ниже представлены определения, форма и функции стоечных серверов, блейд-серверов и башенных серверов. Эти три сетевых сервера имеют свои уникальные особенности с точки зрения форм-фактора и производительности.

server types

Стоечный сервер

Стоечные серверы спроектированы по единым стандартам, обычно устанавливаются в стойки, а также могут размещаться в металлических кроссах со стекированием для удобства управления. Стойки подключаются к монитору, клавиатуре и мыши каждого сервера, что позволяет ИТ-персоналу получать доступ к ресурсам и настраивать их. Как правило, размеры стойки составляют 1.75 дюйма в высоту и 19 дюймов в ширину. Размер стоечного сервера адаптируется к вертикальному кратному стоечному блоку, и его высота может составлять 1U, 4U, 10U или выше.

По сравнению с блейд-серверами и башенными серверами пространство, занимаемое стоечными серверами, находится в середине баланса. Расширение внутреннего пространства по-прежнему относительно ограничено, и допускается только 1-2 слота расширения PCI. Крупные центры обработки данных могут использовать серверы, монтируемые в стойку, для экономии пространства и удобного управления, но при этом необходимо уделять внимание теплоотдаче.

Блейд-сервер

Блейд-серверы аналогичны стоечным серверам, но меньше по размеру, содержа только модульные печатные платы, такие как центральный процессор сервера, внутренняя память и сетевое управление. Однако некоторые блейд-серверы имеют установлены накопители и могут использоваться для сетевого хранилища, например устройства SAN или NAS.

Обычно блейд-серверы размещаются в серверных шкафах, которые могут вместить больше серверов, что позволяет сэкономить много пространства. Поэтому блейд-серверы часто используются при работе с кластерами данных. Однако их интенсивная работа также выделяет много тепла, поэтому для их эффективной работы необходимо хорошее охлаждение.

Башенный сервер

Башенны серверы - это автономные серверы, сконфигурированные в стойку, состоящие из минимального количества компонентов и программного обеспечения, которое поддерживает настройку для конкретных задач. Он не имеет видеокарты премиум-класса, RAM премиум-класса или других компонентов, но предлагает пользовательские обновления, которые позволяют пользователям настраивать его как общий сервер, веб-сервер или другие типы сетевых серверов.

В отличие от стоечных или блейд-серверов, башенные серверы представляют собой интегрированные настольные компьютеры, занимающие много места. Таким образом, их процессоры обладают относительно более высокой способностью к быстрому считыванию памяти, используются для обработки многопользовательских запросов, а также предоставляют различные услуги, такие как DHCP или DNS.

Разница между типами серверов

После представления трех основных типов сетевых серверов у вас есть предварительное представление о серверах. Затем давайте опишем разницу между стоечными серверами, блейд-серверами и башенными серверами.

Ключевые разницы: стоечный сервер vs блейд-сервер

С точки зрения форм-фактора, небольшой размер блейд-сервера делает его очень ограниченным в компонентах, обеспечивающих вычислительную мощность, поэтому вы можете разместить больше блейд-серверов в одном и том же пространстве. Стоечные серверы, с другой стороны, являются широкимм и короткими, что означает, что вы можете разместить только один сервер в одной части стойки.

По сравнению со стоечными серверами блейд-серверы больше используются для высокопроизводительной обработки кластеров данных. Внутренняя конфигурация поддерживает горячую замену, что позволяет удалять или заменять устройства в кластере для обслуживания, сокращая время простоя. Стоечные серверы, оснащенные соответствующими кабелями и другими средствами, относительно укомплектованы, все компоненты работают независимо, и для поддержки расширения предлагаются внутренне дополнительная память, хранилище и центральный процессор.

Все они имеют высокий контроль влажности и затраты на охлаждение. Тепловыделение стоечных серверов определяется количеством серверов, установленных внутри, а тепловыделение блейд-серверов определяется количеством первоначальных установок. Вообще говоря, блейд-серверы более сконцентрированы, чем стоечные серверы, поэтому затраты на охлаждение выше.

Ключевые разницы: стоечный сервер vs башенный сервер

Разница между стоечными серверами и башенными серверами в основном отражается в размере и эффективности управления, а вычислительная мощность эквивалентна. Стоечные серверы гораздо меньше, чем башенные серверы. и могут быть размещены в серверных шкафах для управления стеком, в то время как башенные серверы обычно используются в небольших офисах или домашних сетях и занимают много места.

Оба сервера сконфигурированы с независимыми компонентами для обеспечения масштабируемости. Башенный сервер требует меньшей конфигурации и поддерживает настройку и обновление для нужд бизнеса, но стоимость обновления будет относительно высокой. С точки зрения теплоотдачи, стоечные серверы должны быть оснащены соответствующими средствами охлаждения, в то время как башенные серверы нуждаются только в периферийных устройствах, таких как мониторы, и затраты на охлаждение ниже.

Стоечный сервер vs блейд-сервер vs башенный сервер: как их выбрать?

Чтобы увеличить объем хранилища и вычислительную мощность центра обработки данных, вы должны выбрать хотя бы один тип сервера для вашей локальной архитектуры. Что касается стоечных серверов, блейд-серверов и башенных серверов, то здесь приводится частичный обзор преимуществ. Стоечные серверы обладают хорошей вычислительной мощностью, высокой масштабируемостью и поддержкой управления стеком. Блейд-серверы подходят для обработки кластеров данных и оснащены горячей заменой для эффективно сокращения время простоя. Башенные серверы относительно велики с высокой вычислительной мощностью инизкими затратами на охлаждение. Что касается теплоотдачи, то теперь существует множество технологий охлаждения серверов, которые могут использоваться.

Учитывая полностью вашу бизнес-модель, если вы являетесь крупным и средним предприятием с ограниченным пространством в центре обработки данных, но для обработки высокопроизводительных приложений требуется несколько серверов, вы можете выбрать блейд-серверы для завершения развертывания. Однако, если пространство вашего центра обработки данных требует вычислительной мощности, вы можете выбрать стоечные серверы. Для малого предприятия или домашней сети лучшим выбором будут башенные серверы для хранения файлов и развертывания сетевых ресурсов.

Вывод

В общем, стоечные серверы, блейд-серверы и башенные серверы имеют свои преимущества и характеристики и могут применяться в различных сценариях. Многие предприятия предпочитают стоечные серверы, поскольку их вычислительная мощность сопоставима с башенными серверами. Объём также относительно меньше, чем у башенных серверов, а затрат на охлаждение ниже, чем у блейд-серверов. Кроме того, стоечный сервер также имеет свои особенности и имеет хорошие рыночные перспективы в будущем.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.8k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.4k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?