SFP-10G-SR vs SFP-10G-LR vs SFP-10G-LRM vs SFP-10G-ER vs SFP-10G-ZR, как выбрать?

Updated on окт 12, 2021 by
6.7k

SFP-10G-SR vs SFP-10G-LR vs SFP-10G-LRM vs SFP-10G-ER vs SFP-10G-ZR

Вы найдете эти пять распространенных типа 10G SFP+ модулей— SFP-10G-SR, SFP-10G-LRM, SFP-10G-LR, SFP-10G-ER и SFP-10G-ZR обычно используются в оптическом волокне. Cisco, Juniper, Arista, FS и другие крупные производители имеют такую продукцию, в основном используется для присоединения коммутаторов, маршрутизаторов или подобного устройства к оптическому волокну или неэкранированной витой паре, выступающими в роли сетевого кабеля.

Съемный приемо-передающий модуль форм-фактора SFP (Small Form factor Pluggable) представляет собой компактное устройство в металлическом корпусе . 10G означает их максимальную скорость передачи 10.3 Гбит/с, подходящую для 10 Gigabit Ethernet. SR, LRM, LR ER, ZR означают расстояние передачи 10G оптического модуля. Дальность передачи, которую они представляют, от короткого до большого.

Подробнее о Классификации типов модулей SFP+

SFP-10G-SR - это 10GBASE-SR SP+ модуль, который может достигать расстояния до 300 метров в сочетании с многомодовым волокном OM3 (MMF), известный как самые дешевые модули с минимальным энергопотреблением, реализованные с VCSEL.

SFP-10G-LR - это 10GBASE-LR SFP+ модуль , который использует лазер с распределенной обратной связью (DFB- Distributed Feedback Laser). Он работает на номинальной длине волны 1310 нм и может достигать расстояния до 10 км по одномодному оптоволокну (SMF). Он применяется для кабельной разводки зданий в большом кампусе или даже для создания городской вычислительной сети (MAN- Metropolitan area network).

SFP-10G-LRM - это 10GBASE-LRM модуль, который поддерживает длину линии 220 м по стандартному многомодовому волокну с классом FDDI (Fiber Distributed Data Interface). Чтобы обеспечить соответствие характеристикам FDDI класса, OM1 и OM2 оптоволокон, передатчик должен быть подключен через mode conditioning оптический патч-корд. Для применений по OM3 или OM4 не требуется mode conditioning патч-корд.

SFP-10G-ER - это 10GBASE-ER SFP+ модуль, который может поддерживать расстояние передачи до 40 километров по стандартному одномодному оптоволокну. Он широко применяется в дата-центрах и промышленных предприятиях.

SFP-10G-ZR - это 10GBASE-ZR SFP+ модуль , который поддерживает расстояние передачи до 80 километров при длине волны 1550 нм по стандартному одномодовому оптоволокну. Он соответствует стандартам SFF-8431, SFF-8432 и IEE802.3ae. Он может быть использован для сетей передачи данных/оптических сетевых приложений.

Сравнение: SFP-10G-SR, SFP-10G-LR, SFP-10G-LRM, SFP-10G-ER, SFP-10G-ZR

Давайте сравним сходства и различия, которые помогут вам выбрать правильный 10G SFP+ модуль в зависимости от вашего приложения.

SFP-10G-SR SFP-10G-LR SFP-10G-LRM SFP-10G-ER SFP-10G-ZR
Тип упаковки SFP+ SFP+ SFP+ SFP+ SFP+
Скорость 10 Гбит/с 10 Гбит/с 10 Гбит/с 10 Гбит/с 10 Гбит/с
Длина волны 850 нм 1310 нм 1310 нм 1550нм 1550нм
Макс. расстояние 300м/400м 10км 220м/300м 40км 100км
Интерфейс LC duplex LC duplex LC duplex LC duplex LC duplex
Тип лазера VCSEL 850 нм DFB 1310 ни FP 1310 нм EML 1550 нм EML 1550 нм
Тип волокна MMF SMF SMF/MMF SMF SMF
DOM Да Да Да Да Да
Мощность передаваемого света -6~-1 дБм -8.2~0.5дБм -6.5~-0.5 дБм -1~4 дБм 0~5 дБм
Полученная чувствительность < -11.1 дБм < -14.4 дБм < -8.4дБм < -16 дБм < -25 дБм
Коммерческая температура 0~ 70°C (32 ~ 158°F) 0~ 70°C (32 ~ 158°F) 0~ 70°C (32 ~ 158°F) 0~ 70°C (32 ~ 158°F) 0~ 70°C (32 ~ 158°F)
Диапазон применения Используется только для соединений на короткие расстояния Используется только для соединений на большие расстояния Используется только для соединений на короткие расстояния Используется только для соединений на большие расстояния Используется только для соединений на большие расстояния

Мы можем узнать о сходстве из приведенного выше сравнения спецификаций, сходство в том, что все пять типов SFP+ поддерживают одинаковую скорость передачи данных, один и тот же оптический разъем и одинаковую рабочую температуру. Разница заключается в длине волны, расстоянии и соответствующем стандарте и т д.

Вывод

После сравнения знаете ли вы разницу между SFP-10G-SR, SFP-10G-LR, SFP-10G-LRM, SFP-10G-ER и SFP-10G-ZR? Как выбрать? Фактически, это полностью зависит от ваших реальных потребностей. Как надежный и квалифицированный поставщик 10G SFP+ модулей, FS.com предлагает полную линейку SFP+ модулей по низкой цене. Подробности на сайте https://www.fs.com/ru/.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?