Что нужно знать перед покупкой CWDM и DWDM SFP+ модулей?

Updated on июн 8, 2022 by
2.9k

Купить FS CWDM и DWDM SFP+ модули

Модули WDM (Wavelength-division Multiplexing) включают модули CWDM и DWDM. Они могут использовать длины волн CWDM или DWDM для мультиплексирования нескольких оптических сигналов на одно волокно, что увеличит пропускную способность сети и послужит экономичным решением в приложениях большой дальности, таких как MAN, LAN, кампусные сети и т. д. Что следует учитывать при выборе CWDM и DWDM SFP+ модулей для ваших сетей WDM? Здесь сосредоточимся на 10G SFP+ CWDM и SFP+ DWDM модулях, чтобы предложить вам руководство по покупке.

Обратите внимание на оптический бюджет мощности 10G WDM модулей

Оптический бюджет мощности (Optical power budget - OPB) определяет количество оптической мощности, доступной для успешной передачи сигнала. Но сигналы будут ослаблены при передаче на большие расстояния из-за затухания. Поэтому при выборе 10G WDM модуля, пользователи должны подтвердить, может ли оптическая мощность модуля удовлетворить фактическую потребность в расстоянии передачи. Например, необходимо развернуть канал CWDM, который покрывает 2 разъёма (потери 0,6d для каждого) и 4 точки сращивания сплавлением (потери 0,1 дБ для каждого), общая длина канала составляет около 35 км. Как проверить, что оптический бюджет мощности выбранного SFP+ CWDM модуля соответствует требованиям? В качестве примера возьмём Cisco CWDM-SFP10G-1550 совместимый CWDM SFP+ модуль.

Стандарт OPB = TX мощность- RX мощность = (-1dBm) - (-16dBm) = 15dB

Полная потеря мощности= 2×0.6dB – 0.1×4dB = 1.6dB

Худший OPB= Стандарт OPB- полная потеря мощности =15dB - 1.6dB – 3dB(коэффициент безопасности при 1550nm)= 10.4 dB

Дальность передачи в худшем случае = (худший случай OPB) / (потери в кабеле при 1550nm) =10.4dB/0.25dB/km = 41.6km

С учетом всех возможных потерь мощности, Cisco CWDM-SFP10G-1550 совместимый SFP+ CWDM модуль может поддерживать длину передачи 41.6 км. Следовательно, этот 10G CWDM модуль может использоваться для приведенной в качестве примера линии связи длиной 35 км. Но учтите, что оптический бюджет мощности основан на теоретических расчетах и приведен только для справки. Аттенюаторы должны быть учитываны на реальных потребностях.

Подтверждение длины волны 10G CWDM и DWDM модулей

Модули CWDM и DWDM работают на разных длинах волн. Оптические модули CWDM поддерживают длину волны от 1270 до 1610 нм, а модули DWDM работает на длине волны C диапазона 50 ГГц (интервал 0,4 нм) и 100 ГГц (интервал 0,8 нм). Обычно длины волн 1470 нм и 1550 нм являются наиболее широко используемыми в сетях WDM. Пользователи могут покупать соответствующие оптические модули в зависимости от фактического спроса. Обратите внимание, что 10G SFP+ CWDM модуль не может напрямую подключаться к SFP+ DWDM модулю, но пользователи могут использовать конвертер OEO для передачи длины волны CWDM в длину волны DWDM.

Выбор SFP+ WDM модулей на основе WDM MUX/DEMUX

Одноволоконный и двухволоконный WDM MUX/DEMUX являются двумя распространенными типами на рынке. Обычно одноволоконный CWDM MUX/DEMUX использует одножильное волокно для отправки и приема данных, и они используются парами, поскольку длины волн TX и RX одного и того же порта различаются. Это означает, что оптический модуль должен использовать соответствующий TX для подключения CWDM MUX/DEMUX. Здесь в качестве примера возьмём пара 4-канальных одноволоконных CWDM MUX/DEMUX (как показано на рис.1). На сайте A первый порт CWDM MUX использует длину волны 1470 нм для передачи данных, поэтому следует использовать SFP+ CWDM модуль с 1470 нм TX. На сайте B CWDM MUX использует 1490 нм для передачи данных, затем следует развернуть 10G CWDM модуль с 1490 нм TX.

одноволоконный-CWDM-MUX/DEMUX

Рисунок 1: SFP+ CWDM модули используются на одноволоконном CWDM MUX/DEMUX

Как показано на рисунке 2, двухволоконный CWDM MUX/DEMUX использует два отдельных волокна для обработки данных без помех. Таким образом, пользователи просто выбирают SFP+ CWDM модули с согласованными длинами волн для подключения CWDM MUX/DEMUX.

двухволоконный-CWDM-MUX/DEMUX

Рисунок 2: SFP+ CWDM модули используются на двухволоконном CWDM MUX/DEMUX

Гарантия совместимости ваших устройств и новых модулей

На рынке представлено много брендов сетевого оборудования, таких как Cisco, Juniper, Arista и т. д. Важно убедиться в интероперабельности и совместимости новых оптических 10G WDM модулей и устройств. Кроме того, это известно, что цена 10G SFP на оригинальный бренд модуля в несколько раз выше, чем на трёхсторонний модуль (узнайте больше об оригинальных модулях vs совместимых модулях). Поэтому рекомендуется покупать совместимые модули у надёжного поставщика, который обеспечит хорошее послепродажное обслуживание и техническую поддержку.

Не забывайте об особых требованиях к сети

10G BiDi и tunable модули - это специальные типы 10G CWDM и DWDM модулей. Если пользователям необходимо увеличить пропускную способность сети, и им требуется более простая кабельная система, BiDi WDM SFP+ модули удовлетворят их потребности, поскольку модули отправляют и принимают данные поодножильному волокну (подробнее об обзоре модулей WDM BIDI). SFP+ tunable модули - подходящие решения для пользователей, которым необходимо настроить длину волны модулей в соответствии с их фактическими потребностями (см. Подробнее о Tunable DWDM модулях).

Заключение

Выбор подходящих 10G SFP+ CWDM и DWDM модулей поможет пользователям построить стабильную и надежную сеть. Пользователям рекомендуется учитывать такие аспекты перед покупкой модулей WDM., как оптический бюджет мощности WDM модулей, длина волны, подключенный WDM MUX, форм-факторы и т. д.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?