Общие сведения о агрегирования каналов и LACP [чаво]

Updated on июн 8, 2022 by
34.6k

Понятие о протоколе Link Aggregation Control Protocol

 

Купить FS коммутаторы для предприятий

Агрегация каналов-это подход к объединению нескольких отдельных каналов (Ethernet) в один логический канал. Вместе с ним часто появляются два термина, то есть LAG и LACP. Они вас смутили? Давайте теперь немного подробнее рассмотрим эти термины.

Не стесняйтесь забегать вперед, если вы уже позаботились о некоторых деталях.

1. Что такое LAG и как оно работает?

2. Что такое LACP и как он работает?

3. LAG vs LACP: в чем разница?

4.Можно ли включить агрегирование каналов?

5. Как настроить коммутатор агрегации каналов?

6. Сетевые коммутаторы, поддерживающие LAG

Что такое LAG и как это работает?

LAG (Link Aggregation Group) - это реальный метод или пример для агрегации каналов. Группа агрегации каналов формируется, когда мы подключаем несколько портов параллельно между двумя коммутаторами и настраиваем их как LAG. LAG создает несколько каналов между двумя коммутаторами, что увеличивает пропускную способность.

Кроме того, он обеспечивает резервирование на уровне канала при отказе сети и балансировке нагрузки трафика. Даже если одна связь выйдет из строя, остальные связи между двумя коммутаторами все равно будут работать. Они также принимают на себя тот трафик, который должен проходить через вышедшего из строя, поэтому пакет данных не будет потерян.

Что такое LACP (протокол управления агрегацией каналов) и как он работает?

LACP - это подкомпонент стандарта IEEE 802.3ad (Link Aggregation).Стандарт предписывает, что LACP может быть методом объединения нескольких физических каналов между сетевыми устройствами в один логический канал.

В результате, каналы, поддерживающие протокол LACP, могут увеличить логическую полосу пропускания и надежность сети без изменения какой-либо сетевой инфраструктуры.

Более того, даже если одна ссылка выходит из строя, в режиме LACP другие доступные члены ссылки в той же группе LACP будут балансировать нагрузку.

В момент, когда LACP включен между двумя коммутаторами, они будут отправлять LACPDU (блоки данных LACP) друг другу. После получения друг от друга LACPDU два коммутатора будут определять, у какой стороны системный приоритет выше.

Затем они будут вести переговоры друг с другом, чтобы выбрать того, кто выше, чтобы быть Актером, а тот, кто ниже, - Партнером. Если два коммутатора имеют одинаковый системный приоритет, коммутатор с меньшим значением MAC-адреса будет Актером.

После выбора Субъекта два коммутатора будут выбирать активные порты на основе приоритетов портов порта Субъекта. Однако, если порты Субъекта имеют одинаковые приоритеты, порты с меньшими номерами портов будут выбраны в качестве активных портов.

После выбора соответствующих портов двух коммутаторов устанавливается порт-канал (группа LACP). Тогда активные ссылки загрузят данные баланса для связи.

LAG vs LACP: в чем разница?

LAG (link aggregation group) относится к исходной технологии для реализации объединения каналов и балансировки нагрузки без участия какого-либо протокола. Он также называется ручным режимом из-за его рабочего процесса - пользователям необходимо вручную создать порт-канал и добавить интерфейсы-элементы к этому порту-каналу.

После того, как каналы агрегации установлены, все эти ссылки становятся активными ссылками для пересылки пакетов данных. Если одна активная ссылка не работает, остальные оставшиеся активные ссылки будут балансировать нагрузку на трафик. Однако этот режим может обнаруживать только разъединения входящих в него каналов, но не может обнаруживать другие сбои, такие как сбои канального уровня и неправильные соединения каналов.

LACP - это протокол для автоматической настройки и поддержки LAG. В режиме LACP порт-канал создается на основе LACP. LACP предоставляет стандартный механизм согласования для коммутационного устройства, так что коммутационное устройство может автоматически формировать и запускать агрегированный канал в соответствии с его конфигурацией. После того, как агрегированный канал сформирован, LACP отвечает за поддержание статуса канала.

Когда условие агрегирования ссылок изменяется, LACP корректирует или удаляет агрегированный канал. Если одна активная ссылка выходит из строя, система выбирает ссылку среди резервных ссылок в качестве активной ссылки. Таким образом, количество ссылок, участвующих в пересылке данных, остается неизменным. Кроме того, этот режим не только обнаруживает разъединения своих звеньев, но и другие сбои, такие как сбои канального уровня и неправильные соединения каналов.

Должен ли я включать агрегацию каналов?

Если у вас есть коммутатор с большим количеством портов Gigabit Ethernet, вы можете подключить их все к другому устройству, у которого также есть несколько портов, и сбалансировать трафик между этими каналами для повышения производительности.

Другой важной причиной использования агрегации каналов является обеспечение быстрого и прозрачного восстановления в случае отказа одного из отдельных каналов.

Если вы очень заботитесь о надежности и доступности сети, было бы лучше включить агрегацию каналов на ваших устройствах.

Как настроить коммутатор агрегации каналов?

Коммутатор агрегации каналов или коммутатор LACP, см. Установку или настройку коммутатора для достижения технологии агрегации каналов. Коммутатор агрегации каналов может быть любым коммутатором, например Gigabit Ethernet коммутатор или 10 Gigabit коммутатор, который поддерживает LACP. Как правило, существует шесть шагов для настройки коммутаторов агрегации каналов:

Шаг 1. Добавьте интерфейсы участников в группу каналов.

Шаг 2: Установите приоритет системы LACP и определите Субъекта, чтобы Партнер выбирал активные интерфейсы на основе приоритета интерфейса Субъекта.

Шаг 3: Установите верхний порог количества активных интерфейсов для повышения надежности. (Этот шаг необязательно применяется в командах динамической конфигурации CLI.)

Шаг 4: Установите приоритеты интерфейса LACP и определите активные интерфейсы, чтобы интерфейсы с более высоким приоритетом выбирались в качестве активных интерфейсов. (Этот шаг необязательно применяется в командах динамической конфигурации CLI.)

Шаг 5: Создайте сети VLAN и добавьте интерфейсы к этим VLAN. (Этот шаг необязательно применяется в командах динамической конфигурации CLI.)

Шаг 6: Проверьте конфигурацию LACP.

Коммутаторы поддерживающие LAG

Если вы ищете хорошие сетевые коммутаторы, поддерживающие LACP, вот три самых продаваемых коммутатора от FS, глобальной высокотехнологичной компании, предоставляющей решения и услуги для высокоскоростных сетей связи.

  S3900-24T4S S5850-48S6Q S5860-20SQ
Уровень управления Layer 2+ Layer 3 Layer 3
Комбинация портов 24 x 1G, 4 x 10G SFP+ 48 x 10G SFP+, 6 x 40G QSFP+ 20 x 10G SFP+, 4 x 25G SFP28, 2 x 40G QSFP+
Ключевая особенность VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6,L3 статическая маршрутизация VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, статическая маршрутизация, RIP, OSPF, IPv6 поддержка, BGP/ISIS, MLAG QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 статическая маршрутизация, RIP, OSPF, BGP/ISIS, стекируемый
Применения SMB(<300 пользователей) Предприятие (300-2500 пользователей) Среднее & крупное предприятие (>2500 пользователей)

Заключение

Вы получили представление об агрегирования каналов, LAG и LACP? Сможете ли вы использовать их с пользой и найти сетевой коммутатор, который вам подойдет? Агрегация каналов - это способ объединения нескольких отдельных (Ethernet) каналов, чтобы они могли работать как единое логическое соединение. Группа портов, объединенных вместе, называется группой агрегации каналов или LAG. Протокол активного мониторинга, который позволяет устройствам включать или удалять отдельные ссылки из LAG, называется протоколом управления агрегацией каналов (LACP).

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?