Что такое виртуализация ЦОД?

Updated on июн 7, 2022 by
1.6k

За последние десять лет развитие облачных вычислений и растущий спрос на гибкие ИТ решения привели к появлению новых технологий и действительно трансформируют традиционный центр обработки данных. По мере того, как виртуализация серверов стала обычной практикой, многие предприятия перешли от физических локальных центров обработки данных к решениям виртуального центра обработки данных.

Что такое виртуализация ЦОД и как она работает?

Виртуализация ЦОД - это перевод физических центров обработки данных в цифровые центры обработки данных с использованием облачной программной платформы, с тем чтобы компании меют удаленный доступ к информации и приложениям.

В виртуальном центре обработки данных виртуальный сервер, также называемый программно-определяемым центром обработки данных (SDDC), создан из традиционных физических серверов. Этот процесс абстрагирует физическое аппаратное средство, имитируя его процессоры, операционную систему и другие ресурсы с помощью гипервизора. Гипервизор (или монитор виртуальных машин, VMM, виртуализатор) представляет собой программное обеспечение, которое создает и управляет виртуальной машиной. Он рассматривает такие ресурсы, как центральный процессор, память и хранилище, как пул, который может легко перераспределиться между существующими виртуальными машинами или новыми.

data center virtualization

Преимущества виртуализации ЦОД

Виртуализация центров обработки данных предлагает ряд стратегических и технологических преимуществ для предприятий, стремящихся к повышению прибыльности или большей масштабируемости. Здесь мы обсудим некоторые из этих преимуществ.

Benefits of Data Center Virtualization

Масштабируемость

По сравнению с физическими серверами, которые требуют больших и иногда дорогостоящих ресурсов и управления временем, виртуальные центры обработки данных относительно проще, быстрее и экономичнее в настройке. Любая компания, переживающая высокие темпы роста, может рассмотреть возможность создания виртуального центра обработки данных.

Это также хорошо подходит для компаний с сезонным ростом деловой активности. В часы пик виртуальная память, вычислительная мощность и хранилище могут быть добавлены с меньшими затратами и в более короткие сроки, чем покупка и установка компонентов на физической машине. И если спрос замедлится, виртуальные ресурсы могут сократиться чтобы устранить ненужные расходы. Все это невозможно с металлическими серверами.

Мобильность данных

Перед виртуализацией все от обычных задач и ежедневных взаимодействий до углубленного анализа и хранения данных, происходилось на уровне сервера, что означает, что они могут получить доступ только из одного места. При достаточно сильном подключении к Интернету виртуальные ресурсы могут быть доступны в любое время и в любом месте, где они необходимы. Например, сотрудники могут получать доступ к данным, приложениям и услугам из удаленных мест, что значительно повышает производительность за пределами офиса.

Кроме того, с помощью облачных приложений, таких как видеоконференции, обработка текстов и другие средства создания контента, виртуальные серверы делают возможным универсальное сотрудничество и открывают больше возможностей для совместного использования.

Экономия затрат

Как правило, физические серверы, переданные на аутсорсинг сторонним поставщикам, всегда связаны с высоким уровнем управления и обслуживания. Но они не будут проблемой в виртуальном центре обработки данных. В отличие от физических серверов, виртуальные серверы обычно предоставляются в виде pay-as-you-go подписки, что означает, что компания платят только за то, что они используют. Напротив, независимо от того, используются ли физические серверы или нет, компании все равно должны нести расходы на управление и обслуживание. Кроме того, дополнительные функции, предлагаемые виртуальными центрами обработки данных, могут сократить другие расходы бизнеса, например, транспортные расходы.

Облако vs виртуализации: как они связаны?

Легко смешивать виртуализацию с облаками. Однако они весьма различны, но тесно связаны между собой. Короче говоря, виртуализация - это технология, используемая для создания имитируемых условий или целевых ресурсов из физической аппаратной системы, а облака - это среда, в которой масштабируемые ресурсы абстрагируются и совместно используются в сети.

Облака обычно создаются для обеспечения облачных вычислений, и представляет собой набор принципов и методов для доставки вычислительных, сетевых ресурсов и ресурсов инфраструктуры хранения, платформ и приложений пользователям по запросу в любой сети. Облачные вычисления позволяют различным отделам (через частное облако) или компаниям (через публичное облако) получать доступ к единому пулу автоматически распределяемых ресурсов, а виртуализация может заставить один ресурс действовать как множество.

В большинстве случаев виртуализация и облако работают вместе для предоставления различных видов услуг. Платформмы виртуального центра обработки данных могут управляться из центрального физического положения (частное облако) или удаленного стороннего положения (публичное облако) или любого сочетания того и другого (гибридное облако). Виртуальные серверы на местах размещаются, управляются и защищаются частными или внутренними командами. Кроме того, сторонние виртуальные серверы управляются в удаленных центрах обработки данных поставщиком услуг, который предлагает облачные решения для многих различных компаний.

Если у вас уже есть виртуальная инфраструктура, чтобы создать облако, вы можете объединить виртуальные ресурсы, координировать их с помощью программ управления и автоматизации и создать портал самообслуживания для пользователей.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.9k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.4k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?