Коммутатор white box: будет ли отличным выбором для сети следующего поколения?

Updated on июн 22, 2022 by
2.4k

FS Data Center Switches

Что такое white box коммутация и white box коммутатор?

White box коммутация

White box коммутация - это новая форма сетевой модели, в которой гипермасштабные центры обработки данных внедряют коммодитизированную сеть с использованием компактных устройств с идентичными форм-факторами. White box коммутация позволяет полагаться на нескольких поставщиков и обеспечивает защиту инвестиций за счет предотвращения привязки к поставщику.

White box коммутатор

White box коммутатор- это сетевой коммутатор с установленной операционной системой. Он позволяет клиентам покупать аппаратное обеспечение открытого коммутатора и сочетать его с предпочитаемой сетевой операционной системой. Обычно white box коммутатор основан на Linux, поскольку существует множество открытых и бесплатных средств Linux, и это может помочь администраторам настраивать устройства в соответствии со своими потребностями.White box коммутатор также предлагает жизнеспособную альтернативу, и его открытая платформа упрощает сетевые операции и повышает производительность при одновременном значительном сокращении расходов.

White box коммутатор имеет три особенности:

  • использование open API;

  • Построение на базе товарного оборудования

  • Запуск открытой сетевой операционной системы (ONOS)

white box switch

ONOS (Open Network Operating System) на white box коммутаторе

ONOS (Open Network Operating System) - это операционная система, предназначенная для удовлетворения потребностей больших сетей в высокой масштабируемости, производительности и доступности. В отличие от традиционного коммутатора, White box коммутатор использует открытую сетевую операционную систему и отличается дезагрегацией программного и аппаратного обеспечения. И это означает, что пользователь может свободно менять аппаратное обеспечение или сетевую операционную систему по своему желанию. По мере разработки нового аппаратного обеспечения white box коммутатора клиенты могут заменить свою существующую платформу на новую, включая платформу от другого поставщика. По сути, клиенты могут свободно обновлять свое аппаратное и программное обеспечение. Кроме того, с помощью ONOS white box коммутаторы могут легко автоматизировать сеть и обеспечить высокую гибкость и масштабируемость сетевого подключения.

Преимущества сети white box на практике

Открытая сеть white box может принести значительные выгоды для корпоративной сети, включая сети кампусов, сайты удаленных офисов на границе доступа и крупномасштабные сети центров обработки данных. Ниже приведены преимущества сети white box.

  • Низкая стоимость: чтобы справиться со взрывным ростом трафика, вызванным облачными вычислениями, мобильными сетями и Интернетом вещей (IoT) и т.д., предприятия должны модернизировать свои граничные коммутаторы или шасси коммутаторов. По сравнению с традиционным коммутатором white box коммутатор представляет собой экономичный способ и может снизить затраты.

  • Гибкость и эффективность: открытая сеть white box может также способствовать развертыванию более упорядоченной топологии leaf-spine сети, а не традиционной трехуровневой модели. Архитектура Leaf-Spine больше не нуждается в протоколе STP для обнаружения петель, что повышает эффективность использования пропускной способности сети. В то же время, это упрощает расширение сети, сетевым операторам нужно только расширить spine коммутатор и соответствующий Leaf коммутатор, чтобы расширить объём базовой сети поддержки.

  • Автоматизация и простота развертывания: благодаря постоянному расширению объёма сети интеллектуальная эксплуатация, техническое обслуживание и автоматизация сети станут основными функциями предприятий.

  • Настраиваемость: поскольку аппаратное и программное обеспечение дезагрегировано в white box коммутаторе, клиенты могут свободно выбирать и настраивать свое оборудование и программное обеспечение в соответствии со своими потребностями.

Тенденции и задачи коммутатора white box в ЦОД и облаке

Тенденции white box коммутатора

По мере того, как все больше предприятий переходят на облачную сетевую инфраструктуру, white box коммутатор становится все более популярным. Фактически, крупнейшие поставщики облачных услуг, такие как Google и Amazon, в основном развертывают white box коммутаторы в своих сетях, что способствовало развитию рынка white box коммутаторов. Однако по мере того, как рынок сегмента постепенно становится переполненным, поставщики white box коммутаторов попытаются расширить рынок на поставщиков облачных услуг уровня 2, крупных предприятий или поставщиков телекоммуникационных услуг. Хотя white box коммутаторы находятся на начальном этапе своего развития, они все еще обладают огромным потенциалом для телекоммуникационных сетей и многих центров обработки данных.

Задачи white box коммутатора

С одной стороны, white box коммутатор в основном развертываются в облачных центрах обработки данных. Что касается крупномасштабных сетевых сценариев, таких как городская сеть, то они все еще находятся на очень ранней стадии. С другой стороны, текущая доля рынка white box коммутатора все еще остается низкой. В большинстве случаев white box коммутаторы развертываются вместе с традиционными коммутаторами, что влияет на формирование полной конец-конец системы коммутаторов. Таким образом, преимущества производительности white box коммутаторов будут ограничены.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.9k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.4k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?